N.º do artigo | 3VA9253-0JA12 | |
terminal com moldura 3 pç. acessórios para: 3VA12 | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
acessório | terminal com moldura | |
Dados técnicos gerais | ||
designação / da tomada | TS1.3 | |
versão da conexão elétrica / com terminal de conector de condutor auxiliar | No | |
Conexões de acordo com IEC | ||
secção transversal do condutor conectável | ||
● para cabos de cobre / de vários fios / mínimo | 50 mm² | |
● para cabos de cobre / de vários fios / máximo | 185 mm² | |
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis / das barras de cobre laminadas | ||
● máximo | 6 x 13mm x 0,5mm 6 x 15,5mm x 0,8mm 6 x 20mm x 1mm | |
comprimento sem isolamento | 20 mm | |
torque de aperto / em caso de utilização de cabos de cobre | ||
● de vários fios | 50 - 185 mm²: 14 Nm | |
Conexões de acordo com UL | ||
comprimento sem isolamento | 0.8 in | |
Certificados | ||
General Product Approval | ||
UK Declaration of Conformity | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
Miscellaneous | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Marine / Shipping | ||
LR (Lloyds Register) | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Environment | ||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 14/01/2024 | |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |