N.º do artigo | 3VA9908-0BB10 | |||
disparador de subtensão 12 V CC acessórios para: 3VA1 e 3VA20-26 | ||||
Versão | ||||
nome da marca do produto | SENTRON | |||
acessório | Dispositivo de activação auxiliar | |||
Dados técnicos gerais | ||||
grau de poluição | 3 | |||
categoria de sobretensão | III | |||
potência ativa admitida / com CC / máximo | 2,5 W | |||
Tensão | ||||
tensão de impulso suportável | 4 kV | |||
Projeto mecânico | ||||
altura | 65,1 mm | |||
largura | 25,7 mm | |||
número de posições de encaixe | 3 | |||
profundidade | 28,8 mm | |||
peso líquido | 91 g | |||
torque de aperto / em terminais com parafuso / mínimo | 0,4 N·m | |||
torque de aperto / em terminais com parafuso / máximo | 0,5 N·m | |||
Conexões de acordo com IEC | ||||
comprimento de isolamento | 10 mm | |||
secção transversal do condutor conectável | ||||
|
0,5 ... 1,5 | |||
número AWG / como secção transversal do condutor conectável codificada / para contatos auxiliares | ||||
● mínimo | 20 | |||
● máximo | 16 | |||
Conexões de acordo com UL | ||||
comprimento de isolamento [pol.] | 0,4 in | |||
torque de aperto [lbf·in] / com conexão parafusada / mínimo | 3,5 lbf·in | |||
torque de aperto [lbf·in] / com conexão parafusada / máximo | 4,4 lbf·in | |||
Certificados | ||||
General Product Approval | ||||
EU declaration of conformity | Si | |||
UK Declaration of Conformity | Si | |||
Miscellaneous | Si | |||
EAC | Si | |||
EMV | ||||
RCM | Si | |||
Test Certificates | ||||
Miscellaneous | Si | |||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |||
Marine / Shipping | ||||
LR (Lloyds Register) | Si | |||
other | ||||
Confirmation | Si | |||
Miscellaneous | Si | |||
Miscellaneous | Si | |||
Environment | ||||
Environmental Confirmations | Si | |||
Environmental Confirmations | Si | |||
Outras informações | ||||
Informações sobre a embalagem
|
||||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||||
CAx-Online-Generator
|
||||
Tender specifications
|
||||
última alteração: | 11/03/2024 | |||
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |