N.º do artigo | 5SL6140-7CC | |
disjuntor da linha 230/400V 6kA, de 1 polo, C, 40A disjuntor do circuito 230/400V 6kA, 1 polo, C, 40A | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntores | |
Dados técnicos gerais | ||
quantidade de polos | 1 | |
versão dos polos | 1P | |
classe de característica de disparo | C | |
categoria de sobretensão | III | |
grau de poluição | 2 | |
Tensão | ||
tipo de tensão da tensão de serviço | CA | |
tensão de isolamento (Ui) | ||
● no funcionamento de uma fase com CA valor de designação | 250 V | |
● no modo multifásico com CA valor de designação | 440 V | |
corrente de serviço | ||
● a 30 ºC valor de designação | 40 A | |
● com 40 ºC valor nominal | 36,88 A | |
● a 50 ºC valor nominal | 33,48 A | |
● com 55 ºC valor nominal | 31,64 A | |
● em CA valor nominal | 40 A | |
Tensão de alimentação | ||
tensão de alimentação em CA | 400 V | |
faixa de valores da frequência da tensão de alimentação | 50/60 Hz | |
tensão operacional | ||
● no modo multifásico com CA máximo | 440 V | |
● com CC valor de designação máximo | 72 V | |
Classe de proteção | ||
grau de proteção IP | IP20, com condutores ligados | |
Capacidade de comutação | ||
capacidade de comutação corrente | ||
● de acordo com EN 60898 valor nominal | 6 kA | |
classe de limitação de energia | 3 | |
Dissipação | ||
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 5,1 W | |
aptidão para utilização | Construção cvil / Infra-estruturas | |
Detalhes do produto | ||
característica do produto | ||
● livre de halogênio | Si | |
● apto para selagem | Si | |
● sem silicone | Si | |
expansão do produto montável dispositivos adicionais | Si | |
Conexões | ||
secção transversal do condutor conectável unifilar | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 25 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de vários fios | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 25 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de fio fino com processamento da ponta do cabo | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 25 mm² | |
torque de aperto em terminais com parafuso | ||
● mínimo | 2,5 N·m | |
● máximo | 3 N·m | |
Projeto mecânico | ||
altura | 90 mm | |
largura | 18 mm | |
profundidade | 76 mm | |
profundidade da montagem | 70 mm | |
número de unidades de divisão da largura | 1 | |
posição de montagem | conforme desejar | |
Condições ambientais | ||
resistência à oscilação conforme IEC 60068-2-6 | 50m/s² com 25 a 150Hz | |
temperatura ambiente durante operação | ||
● mínimo | -25 °C | |
● máximo | 45 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | ||
● mínimo | -40 °C | |
● máximo | 75 °C | |
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
EMV | ||
RCM | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Environment | ||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 05/04/2024 | |
Data 03/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |