N.º do artigo | 5SM3448-0 | 5SV4448-0 | |
disjuntor de corrente de fuga, de 4 polos, tipo CA, In: 100 A, 100 mA, Un CA: 400 V | disjuntor de corrente de fuga, de 4 polos, tipo CA, In: 100 A, 100 mA, Un CA: 400 V | ||
Versão | |||
nome da marca do produto | SENTRON | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntor diferencial | Disjuntor diferencial | |
versão do produto | sem retardo | sem retardo | |
designação do tipo de produto | 5SM3 | 5SV4 | |
Dados técnicos gerais | |||
quantidade de polos | 4 | 4 | |
tamanho para aparelhagens modulares de acordo com DIN 43880 | 1 | ||
durabilidade mecânica típica | 5 000 | ||
corrente de curto-circuito do pré-fusível máximo admissível | 125 A | ||
resistência ao curto-circuito | 10 kA | ||
função de comutação com breve retardo | No | ||
categoria de sobretensão | III | ||
tensão de isolamento (Ui) valor nominal | 2 000 V | ||
corrente diferencial residual de disparo valor nominal | 100 mA | 100 mA | |
Tensão de alimentação | |||
range de valores da frequência da tensão de alimentação | 50 Hz | 50 Hz | |
range de valores da frequência de operação | 50 Hz | ||
range de valores da tensão de alimentação em CA | 400 V | 230/400 V | |
Classe de proteção | |||
grau de proteção IP | IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados | ||
Capacidade de comutação | |||
capacidade de comutação corrente | |||
● de acordo com EN 60898 valor nominal | 1,25 kA | ||
● de acordo com IEC 61008-1 valor nominal | 1,25 kA | ||
distância da grade | 60 mm | ||
Detalhes do produto | |||
característica do produto sem silicone | Si | ||
expansão do produto montável dispositivos adicionais | No | ||
Conexões | |||
secção transversal do condutor conectável unifilar | |||
● mínimo | 1 mm² | ||
● máximo | 50 mm² | ||
secção transversal do condutor conectável de vários fios | |||
● mínimo | 1 mm² | ||
● máximo | 50 mm² | ||
torque de aperto em terminais com parafuso | |||
● mínimo | 3 N·m | ||
● máximo | 3,5 N·m | ||
posição da linha de conexão da rede | em cima ou embaixo | ||
Projeto mecânico | |||
altura | 85 mm | ||
largura | 71 mm | ||
profundidade | 73 mm | ||
profundidade da montagem | 73 mm | ||
número de unidades de divisão da largura | 4 | ||
tipo de fixação | Calha DIN (REG) | ||
posição de montagem | conforme desejar | ||
peso líquido | 205 g | 358 g | |
Condições ambientais | |||
temperatura ambiente durante operação | |||
● mínimo | -25 °C | ||
● máximo | 40 °C | ||
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo | -35 °C | ||
Environmental footprint | |||
declaração ambiental de produto(EPD) | Si | ||
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total | 63,8 kg | ||
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação | 1,98 kg | ||
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação | 61,7 kg | ||
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil | 0,106 kg | ||
Homologações certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Si | Si | |
Confirmation | Si | Si | |
Miscellaneous | Si | Si | |
Miscellaneous | Si | Si | |
EAC | Si | Si | |
other | |||
Confirmation | Si | Si | |
Miscellaneous | Si | Si | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Si | Si | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Si | Si | |
Environmental Confirmations | Si | Si | |
Outras informações | |||
Informações sobre a embalagem
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
última alteração: | 01/05/2024 | ||
Data 07/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |