N.º do artigo | 5SM3621-4 | 5SV3621-4 | |
disjuntor de corrente de fuga, de 2 polos, tipo B, com retardo breve, In: 16 A, 300 mA, Un CA: 230 V SIGRES: condições ambientais difíceis, intervalo do teste prolongado | |||
Versão | |||
nome da marca do produto | SENTRON | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntor diferencial | Disjuntor diferencial | |
versão do produto | com pequeno retardo | com pequeno retardo | |
designação do tipo de produto | 5SM3 | 5SV3 | |
variantes do produto | SIGRES | ||
Dados técnicos gerais | |||
quantidade de polos | 2 | 2 | |
tamanho para aparelhagens modulares de acordo com DIN 43880 | 1 | 1 | |
durabilidade mecânica típica | 10 000 | 10 000 | |
corrente de curto-circuito do pré-fusível máximo admissível | 100 A | ||
resistência ao curto-circuito | 10 kA | 10 kA | |
função de comutação com breve retardo | Si | Si | |
categoria de sobretensão | III | III | |
tensão de isolamento (Ui) valor nominal | 2 000 V | ||
corrente diferencial residual de disparo valor nominal | 300 mA | 300 mA | |
Tensão de alimentação | |||
tensão de alimentação para equipamento de teste mínimo | 195 V | 70 V | |
range de valores da frequência da tensão de alimentação | 50 Hz | 50/60 Hz | |
range de valores da frequência de operação | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
range de valores da tensão de alimentação em CA | 230 V | 70-250 V | |
Classe de proteção | |||
grau de proteção IP | IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados | IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados | |
Capacidade de comutação | |||
capacidade de comutação corrente | |||
● de acordo com EN 60898 valor nominal | 0,8 kA | ||
● de acordo com IEC 61008-1 valor nominal | 0,8 kA | 0,8 kA | |
distância da grade | 60 mm | ||
Dissipação | |||
potência de perda [W] | |||
● em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 0,4 W | 0,5 W | |
● máximo | 0,8 W | 1 W | |
Detalhes do produto | |||
característica do produto sem silicone | Si | Si | |
expansão do produto montável dispositivos adicionais | Si | Si | |
Conexões | |||
secção transversal do condutor conectável unifilar | |||
● mínimo | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● máximo | 25 mm² | 35 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de vários fios | |||
● mínimo | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● máximo | 25 mm² | 35 mm² | |
torque de aperto em terminais com parafuso | |||
● mínimo | 2,5 N·m | 2,5 N·m | |
● máximo | 3 N·m | 3 N·m | |
posição da linha de conexão da rede | em cima ou em baixo (em baixo para função SIGRES também no estado desligado) | em cima ou em baixo (em cima para função SIGRES também no estado desligado) | |
Projeto mecânico | |||
altura | 90 mm | 90 mm | |
largura | 72 mm | 72 mm | |
profundidade | 70 mm | 70 mm | |
profundidade da montagem | 70 mm | 70 mm | |
número de unidades de divisão da largura | 4 | 4 | |
tipo de fixação | Calha DIN (REG) | Calha DIN (REG) | |
posição de montagem | conforme desejar | conforme desejar | |
peso líquido | 549 g | 377 g | |
Condições ambientais | |||
temperatura ambiente durante operação | |||
● mínimo | -25 °C | -25 °C | |
● máximo | 45 °C | 45 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo | -40 °C | -40 °C | |
número de ciclos de teste para teste ambiental de acordo com IEC 60068-2-30 | 28 | 28 | |
Homologações certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Si | Si | |
Confirmation | Si | Si | |
VDE | Si | Si | |
Miscellaneous | Si | Si | |
EAC | Si | Si | |
EMV | |||
RCM | Si | Si | |
other | |||
Confirmation | Si | Si | |
Miscellaneous | Si | Si | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Si | Si | |
Environmental Confirmations | Si | Si | |
Outras informações | |||
Informações sobre a embalagem
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
última alteração: | 05/07/2024 | ||
Data 19/09/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |