N.º do artigo | 5SM3642-4 | 5SV3642-4 | |
disjuntor de corrente de fuga, de 4 polos, tipo B, com pequeno atraso, In: 25 A, 300 mA, Un CA: 400 V | disjuntor de corrente de fuga, de 4 polos, tipo B, com pequeno atraso, In: 25 A, 300 mA, Un CA: 400 V | ||
Versão | |||
nome da marca do produto | SENTRON | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntor diferencial | Disjuntor diferencial | |
versão do produto | com pequeno retardo | com pequeno retardo | |
designação do tipo de produto | 5SM3 | 5SV3 | |
variantes do produto | SIGRES | ||
Dados técnicos gerais | |||
quantidade de polos | 4 | 4 | |
tamanho para aparelhagens modulares conforme DIN 43880 | 1 | 1 | |
durabilidade mecânica típico | 10 000 | 10 000 | |
corrente de curto-circuito do pré-fusível máximo admissível | 100 A | ||
resistência ao curto-circuito | 10 kA | 10 kA | |
função de comutação com breve retardo | Si | Si | |
categoria de sobretensão | III | III | |
corrente diferencial residual de disparo valor de designação | 300 mA | 300 mA | |
Tensão de alimentação | |||
tensão de alimentação para equipamento de teste mínimo | 195 V | 70 V | |
faixa de valores da frequência da tensão de alimentação | 50 Hz | 50/60 Hz | |
faixa de valores da frequência de operação | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
faixa de valores da tensão de alimentação com CA | 400 V | 70-440 V | |
Classe de proteção | |||
tipo de proteção IP | IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados | IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados | |
Capacidade de comutação | |||
capacidade de comutação corrente | |||
● conforme NE 60898 valor de designação | 0,8 kA | ||
● conforme IEC 61008-1 valor de designação | 0,8 kA | 0,8 kA | |
distância da grade | 60 mm | ||
Dissipação | |||
potência de perda [W] | |||
● com valor de designação de corrente com CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 0,5 W | 1,2 W | |
● máximo | 1,5 W | 3,6 W | |
Detalhes do produto | |||
característica do produto sem silicone | Si | Si | |
ampliação do produto montável dispositivos adicionais | Si | Si | |
Conexões | |||
secção transversal do condutor conectável unifilar | |||
● mínimo | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● máximo | 25 mm² | 35 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de vários fios | |||
● mínimo | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● máximo | 25 mm² | 35 mm² | |
torque de aperto com conexão parafusada | |||
● mínimo | 2,5 N·m | 2,5 N·m | |
● máximo | 3 N·m | 3 N·m | |
posição da linha de conexão da rede | em cima ou em baixo (em baixo para função SIGRES também no estado desligado) | em cima ou em baixo (em cima para função SIGRES também no estado desligado) | |
Projeto mecânico | |||
altura | 90 mm | 90 mm | |
largura | 72 mm | 72 mm | |
profundidade | 77 mm | 70 mm | |
profundidade de montagem | 70 mm | 70 mm | |
número de unidades de divisão da largura | 4 | 4 | |
tipo de fixação | Calha DIN (REG) | Calha DIN (REG) | |
posição de montagem | conforme desejar | conforme desejar | |
peso líquido | 543 g | 543 g | |
Condições ambientais | |||
temperatura ambiente durante a operação | |||
● mínimo | -25 °C | -25 °C | |
● máximo | 45 °C | 45 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo | -40 °C | -40 °C | |
número de ciclos de teste para teste ambiental conforme IEC 60068-2-30 | 28 | 28 | |
Homologações certificados | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Si | Si | |
EU declaration of conformity | Si | Si | |
VDE | Si | Si | |
Miscellaneous | Si | Si | |
EAC | Si | Si | |
EMV | |||
RCM | Si | Si | |
other | |||
Confirmation | Si | Si | |
Miscellaneous | Si | Si | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Si | Si | |
Environmental Confirmations | Si | Si | |
Outras informações | |||
Informações sobre a embalagem
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
última alteração: | 12/03/2024 | ||
Data 25/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |