N.º do artigo | 5SP4392-7 | |
disjuntor da linha 400V 10kA, de 3 polos, C, 125A, P=70mm | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntor | |
versão do produto | Disjuntor 5SP | |
Dados técnicos gerais | ||
quantidade de polos | 3 | |
versão dos polos | 3P | |
classe de característica de disparo | C | |
durabilidade mecânica típica | 10 000 | |
categoria de sobretensão | 3 | |
grau de poluição | 3 | |
Tensão | ||
tipo de tensão da tensão de serviço | CA | |
tensão de isolamento (Ui) | ||
● com CA valor de designação | 440 V | |
● no modo multifásico com CA valor de designação | 440 V | |
corrente de serviço | ||
● a 30 ºC valor de designação | 125 A | |
● com 40 ºC valor nominal | 118,75 A | |
● a 50 ºC valor nominal | 111,875 A | |
● a 60 ºC valor nominal | 105 A | |
● em CA valor nominal | 125 A | |
Tensão de alimentação | ||
tensão de alimentação em CA | 400 V | |
faixa de valores da frequência da tensão de alimentação | 50/60 Hz | |
Classe de proteção | ||
grau de proteção IP | IP20, com condutores ligados, IP 40 na área de alcance com cobertura do quadro de repartição | |
Capacidade de comutação | ||
capacidade de comutação corrente | ||
● de acordo com EN 60898 valor nominal | 10 kA | |
Dissipação | ||
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 10,9 W | |
aptidão para utilização | infraestrutura / indústria | |
Detalhes do produto | ||
componente do produto | ||
● bornes fêmea em cima | Si | |
● bornes fêmea em baixo | Si | |
característica do produto | ||
● características para chave principal conforme NE 60204-1 | Si | |
● livre de halogênio | Si | |
● apto para selagem | Si | |
● sem silicone | Si | |
expansão do produto montável dispositivos adicionais | Si | |
Conexões | ||
secção transversal do condutor conectável unifilar | ||
● mínimo | 25 mm² | |
● máximo | 50 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de vários fios | ||
● mínimo | 25 mm² | |
● máximo | 50 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de fio fino com processamento da ponta do cabo | ||
● mínimo | 25 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
número AWG como secção transversal do condutor conectável codificada | ||
● mínimo | 3 | |
● máximo | 1 | |
torque de aperto [lbf·in] com conexão parafusada | ||
● mínimo | 22,1 lbf·in | |
● máximo | 31 lbf·in | |
torque de aperto em terminais com parafuso | ||
● mínimo | 2,5 N·m | |
● máximo | 3,5 N·m | |
posição da linha de conexão da rede | conforme desejar | |
Projeto mecânico | ||
altura | 90 mm | |
largura | 81 mm | |
profundidade | 76 mm | |
profundidade da montagem | 70 mm | |
número de unidades de divisão da largura | 4,5 | |
tipo de fixação | Calha DIN & Fixação por parafusos | |
posição de montagem | conforme desejar | |
peso líquido | 781 g | |
Condições ambientais | ||
influência da temperatura ambiente | máx. 95% humidade rel. | |
resistência ao choque conforme IEC 60068-2-27 | 150 m/s² com 11 ms semi-senoidal | |
resistência à oscilação conforme IEC 60068-2-6 | 50m/s² a 25 at... 35Hz (4sec) | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | ||
● mínimo | -40 °C | |
● máximo | 75 °C | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CEBEC | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
CCC | Si | |
Confirmation | Si | |
UR | Si | |
VDE | Si | |
EAC | Si | |
Marine / Shipping | ||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Railway | ||
Confirmation | Si | |
Dangerous Good | ||
Transport Information | Si | |
Environment | ||
Environmental Confirmations | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 12/03/2024 | |
Data 01/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |