N.º do artigo | 5SU9356-1KK50 | |
disjuntor/interruptor DI, 6 kA, 1P+N, tipo CA, 30 mA, car. C, In: 50 A, Un CA: 230 V | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntor/disjuntor DI | |
versão do produto | sem atraso | |
Dados técnicos gerais | ||
quantidade de polos | 2 | |
quantidade de polos com proteção | 1 | |
versão dos polos | 1P+N | |
classe de característica de disparo | C | |
durabilidade mecânica típica | 10 000 | |
categoria de sobretensão | III | |
grau de poluição | 2 | |
Tensão | ||
tipo de tensão da tensão de serviço | CA | |
tensão de isolamento (Ui) valor de designação | 264 V | |
tensão de impulso suportável valor nominal | 4 000 V | |
corrente de pico admissível com (8/20) µs | 1 kA | |
corrente diferencial residual de disparo valor nominal | 30 mA | |
corrente de serviço | ||
● a 30 ºC valor de designação | 50 A | |
● com 40 ºC valor nominal | 47,5 A | |
● a 45 ºC valor nominal | 46,5 A | |
● a 50 ºC valor nominal | 45 A | |
● com 55 ºC valor nominal | 43,5 A | |
● em CA valor nominal | 50 A | |
tipo de corrente de falha | CA | |
Tensão de alimentação | ||
tensão de alimentação | ||
● com CA valor de designação | 230/240 V | |
● para equipamento de teste mínimo | 195 V | |
frequência de operação | 50/60 Hz | |
frequência da tensão de alimentação valor de designação | 50 Hz | |
Classe de proteção | ||
grau de proteção IP | IP20, em montagem em quadros eléctricos, com condutores ligados | |
Capacidade de comutação | ||
capacidade de interrupção em curto-circuito (Icn) conforme NE 61009-1 valor de designação | 6 kA | |
capacidade de comutação corrente | ||
● de acordo com EN 60898 valor nominal | 6 kA | |
● de acordo com IEC 60947-2 valor nominal | 10 kA | |
capacidade nominal de ligação de corrente de fuga (IΔm) conforme IEC 61009-1 | 6 kA | |
classe de limitação de energia | 3 | |
Dissipação | ||
potência de perda [W] | ||
● em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 0,75 W | |
● máximo | 1,5 W | |
Detalhes do produto | ||
característica do produto | ||
● livre de halogênio | Si | |
● sem silicone | Si | |
Função do produto | ||
função do produto | função RCD independente da tensão | |
Conexões | ||
secção transversal do condutor conectável unifilar | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de vários fios | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de fio fino com processamento da ponta do cabo | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 25 mm² | |
torque de aperto em terminais com parafuso | ||
● mínimo | 2,5 N·m | |
● máximo | 3 N·m | |
posição da linha de conexão da rede | selectivamente em cima ou em baixo | |
Projeto mecânico | ||
altura | 90 mm | |
largura | 36 mm | |
profundidade | 77 mm | |
profundidade da montagem | 70 mm | |
número de unidades de divisão da largura | 2 | |
posição de montagem | conforme desejar | |
peso líquido | 280 g | |
peso com embalagem | 280 g | |
Condições ambientais | ||
influência da temperatura ambiente | máx. 95% humidade | |
temperatura ambiente durante operação | ||
● mínimo | -25 °C | |
● máximo | 45 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | ||
● mínimo | -40 °C | |
● máximo | 75 °C | |
número de ciclos de teste para teste ambiental de acordo com IEC 60068-2-30 | 28 | |
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
EMV | ||
RCM | Si | |
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
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 12/03/2024 | |
Data 03/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |