N.º do artigo | 5SV4347-0 | |
disjuntor de corrente de fuga, de 4 polos, tipo CA, In: 80 A, 30 mA, Un CA: 400 V O uso destes dispositivos não é permitido em todos os países. Observância das regras nacionais de instalação! | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntor diferencial | |
versão do produto | sem retardo | |
designação do tipo de produto | 5SV4 | |
Dados técnicos gerais | ||
quantidade de polos | 4 | |
tamanho para aparelhagens modulares de acordo com DIN 43880 | 1 | |
durabilidade mecânica típica | 10 000 | |
corrente de curto-circuito do pré-fusível máximo admissível | 100 A | |
resistência ao curto-circuito | 10 kA | |
função de comutação com breve retardo | No | |
categoria de sobretensão | III | |
tensão de isolamento (Ui) valor nominal | 2 000 V | |
corrente diferencial residual de disparo valor nominal | 30 mA | |
Tensão de alimentação | ||
tensão de alimentação para equipamento de teste mínimo | 195 V | |
range de valores da frequência da tensão de alimentação | 50 Hz | |
faixa de valores da frequência de operação | 50 Hz | |
range de valores da tensão de alimentação em CA | 400 V | |
Classe de proteção | ||
grau de proteção IP | IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados | |
Capacidade de comutação | ||
capacidade de comutação corrente | ||
● conforme IEC 61008-1 valor de designação | 0,8 kA | |
distância da grade | 60 mm | |
Dissipação | ||
potência de perda [W] | ||
● em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 4,1 W | |
● máximo | 12,3 W | |
Detalhes do produto | ||
característica do produto sem silicone | Si | |
expansão do produto montável dispositivos adicionais | Si | |
Conexões | ||
secção transversal do condutor conectável unifilar | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de vários fios | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
torque de aperto em terminais com parafuso | ||
● mínimo | 2,5 N·m | |
● máximo | 3 N·m | |
posição da linha de conexão da rede | em cima ou embaixo | |
Projeto mecânico | ||
altura | 90 mm | |
largura | 72 mm | |
profundidade | 70 mm | |
profundidade da montagem | 70 mm | |
número de unidades de divisão da largura | 4 | |
tipo de fixação | Calha DIN (REG) | |
posição de montagem | conforme desejar | |
peso líquido | 399 g | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente durante operação | ||
● mínimo | -25 °C | |
● máximo | 45 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento mínimo | -40 °C | |
número de ciclos de teste para teste ambiental de acordo com IEC 60068-2-30 | 28 | |
Environmental footprint | ||
declaração ambiental de produto(EPD) | Si | |
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] total | 63,8 kg | |
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante fabricação | 1,98 kg | |
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] durante operação | 61,7 kg | |
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] após final da vida útil | 0,106 kg | |
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
IMQ | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Miscellaneous | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
Test Certificates | ||
Miscellaneous | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Railway | ||
Special Test Certificate | Si | |
Confirmation | Si | |
Dangerous Good | ||
Transport Information | Si | |
Environment | ||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 01/05/2024 | |
Data 06/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |