N.º do artigo | 5SY7463-7CC | |
disjuntor da linha 400V 15kA, de 4 polos, C, 63A | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
designação do produto | Disjuntor | |
Dados técnicos gerais | ||
quantidade de polos | 4 | |
versão dos polos | 4P | |
classe de característica de disparo | C | |
durabilidade mecânica típica | 10 000 | |
categoria de sobretensão | III | |
grau de poluição | 3 | |
Tensão | ||
tipo de tensão da tensão de serviço | CA | |
tensão de isolamento (Ui) | ||
● no modo multifásico com CA valor de designação | 440 V | |
corrente de serviço | ||
● com 40 ºC valor nominal | 59,54 A | |
● a 50 ºC valor nominal | 55,82 A | |
● com 55 ºC valor nominal | 53,86 A | |
● em CA valor nominal | 63 A | |
Tensão de alimentação | ||
tensão de alimentação | ||
● em CA | 400 V | |
● em CC valor nominal | 60 V | |
faixa de valores da frequência da tensão de alimentação | 50/60 Hz | |
tensão operacional com CC valor de designação máximo | 72 V | |
Classe de proteção | ||
grau de proteção IP | IP20, com condutores ligados | |
Capacidade de comutação | ||
capacidade de comutação corrente | ||
● de acordo com IEC 60947-2 valor nominal | 20 kA | |
Dissipação | ||
potência de perda [W] em valor nominal de corrente em CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 4,9 W | |
aptidão para utilização | infraestrutura / indústria | |
Detalhes do produto | ||
componente do produto | ||
● borne de barra condutora superior | Si | |
● borne de barra condutora inferior | Si | |
● condutor neutro de ativação simultânea | No | |
característica do produto | ||
● características para chave principal conforme NE 60204-1 | Si | |
● livre de halogênio | Si | |
● apto para selagem | Si | |
● sem silicone | Si | |
expansão do produto montável dispositivos adicionais | Si | |
Conexões | ||
secção transversal do condutor conectável unifilar | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de vários fios | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de fio fino com processamento da ponta do cabo | ||
● mínimo | 0,75 mm² | |
● máximo | 25 mm² | |
torque de aperto [lbf·in] com conexão parafusada | ||
● mínimo | 22 lbf·in | |
● máximo | 31 lbf·in | |
torque de aperto em terminais com parafuso | ||
● mínimo | 2,5 N·m | |
● máximo | 3,5 N·m | |
posição da linha de conexão da rede | conforme desejar | |
Projeto mecânico | ||
altura | 90 mm | |
largura | 72 mm | |
profundidade | 76 mm | |
profundidade da montagem | 70 mm | |
número de unidades de divisão da largura | 4 | |
tipo de fixação | Sistema de fixação rápida | |
posição de montagem | conforme desejar | |
peso líquido | 660 g | |
Condições ambientais | ||
influência da temperatura ambiente | máx. 95% até 55°C, máx. 55% até 70°C, máx. 35% até 75°C | |
norma | IEC / EN 60898-1 | |
resistência à oscilação conforme IEC 60068-2-6 | ±1mm com 5 até 25Hz; 50m/s² com 25 até 150Hz e 60m/s² com 35Hz (4s) | |
temperatura ambiente durante operação | ||
● mínimo | -25 °C | |
● máximo | 55 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | ||
● mínimo | -40 °C | |
● máximo | 75 °C | |
número de ciclos de teste para teste ambiental de acordo com IEC 60068-2-30 | 28 | |
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
Miscellaneous | Si | |
EAC | Si | |
other | ||
Miscellaneous | Si | |
Confirmation | Si | |
Railway | ||
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
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 12/03/2024 | |
Data 03/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |