N.º do artigo | 5TJ4450-7 | |
SINOVA, Miniature Circuit Breaker 415V 10kA, 4-pole C, 50 A | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SINOVA | |
Dados técnicos gerais | ||
quantidade de polos | 4 | |
versão dos polos | 4P | |
classe de característica de disparo | C | |
categoria de sobretensão | III | |
grau de poluição | 2 | |
corrente de serviço com CA valor de designação | 50 A | |
Tensão de alimentação | ||
faixa de valores da frequência da tensão de alimentação | 50/60 Hz | |
faixa de valores da tensão de alimentação com CA | 240/415 V | |
tipo de proteção IP | IP20, com condutores ligados | |
capacidade de comutação corrente | ||
● conforme NE 60898 valor de designação | 10 kA | |
potência de perda [W] | ||
● com valor de designação de corrente com CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 5 W | |
● máximo | 20 W | |
característica do produto sem silicone | Si | |
ampliação do produto montável dispositivos adicionais | No | |
secção transversal do condutor conectável unifilar | ||
● mínimo | 1 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de vários fios | ||
● mínimo | 1 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
torque de aperto com conexão parafusada | ||
● mínimo | 2 N·m | |
● máximo | 2 N·m | |
posição da linha de conexão da rede | opcional | |
altura | 84 mm | |
largura | 72 mm | |
profundidade | 76 mm | |
profundidade de montagem | 70 mm | |
número de unidades de divisão da largura | 4 | |
tipo de fixação | carris | |
posição de montagem | conforme desejar | |
peso líquido | 440 g | |
temperatura ambiente durante a operação | ||
● mínimo | -25 °C | |
● máximo | 55 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | ||
● mínimo | -40 °C | |
● máximo | 75 °C | |
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | F | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 19/04/2024 | |
Data 29/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |