N.º do artigo | 5TJ7346-0 | |
SINOVA, Residual Current operated circuit breaker 4-pole, Type AC, In: 63A 30mA, Un AC:415V | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SINOVA | |
Dados técnicos gerais | ||
quantidade de polos | 4 | |
tamanho para aparelhagens modulares conforme DIN 43880 | 1 | |
durabilidade mecânica típico | 5 000 | |
corrente de curto-circuito do pré-fusível máximo admissível | 63 A | |
resistência ao curto-circuito | 6 kA | |
função de comutação com breve retardo | No | |
categoria de sobretensão | III | |
tensão de isolamento (Ui) valor de designação | 660 V | |
corrente diferencial residual de disparo valor de designação | 30 mA | |
corrente de serviço | ||
● com 40 ºC valor de designação | 63 A | |
● a 45 ºC valor de designação | 63 A | |
● a 50 ºC valor de designação | 63 A | |
● com CA valor de designação | 63 A | |
tipo de corrente de falha | c.a. | |
corrente interrompida limitada admissível | 4,05 kA | |
valor I2t admissível | 25 000 A²·s | |
Tensão de alimentação | ||
tensão de alimentação para equipamento de teste mínimo | 90 V | |
faixa de valores da frequência da tensão de alimentação | 50/60 Hz | |
faixa de valores da frequência de operação | 50/60 Hz | |
faixa de valores da tensão de alimentação com CA | 240/415 V | |
Classe de proteção | ||
tipo de proteção IP | IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados | |
Capacidade de comutação | ||
capacidade de comutação corrente conforme IEC 61008-1 valor de designação | 0,63 kA | |
Dissipação | ||
potência de perda [W] | ||
● com valor de designação de corrente com CA no estado operacional quente por ponto de ligação | 5,8 W | |
● máximo | 23,2 W | |
Detalhes do produto | ||
característica do produto sem silicone | Si | |
ampliação do produto montável dispositivos adicionais | No | |
Conexões | ||
secção transversal do condutor conectável unifilar | ||
● mínimo | 1 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
secção transversal do condutor conectável de vários fios | ||
● mínimo | 1 mm² | |
● máximo | 35 mm² | |
torque de aperto com conexão parafusada | ||
● mínimo | 2 N·m | |
● máximo | 2 N·m | |
posição da linha de conexão da rede | em cima ou embaixo | |
Projeto mecânico | ||
altura | 84,5 mm | |
largura | 72 mm | |
profundidade | 76 mm | |
profundidade da montagem | 70 mm | |
número de unidades de divisão da largura | 4 | |
posição de montagem | conforme desejar | |
peso líquido | 390 g | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente durante a operação | ||
● mínimo | -25 °C | |
● máximo | 50 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | ||
● mínimo admissível | -25 °C | |
● máximo admissível | 60 °C | |
número de ciclos de teste para teste ambiental conforme IEC 60068-2-30 | 28 | |
Certificados | ||
identificação de referência conforme IEC 81346-2:2009 | F | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 13/02/2024 | |
Data 30/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |