N.º do artigo | 6EP1332-1SH71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC PM1207/1AC/DC24V/2.5A 6EP1332-1SH71 - SIMATIC S7-1200, Fonte de Alimentação estabilizada PM 1207 com entrada de 120/230V AC e saída de 24V DC, 2,5 A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forma da rede de alimentação | Monofásica AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de alimentação em CA | Comutação da gama automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de alimentação | 120 V/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de entrada 1 em CA | 85 ... 132 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de entrada 2 em CA | 176 ... 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrada de longo alcance | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacidade de sobrecarga com sobretensão | 2,3 x Ue nominal, 1,3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de ponte com valor nominal da corrente de saída em caso de falha de rede mínimo | 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condições operacionais da pane da rede em ponte | com Ue = 93/187 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência de rede | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência de rede | 47 ... 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em valor nominal da tensão de entrada de 120 V | 1,2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em valor nominal da tensão de entrada de 230 V | 0,67 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limitação de corrente da corrente de ligação com 25 ºC máximo | 13 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duração da limitação da corrente de ligação com 25 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valor I2t máximo | 0,5 A²·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão do dispositivo de proteção | T 3,15 A/250 V (não acessível) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão do dispositivo de proteção no condutor de entrada da rede | Interruptor LS recomendado: 16 A característica B ou 10 A característica C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
curva da tensão na saída | tensão contínua regulada isenta de potencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída em CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na saída 1 em CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a tensão de saída é ajustável | No; - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com oscilação lenta da tensão de entrada | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com oscilação lenta da carga ôhmica | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ondulação residual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 150 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pico de tensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 240 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da indicação para funcionamento normal | LED verde para 24 V OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comportamento der tensão de saída na ligação | nenhuma oscilação excessiva de Ua (Soft-Start) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de atraso de resposta máximo | 6 s; 2 s com 230 V, 6 s com 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de elevação de tensão da tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● valor nominal | 2,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● amplitude nominal | 0 ... 2,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência ativa emitida típica | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de sobrecarga de curta duração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante a inicialização típica | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante operação típica | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duração da capacidade de sobrecarga com sobrecorrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante a inicialização | 100 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante operação | 100 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comutação paralela de equipamentos | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
número de equipamentos ligados em paralelo para aumento da potência | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de eficiência [%] | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência de perda [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com valor nominal da tensão de saída com valor nominal da corrente de saída típica | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída com oscilação rápida da tensão de entrada em +/- 15% típica | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída com mudança brusca da carga ôhmica 50/100/50% típica | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de estabilização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com mudança brusca da carga de 50% para 100% típica | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com mudança brusca da carga de 100% para 50% típica | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de estabilização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proteção e monitoramento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da proteção contra sobretensão | < 33 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característica da saída à prova de curto-circuito | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da proteção contra curto-circuito | Característica da corrente constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 2,65 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de curto-circuito permanente valor efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 2,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isolação galvânica entre entrada e saída | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isolação galvânica | tensão de saída de baixa tensão de segurança Ua segundo a NE 60950-1 e NE 50178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe de proteção dos equipamentos | Classe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 3,5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de proteção IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para emissão de interferências | EN 55022 Classe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para limitação da oscilação harmônica da rede | não aplicável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para resistência contra interferência | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade marcação CE | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação UL | Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1) File E151273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação CSA | Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1) File E151273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade aprovação EAC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade NEC Classe 2 | Si; de acordo UL1310, File E151273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● certificado CB | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF - tempo médio entre falhas com 40 ºC | 1 492 537 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações ambientes perigosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade IECEx | Si; IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade ATEX | Si; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação ULhazloc | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade cCSAus, classe 1, divisão 2 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação FM | Si; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações classificação naval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
licença de construção naval | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sociedade de classificação de navios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Bureau Veritas (BV) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condições ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante operação | 0 ... 60 °C; com convecção natural (convecção própria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o transporte | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o armazenamento | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categoria ambiental de acordo com IEC 60721 | Classe climática 3K3, 5 … 95% sem condensação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
técnica de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da conexão elétrica | ligação roscada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na entrada | L, N, PE: respectivamente 1 grampo de enroscar para 0,5... 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na saída | L+, M: respectivamente 2 grampos de enroscar para 0,5 ... 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para contatos auxiliares | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados mecânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura × altura × profundidade do invólucro | 70 × 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura de montagem × altura de montagem | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distância a respeitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em cima | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em baixo | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à esquerda | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à direita | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de fixação | sobre calha perfilada normalizada EN 60715 35x7,5/15 com molas, montagem na parede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em trilho DIN | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em barra perfilada S7 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● fixação em parede | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
invólucro montável em linha | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outras indicações | Dados técnicos são válidos nos valores nominais da tensão de entrada e +25 °C de temperatura ambiente (quando não indicado o contrário) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indicações de segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologações certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Product Approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU declaration of conformity | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK Declaration of Conformity | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmation | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Test Certificate | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Test Certificates/Test Report | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine / Shipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR (Lloyds Register) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confirmation | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Test Certificate | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Confirmations | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
última alteração: | 08/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data 01/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |