N.º do artigo | 6EP1332-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC PM1507/1AC/DC24V/3A S7-1500/ET 200MP: Fonte PM1507 70W 3A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forma da rede de alimentação | Monofásica AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de alimentação com CA | Comutação da gama automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de alimentação | 120 V/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de entrada 1 com CA | 85 ... 132 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de entrada 2 com CA | 170 ... 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrada de longo alcance | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacidade de sobrecarga com sobretensão | 2,3 x Ue nominal, 1,3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de ponte com valor nominal da corrente de saída em caso de falha de rede mínimo | 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condições operacionais da pane da rede em ponte | com Ue = 93/187 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência de rede | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência de rede | 45 ... 65 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com valor nominal da tensão de entrada de 120 V | 1,4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com valor nominal da tensão de entrada de 230 V | 0,8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limitação de corrente da corrente de ligação com 25 ºC máximo | 23 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duração da limitação da corrente de ligação com 25 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valor I2t máximo | 1,3 A²·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão do dispositivo de proteção | T 3,15 A/250 V (não acessível) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão do dispositivo de proteção no condutor de entrada da rede | Interruptor LS recomendado: 10 A característica B ou 6 A característica C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
curva da tensão na saída | tensão contínua regulada isenta de potencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída com CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na saída 1 com CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a tensão de saída é ajustável | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tolerância global relativa da tensão | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com oscilação lenta da tensão de entrada | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com oscilação lenta da carga ôhmica | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ondulação residual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 50 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pico de tensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 150 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da indicação para funcionamento normal | LED verde para 24 V O.K.; LED vermelho para erro; LED amarelo para suspensão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comportamento der tensão de saída na ligação | nenhuma oscilação excessiva de Ua (Soft-Start) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de atraso de resposta máximo | 1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de elevação de tensão da tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típico | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● valor nominal | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● amplitude nominal | 0 ... 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência ativa emitida típico | 72 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de sobrecarga de curta duração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante a inicialização típico | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante a operação típico | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duração da capacidade de sobrecarga com sobrecorrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante a inicialização | 70 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante a operação | 70 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comutação paralela de equipamentos | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
número de equipamentos ligados em paralelo para aumento da potência | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de eficiência [%] | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência de perda [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com valor nominal da tensão de saída com valor nominal da corrente de saída típico | 11 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída com oscilação rápida da tensão de entrada em +/- 15% típico | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída com mudança brusca da carga ôhmica 50/100/50% típico | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída com mudança brusca da carga ôhmica 10/90/10% típico | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de estabilização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com mudança brusca da carga de 10% para 90% típico | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com mudança brusca da carga de 90% para 10% típico | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proteção e monitoramento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da proteção contra sobretensão | circuito de regulação adicional, limitação (regulação) com < 28,8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característica da saída à prova de curto-circuito | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da proteção contra curto-circuito | desconexão electrónica, reinício automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valor de resposta da limitação de corrente | 3,15 ... 3,6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típico | 3,4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da indicação para sobrecarga e curto-circuito | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
separação do potencial entre entrada e saída | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
separação do potencial | Tensão de saída SELV Ua segundo a EN 60950-1 e EN 50178 e EN 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe de proteção dos equipamentos | Classe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 3,5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típico | 0,4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de proteção IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para emissão de interferências | EN 55022 Classe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para limitação da oscilação harmônica da rede | EN 61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para resistência contra interferência | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade marcação CE | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação UL | Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação CSA | Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade aprovação EAC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade NEC Classe 2 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● BIS | Si; R-41183539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● certificado CB | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF - tempo médio entre falhas com 40 ºC | 1 611 993 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações ambientes perigosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade IECEx | Si; IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade ATEX | Si; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação ULhazloc | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade cCSAus, classe 1, divisão 2 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação FM | Si; Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações classificação naval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
licença de construção naval | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sociedade de classificação de navios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Bureau Veritas (BV) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condições ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante operação | 0 ... 60 °C; com convecção natural (convecção própria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o transporte | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o armazenamento | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categoria ambiental conforme IEC 60721 | Classe climática 3K3, 5 … 95% sem condensação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
técnica de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da conexão elétrica | Ligação roscada/por mola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na entrada | L, N, PE: respectivamente 1 grampo de enroscar para 0,5... 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na saída | L+, M: cada com 2 bornes de força de mola para 0,5 ... 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloco de bornes amovível na entrada | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloco de bornes amovível na saída | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados mecânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura × altura × profundidade do invólucro | 50 × 147 × 129 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura de montagem × altura de montagem | 50 × 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distância a respeitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em cima | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em baixo | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à esquerda | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à direita | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de fixação | montável sobre calha S7-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em trilho DIN | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em barra perfilada S7 | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● fixação em parede | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carcaça montável em linha | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido | 0,45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outras indicações | Dados técnicos são válidos nos valores nominais da tensão de entrada e +25 °C de temperatura ambiente (quando não indicado o contrário) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologações certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Product Approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB Certificate | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB Certificate | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer Declaration | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK Declaration of Conformity | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIS CRS | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For use in hazardous locations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IECEx | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IECEx | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC-Ex | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine / Shipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV (Bureau Veritas) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
última alteração: | 12/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data 30/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |