N.º do artigo | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITOP PSU100S/1AC/DC24V/5A SITOP PSU100S 24 V/5 A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forma da rede de alimentação | Monofásica AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de alimentação em CA | Comutação da gama automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de alimentação | 120 V/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de entrada 1 em CA | 85 ... 132 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de entrada 2 em CA | 170 ... 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrada de longo alcance | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacidade de sobrecarga com sobretensão | 2,3 x Ue nominal, 1,3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de ponte com valor nominal da corrente de saída em caso de falha de rede mínimo | 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condições operacionais da pane da rede em ponte | com Ue = 93/187 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência de rede | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência de rede | 47 ... 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em valor nominal da tensão de entrada de 120 V | 2,34 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em valor nominal da tensão de entrada de 230 V | 1,36 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limitação de corrente da corrente de ligação com 25 ºC máximo | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valor I2t máximo | 1 A²·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão do dispositivo de proteção | T 3,15 A/250 V (não acessível) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão do dispositivo de proteção no condutor de entrada da rede | Interruptor LS recomendado: a partir de 6 A característica C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
curva da tensão na saída | tensão contínua regulada isenta de potencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída em CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na saída 1 em CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a tensão de saída é ajustável | Si; através do potenciómetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída ajustável | 22,8 ... 28 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com oscilação lenta da tensão de entrada | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com oscilação lenta da carga ôhmica | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ondulação residual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 150 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 30 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pico de tensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 240 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 140 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da indicação para funcionamento normal | LED verde para 24 V OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de sinal na saída | Contacto do relé (contacto de fecho, carga admissível dos contactos DC 60 V/0,3 A) para 24 V O.K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comportamento der tensão de saída na ligação | Oscilações excessivas de Ua < 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de atraso de resposta máximo | 0,3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de elevação de tensão da tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 15 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● valor nominal | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● amplitude nominal | 0 ... 6 A; 6 A a +45 °C; +60 ... +70 °C: Derating 1,6%/K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência ativa emitida típica | 144 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de sobrecarga de curta duração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante a inicialização típica | 18 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante operação típica | 18 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duração da capacidade de sobrecarga com sobrecorrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante a inicialização | 800 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com curto-circuito durante operação | 800 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comutação paralela de equipamentos | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
número de equipamentos ligados em paralelo para aumento da potência | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de eficiência [%] | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência de perda [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com valor nominal da tensão de saída com valor nominal da corrente de saída típica | 16 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída com oscilação rápida da tensão de entrada em +/- 15% típica | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída com mudança brusca da carga ôhmica 10/90/10% típica | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de estabilização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com mudança brusca da carga de 10% para 90% típica | 1 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com mudança brusca da carga de 90% para 10% típica | 1 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proteção e monitoramento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da proteção contra sobretensão | no caso de um erro interno Ua < 33 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característica da saída à prova de curto-circuito | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da proteção contra curto-circuito | Característica da corrente constante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valor de resposta da limitação de corrente | 6 ... 7,1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacidade de sobrecarga com sobrecorrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na operação normal | sobrecarregável 150 % IaNominal a 5 s/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de curto-circuito permanente valor efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 7,1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isolação galvânica entre entrada e saída | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isolação galvânica | tensão de saída de baixa tensão de segurança Ua segundo a NE 60950-1 e NE 50178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe de proteção dos equipamentos | Classe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 3,5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 0,4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de proteção IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para emissão de interferências | EN 55022 Classe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para limitação da oscilação harmônica da rede | EN 61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para resistência contra interferência | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade marcação CE | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação UL | Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação CSA | Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação EAC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade NEC Classe 2 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● BIS | Si; R-41188271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● certificado CB | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF - tempo médio entre falhas com 40 ºC | 1 998 441 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações ambientes perigosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade IECEx | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade ATEX | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação ULhazloc | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de adequabilidade cCSAus, classe 1, divisão 2 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● comprovante de conformidade aprovação FM | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações classificação naval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
licença de construção naval | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sociedade de classificação de navios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Bureau Veritas (BV) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações declaração ambiental de produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
declaração ambiental de produto | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● total | 513,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante fabricação | 12,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante operação | 500,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● após final da vida útil | 0,35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condições ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante operação | -25 ... +70 °C; com convecção natural (convecção própria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o transporte | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o armazenamento | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categoria ambiental de acordo com IEC 60721 | Classe climática 3K3, 5 … 95% sem condensação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
técnica de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da conexão elétrica | ligação roscada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na entrada | L, N, PE: respectivamente 1 grampo de enroscar para 0,5... 2,5 mm² unifilar/de fio fino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na saída | +, -: respectivamente 2 grampos de enroscar para 0,5 ... 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para contatos auxiliares | Sinais de aviso: 2 grampos de enroscar para 0,5 ... 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para contato de sinalização | 2 grampos de enroscar para 0,5 ... 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados mecânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura × altura × profundidade do invólucro | 50 × 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura de montagem × altura de montagem | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distância a respeitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em cima | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em baixo | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à esquerda | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à direita | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de fixação | sobre calha perfilada normalizada EN 60715 35x7,5/15 com molas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em trilho DIN | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em barra perfilada S7 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● fixação em parede | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
invólucro montável em linha | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acessório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acessório elétrico | Módulo de buffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acessório mecânico | Placa de identificação do aparelho 20 mm × 7 mm, turquesa menta 3RT1900-1SB20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mais informações links da internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
link da Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool | https://siemens.com/tst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Comunicação industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Gestor de download CAx | http://www.siemens.com/cax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outras indicações | Dados técnicos são válidos nos valores nominais da tensão de entrada e +25 °C de temperatura ambiente (quando não indicado o contrário) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indicações de segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologações certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Product Approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB Certificate | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer Declaration | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaration of Conformity | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK Declaration of Conformity | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIS CRS | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For use in hazardous locations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IECEx | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC-Ex | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine / Shipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BV (Bureau Veritas) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
última alteração: | 08/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data 04/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |