N.º do artigo | 6EP1931-2EC31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITOP Modulo DC UPS/DC24V/15A/Serie 6EP1931-2EC31 - SITOP Módulo DC UPS de 24 V / 15 A, fonte de alimentação ininterrupta com interface serial, entrada de 24V DC / 16A e saída de 24V DC / 15 A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de alimentação em CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de entrada em CC | 22 ... 29 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valor de resposta ajustável da tensão para ativação com buffer predefinido | 22,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valor de resposta ajustável da tensão para ativação com buffer | 22 ... 25,5 V; ajustável em incrementos de 0,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de entrada em valor nominal da tensão de entrada de 24 V valor nominal | 15 A; + aprox. 1 A com acumulador descarregado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memória | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de acumulador de energia | com baterias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da pane da rede em ponte | Dependente de bateria ligada e corrente de carga, ver tabela de selecção módulos de bateria e tempos de ligação em ponte em caso de falha de rede, bem como as indicações importantes atribuídas! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na operação normal com CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na operação com buffer com CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fórmula para tensão de saída | Ue - aprox. 0,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de retardamento de partida típico | 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de elevação de tensão da tensão de saída típica | 60 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída na operação com buffer com CC | 19 ... 28,5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● valor nominal | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na operação normal | 0 ... 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na operação com buffer | 0 ... 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de pico | 15,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característica da saída à prova de curto-circuito | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de carga | 0,35 A, 0,7 A; Configuração de fábrica aprox. 0,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de eficiência [%] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com valor nominal da tensão de saída com valor nominal da corrente de saída típico | 96,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● no funcionamento a bateria típico | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência de perda [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● com valor nominal da tensão de saída com valor nominal da corrente de saída típica | 14 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● no funcionamento a bateria típico | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência ativa emitida típica | 360 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proteção e monitoramento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
função do produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● proteção de inversão de polos contra inversão de polos do acumulador de energia | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● proteção de inversão de polos contra inversão de polos da tensão de entrada | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da indicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para funcionamento normal | Funcionamento normal: LED verde (o.k.), inversor sem potencial "Bat/o.k." para posição "o.k." ("o.k." significa: Tensão do alimentador de rede a fornecer é maior que a faixa adicional ajustada no módulo DC-USV); capacidade de compensação em falta: LED vermelho (Alarme), inversor sem potencial "Alarm/Bat" para posição "Alarm"; necessária substituição de bateria: LED vermelho (Alarme) intermitente com aprox. 0,25 Hz, inversor sem potencial "Alarm/Bat" a comutar com aprox. 0,25 Hz; acumulador de energia > 85 %: LED verde (Bat>85%), contacto de fecho sem potencial "Bat>85" fechado; carga admissível dos contactos: DC 60 V/1 A ou AC 30 V /1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para operação com buffer | Operação em tampão: LED amarelo (Bat) inversor sem potencial "o.k./Bat" para posição "Bat"; pré-aviso tensão de bateria < DC 20,4 V: LED vermelho (Alarme), inversor sem potencial "Alarm/Bat" para posição "Alarm"; acumulador de energia > 85 %: LED verde (Bat>85%), contacto de fecho sem potencial "Bat>85" fechado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
componente do produto interface do PC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
função do produto função de comunicação | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da interface | série | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isolação galvânica entre entrada e saída | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe de proteção dos equipamentos | Classe III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de proteção IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para emissão de interferências | EN 55022 Classe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para resistência contra interferência | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprovante de conformidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● marcação CE | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● aprovação UL | Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● aprovação EAC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF - tempo médio entre falhas com 40 ºC | 725 689 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações classificação naval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
licença de construção naval | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sociedade de classificação de navios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações declaração ambiental de produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
declaração ambiental de produto | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● total | 490,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante fabricação | 20,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante operação | 469,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● após final da vida útil | 0,33 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condições ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante operação | -25 ... +60 °C; com convecção natural (convecção própria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o transporte | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o armazenamento | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categoria ambiental de acordo com IEC 60721 | Classe climática 3K3, 5 … 95% sem condensação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
técnica de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da conexão elétrica | ligação roscada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na entrada | DC 24 V: 2 grampos de enroscar para 1 ... 4 mm²/17 ... 11 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na saída | DC 24 V: 4 grampos de enroscar para 1 ... 4 mm²/17 ... 11 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para módulo de bateria | DC 24 V: 2 grampos de enroscar para 1 ... 4 mm²/17 ... 11 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para circuito de comando e mensagem de estado | 10 grampos de enroscar para 0,5 ... 2,5 mm²/20 ... 13 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados mecânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura × altura × profundidade do invólucro | 50 × 125 × 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura de montagem × altura de montagem | 50 × 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distância a respeitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em cima | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em baixo | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à esquerda | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à direita | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de fixação | sobre calha perfilada normalizada EN 60715 35x7,5/15 com molas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em trilho DIN | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em barra perfilada S7 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● fixação em parede | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
invólucro montável em linha | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido | 0,45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acessório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acessório elétrico | Módulo de bateria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mais informações links da internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
link da Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool | https://siemens.com/tst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Comunicação industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Gestor de download CAx | http://www.siemens.com/cax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outras indicações | Dados técnicos são válidos nos valores nominais da tensão de entrada e +25 °C de temperatura ambiente (quando não indicado o contrário) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indicações de segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologações certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Product Approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer Declaration | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaration of Conformity | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For use in hazardous locations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine / Shipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
última alteração: | 08/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data 05/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |