N.º do artigo | 6ES7972-0BB61-0XA0 | |
designação do tipo de produto | conector de encaixe PROFIBUS | |
descrição do produto | Conector do barramento para PROFIBUS, RS 485, Fast Connect, com bucha PG, 35° | |
Conector RS485 DP 35? c/ interf. PG | ||
aptidão para aplicação | para conexão de participantes PROFIBUS ao cabo de conexão de barramento PROFIBUS | |
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão / com PROFIBUS DP | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
interfaces | ||
número de conexões elétricas | ||
● para cabos PROFIBUS | 2 | |
● para componentes de rede ou dispositivos terminais | 1 | |
versão da conexão elétrica | ||
● para cabos PROFIBUS | tecnologia integrada de corte/fixação para cabos de instalação PB FC de 2 fios | |
● para componentes de rede ou dispositivos terminais | conector de encaixe Sub-D de 9 polos | |
versão da conexão elétrica / FastConnect | Si | |
dados mecânicos | ||
versão da resistência terminal | Combinação de resistência integrada e comutável através de interruptor deslizante | |
material / do invólucro | plástico | |
versão do travamento | União roscada | |
modelo, medidas e pesos | ||
tipo de saída do cabo | Saída de cabo 35 graus | |
largura | 15,8 mm | |
altura | 54 mm | |
profundidade | 39,5 mm | |
peso líquido | 34 g | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -25 ... +60 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +70 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +70 °C | |
grau de proteção IP | IP20 | |
características do produto, funções do produto, componentes do produto / geral | ||
característica do produto | ||
● sem silicone | Si | |
componente do produto | ||
● bucha de conexão PG | Si | |
● alívio da tração | Si | |
normas, especificações, aprovações | ||
comprovante de conformidade | ||
● conformidade RoHS | Si | |
● aprovação UL | Si | |
identificação de referência | ||
● de acordo com IEC 81346-2:2009 | XG | |
mais informações / links da internet | ||
link da Internet | ||
● para o web site: Base de dados de imagens | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
EU declaration of conformity | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
Manufacturer Declaration | Si | |
UL | Si | |
Miscellaneous | Si | |
RCM | Si | |
EMV | ||
KC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
ATEX | Si | |
IECEx | Si | |
FM | Si | |
CCC-Ex | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
BV (Bureau Veritas) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Si | |
KR (Korean Register of Shipping) | Si | |
Railway | ||
Confirmation | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
Industrial Communication | ||
PROFINET | Si | |
última alteração: | 23/03/2024 | |
Data 09/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |