N.º do artigo | 6GK1162-3AA00 | |
designação do tipo de produto | CP 1623 | |
6GK11623AA00 CP 1623 | ||
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | |
interfaces | ||
número de conexões elétricas | ||
● na interface 1 / conforme Industrial Ethernet | 2 | |
● para alimentação de tensão | 1 | |
versão da conexão elétrica | ||
● na interface 1 / conforme Industrial Ethernet | Porta RJ45 | |
● para alimentação de tensão | Bloco de borne de 2 polos | |
tensão de alimentação, consumo de corrente, potência de perda | ||
tipo de tensão / da tensão de alimentação | CC | |
tipo de alimentação de tensão / alimentação externa opcional | Si | |
tensão de alimentação | ||
● 1 / do barramento da parede posterior | 3,3 V | |
● 2 / do barramento da parede posterior | 12 V | |
● externa | 24 V | |
● externa | 10,5 ... 32 V | |
tolerância simétrica relativa / em CC | ||
● com 3,3 V | 9 % | |
● com 5 V | 5 % | |
● com 12 V | 8 % | |
● em 24 V | 33 % | |
corrente recebida | ||
● 1 / do barramento da parede posterior / em CC / máximo | 0,85 A | |
● 2 / do barramento da parede posterior / em CC / máximo | 0,4 A | |
● da tensão de alimentação externa / em CC / com 12 V / máximo | 0,55 A | |
● da tensão de alimentação externa / em CC / em 24 V / máximo | 0,3 A | |
potência de perda [W] | 7,6 W | |
potência de perda [W] / na operação switch / máximo | 7,2 W | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante operação | 5 ... 55 °C | |
● durante o armazenamento | -20 ... +60 °C | |
● durante o transporte | -20 ... +60 °C | |
umidade relativa do ar / com 25 ºC / sem condensação / durante operação / máximo | 95 % | |
grau de proteção IP | IP00 | |
modelo, medidas e pesos | ||
formato do módulo | PCI Express x1 (meio comprimento) | |
largura | 18 mm | |
altura | 111 mm | |
profundidade | 167 mm | |
peso líquido | 124 g | |
características do produto, funções do produto, componentes do produto / geral | ||
número de placas de inserção do mesmo modelo / encaixável / por estação de PC | 4 | |
número de módulos / nota | - | |
dados de desempenho / comunicação aberta | ||
software / para comunicação aberta / por meio de SEND/RECEIVE / obrigatório | Sim, HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
número de ligações possíveis / para comunicação aberta / por meio de SEND/RECEIVE / máximo | 120 | |
dados de desempenho / comunicação S7 | ||
software / para comunicação S7 / obrigatório | Sim, HARDNET-IE S7 (S7-1613) | |
número de ligações possíveis / para comunicação S7/equipamento de programação / máximo | 120 | |
número de ligações possíveis / para comunicação S7 otimizada / máximo | 40 | |
dados de desempenho / modo multiprotocolo | ||
número de ligações ativas / no modo multiprotocolo | 120 | |
número de ligações configuráveis / por estação de PC | 207 | |
dados de desempenho / PROFINET CBA | ||
software / para comunicação PROFINET CBA / obrigatório | Sim, servidor PN CBA OPC | |
número de parceiros de interconexão remotos / com PROFINET CBA | 228 | |
número de interconexões / com PROFINET CBA / total | 10000 | |
funções do produto / gerenciamento, configuração, execução do produto | ||
função do produto / suporte MIB | Si | |
protocolo / é suportado | ||
● SNMP v1 | Si | |
● SNMP v3 | No | |
● DCP | Si | |
● LLDP | No | |
software para projeto / obrigatório | o escopo de fornecimento contém os produtos de software necessários | |
software para projeto / para PROFINET CBA / obrigatório | Sim, SIMATIC iMAP | |
função de identificação e manutenção | ||
● I&M0 - informações específicas do dispositivo | Si | |
● I&M1 - identificação do sistema/identificação do local | Si | |
● I&M2 - data de instalação | No | |
● I&M3 - comentário | No | |
● I&M4 - assinatura | No | |
● I&M5 - dados FPO | No | |
funções do produto / switch | ||
equipamento do produto / switch | Si | |
função do produto / gerido por switch | No | |
função do produto / com IRT / switch PROFINET IO | No | |
funções do produto / redundância | ||
software / para função de redundância / obrigatório | Sim, HARDNET-IE S7 REDCONNECT para comunicação com sistemas SIMATIC S7 H | |
funções do produto / hora | ||
função do produto / suporte SICLOCK | Si | |
protocolo / é suportado / NTP | No | |
normas, especificações, aprovações | ||
norma | ||
● para EMC | 2004/108/CE | |
● para segurança / de CSA e UL | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | |
● para emissão de interferências | EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
● para resistência contra interferência | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | |
comprovante de conformidade | ||
● marcação CE | Si | |
● licença C-Tick | Si | |
mais informações / links da internet | ||
link da Internet | ||
● para o web site: Base de dados de imagens | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
Manufacturer Declaration | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
EAC | Si | |
RCM | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
KC | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
última alteração: | 19/04/2024 | |
Data 07/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |