N.º do artigo | 6GK1500-0EA02 | |
designação do tipo de produto | conector de encaixe RS 485 PROFIBUS | |
descrição do produto | Conector do barramento com saída de cabo axial (180°) | |
CONECTOR PROFIBUS AXIAL PC/OP | ||
aptidão para aplicação | Para conexão de participantes PROFIBUS ao cabo de conexão de barramento PROFIBUS | |
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão / com PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
interfaces | ||
número de conexões elétricas | ||
● para cabos PROFIBUS | 2 | |
● para componentes de rede ou dispositivos terminais | 1 | |
versão da conexão elétrica | ||
● para cabos PROFIBUS | Barra de conectores | |
● para componentes de rede ou dispositivos terminais | Conector de encaixe SUB-D (9 polos) | |
versão da conexão elétrica / FastConnect | No | |
dados mecânicos | ||
versão da resistência terminal | Combinação de resistência integrada e comutável através de interruptor deslizante. Função de separação: Ao ligar a resistência, o barramento de saída é desconectado. | |
material / do invólucro | metal | |
versão do travamento | União roscada | |
modelo, medidas e pesos | ||
tipo de saída do cabo | Saída de cabo de 180° | |
largura | 15 mm | |
altura | 57 mm | |
profundidade | 39 mm | |
peso líquido | 100 g | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante operação | 0 ... 60 °C | |
● durante o armazenamento | -25 ... +80 °C | |
● durante o transporte | -25 ... +80 °C | |
umidade relativa do ar | ||
● com 25 ºC / sem condensação / durante operação / máximo | 75 % | |
grau de proteção IP | IP20 | |
características do produto, funções do produto, componentes do produto / geral | ||
característica do produto | ||
● sem silicone | Si | |
componente do produto | ||
● bucha de conexão PG | No | |
● alívio da tração | Si | |
normas, especificações, aprovações | ||
comprovante de conformidade | ||
● conformidade RoHS | Si | |
● aprovação UL | No | |
● aprovação cULus | No | |
● aplicação na tração de acordo com EN 50155 | No | |
mais informações / links da internet | ||
link da Internet | ||
● para o web site: Base de dados de imagens | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
Manufacturer Declaration | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
EAC | Si | |
RCM | Si | |
EAC | Si | |
Test Certificates | ||
Special Test Certificate | Si | |
Manufacturer Declaration | Si | |
Marine / Shipping | ||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
última alteração: | 23/03/2024 | |
Data 10/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |