N.º do artigo | 6GK1562-2AA00 | |
designação do tipo de produto | CP 5622 | |
6GK15622AA00 PROCESSADOR DE COMUNICAÇÃO CP 5622 | ||
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão | ||
● na interface 1 / conforme PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
interfaces | ||
número de conexões elétricas | ||
● na interface 1 / conforme PROFIBUS | 1 | |
versão da conexão elétrica | ||
● na interface 1 / conforme PROFIBUS | Bucha Sub-D de 9 polos (RS 485) | |
tensão de alimentação, consumo de corrente, potência de perda | ||
tipo de tensão / da tensão de alimentação | CC | |
tensão de alimentação | ||
● 1 / do barramento da parede posterior | 3,3 V | |
● 2 / do barramento da parede posterior | 12 V | |
tolerância simétrica relativa / com CC | ||
● com 3,3 V | 9 % | |
● com 12 V | 8 % | |
corrente absorvida | ||
● 1 / do barramento da parede posterior / com CC / máximo | 0,3 A | |
● 2 / do barramento da parede posterior / com CC / máximo | 0,25 A | |
potência de perda [W] | 4 W | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | 5 ... 55 °C | |
● durante o armazenamento | -20 ... +60 °C | |
● durante o transporte | -20 ... +60 °C | |
umidade relativa do ar / com 25 ºC / sem condensação / durante a operação / máximo | 85 % | |
tipo de proteção IP | IP00 | |
modelo, medidas e pesos | ||
formato do módulo | PCI Express x1 | |
largura | 18 mm | |
altura | 112 mm | |
profundidade | 101 mm | |
peso líquido | 87 g | |
características do produto, funções do produto, componentes do produto / geral | ||
número de placas de inserção do mesmo modelo / encaixável / por estação de PC | 1 | |
número de módulos / anotação | - | |
dados de desempenho / comunicação aberta | ||
software / para comunicação aberta / por meio de SEND/RECEIVE / obrigatório | Sim, SOFTNET-PB DP/SOFTNET-PB DP Slave/SOFTNET-PB S7 | |
número de ligações possíveis / para comunicação aberta / por meio de SEND/RECEIVE / máximo | 50 | |
dados de desempenho / PROFIBUS DP | ||
software / para função de master DP PROFIBUS / obrigatório | Sim, SOFTNET-PB DP | |
serviço / como master DP PROFIBUS | ||
● DPV0 | Si | |
● DPV1 | Si | |
● comunicação DPV2 | No | |
número de dispositivos DP / no master DP PROFIBUS / em funcionamento | 64 | |
quantidade de dados | ||
● do intervalo de endereços das entradas / como master DP PROFIBUS / total | 14640 byte | |
● do intervalo de endereços das saídas / como master DP PROFIBUS / total | 14640 byte | |
● do intervalo de endereços das entradas / por dispositivo DP | 244 byte | |
● do intervalo de endereços das saídas / por dispositivo DP | 244 byte | |
● do intervalo de endereços dos dados de diagnóstico / por dispositivo DP | 244 byte | |
software / para função de dispositivo DP / obrigatório | Sim, SOFTNET-PB Slave DP | |
serviço / como dispositivo DP | ||
● DPV0 | Si | |
● DPV1 | No | |
quantidade de dados | ||
● do intervalo de endereços das entradas / como dispositivo DP / total | 122 byte | |
● do intervalo de endereços das saídas / como dispositivo DP / total | 122 byte | |
dados de desempenho / comunicação S7 | ||
software / para comunicação S7 / obrigatório | Sim, SOFTNET-PB S7 | |
número de ligações possíveis / para comunicação S7/equipamento de programação / máximo | 8 | |
dados de desempenho / modo multiprotocolo | ||
número de ligações configuráveis / por estação de PC | 207 | |
funções do produto / gerenciamento, configuração, execução do produto | ||
software para projeto / obrigatório | o escopo de fornecimento contém os produtos de software necessários | |
funções do produto / diagnóstico | ||
função do produto | ||
● diagnóstico de porta | Si | |
normas, especificações, aprovações | ||
norma | ||
● para EMC | 2004/108/CE | |
● para segurança / de CSA e UL | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1 | |
● para emissão de interferências | EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | |
● para resistência contra interferência | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 | |
comprovante de adequabilidade | ||
● identificação CE | Si | |
● licença C-Tick | Si | |
acessório | ||
acessório | opcional: Cabo MPI | |
mais informações / links da internet | ||
link da internet | ||
● para site: Base de dados de imagens | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● para site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
Manufacturer Declaration | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
EAC | Si | |
RCM | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
KC | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
última alteração: | 19/04/2024 | |
Data 24/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |