N.º do artigo | 6GK1901-1BB20-2AA0 | |
designação do tipo de produto | IE FC RJ45 Plug 90 (2x2) | |
descrição do produto | Conector de encaixe de dados RJ45 | |
6GK1901-1BB20-2AA0 CONECTOR ETHERNET RJ45 2X2 90°, UNIT. | ||
aptidão para aplicação | Para conexão a cabos IE FC TP 2x2, adequado para a montagem rápida com o sistema FastConnect | |
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão / em Industrial Ethernet | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
interfaces | ||
número de conexões elétricas | ||
● para cabos Industrial Ethernet FC TP | 4 | |
● para componentes de rede ou dispositivos terminais | 1 | |
versão da conexão elétrica | ||
● para cabos Industrial Ethernet FC TP | Contatos de corte/borne integrados para cabos de instalação TP FC de 4 fios AWG22 | |
● para componentes de rede ou dispositivos terminais | Conector de encaixe RJ45 | |
versão da conexão elétrica / FastConnect | Si | |
dados mecânicos | ||
material / do invólucro | metal | |
número de reutilizações | 10 | |
versão do travamento | outros | |
modelo, medidas e pesos | ||
tipo de saída do cabo | Saída de cabo de 90° | |
largura | 13,7 mm | |
altura | 16 mm | |
profundidade | 42 mm | |
peso líquido | 35 g | |
diâmetro do cabo conectável | 6,5 ... 6,5 mm | |
secção transversal do condutor conectável | 0,33 mm² | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante operação | -40 ... +85 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +85 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +85 °C | |
umidade relativa do ar | ||
● com 25 ºC / sem condensação / durante operação / máximo | 95 % | |
grau de proteção IP | IP20 | |
características do produto, funções do produto, componentes do produto / geral | ||
característica do produto | ||
● com capacidade PoE | Si | |
● com capacidade PoE+ | Si | |
● sem silicone | Si | |
componente do produto | ||
● alívio da tração | Si | |
normas, especificações, aprovações | ||
comprovante de conformidade | ||
● conformidade RoHS | Si | |
● aprovação UL | Si | |
● aprovação cULus | Si | |
● aplicação na tração de acordo com EN 50155 | No | |
padrão para cabeamento estruturado | Cat5 | |
normas, especificações, aprovações / declaração ambiental de produto | ||
declaração ambiental de produto | Si | |
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] | ||
● total | 0,277 kg | |
● durante fabricação | 0,263 kg | |
● durante operação | 0,0086 kg | |
● após final da vida útil | 0,0062 kg | |
mais informações / links da internet | ||
link da Internet | ||
● para o web site: Base de dados de imagens | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
Manufacturer Declaration | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
EAC | Si | |
UL | Si | |
Miscellaneous | Si | |
RCM | Si | |
Test Certificates | ||
Special Test Certificate | Si | |
Marine / Shipping | ||
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
Industrial Communication | ||
PROFINET | Si | |
última alteração: | 23/03/2024 | |
Data 09/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |