N.º do artigo | 6GK7277-1AA10-0AA0 | |
6GK7277-1AA10-0AA0 SWITCH COMPACTO CSM 1277 PARA COMUNICACÃO S7-1200 | ||
designação do tipo de produto | ||
nome da marca do produto | SCALANCE | |
designação do tipo de produto | CSM 1277 | |
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
interfaces / para comunicação / integrado | ||
número de conexões elétricas | ||
● para componentes de rede ou dispositivos terminais | 4 | |
número de interfaces SC de 100 Mbit/s | ||
● para multimodo | 0 | |
interfaces / outros | ||
número de conexões elétricas | ||
● para alimentação de tensão | 1 | |
versão da conexão elétrica | ||
● para alimentação de tensão | Bloco de borne de 3 polos | |
tensão de alimentação, consumo de corrente, potência de perda | ||
tipo de tensão / 1 / da tensão de alimentação | CC | |
● tensão de alimentação / 1 / valor nominal | 24 V | |
● potência de perda [W] / 1 / valor nominal | 1,6 W | |
● tensão de alimentação / 1 / valor de designação | 19,2 ... 28,8 V | |
● corrente absorvida / 1 / máximo | 0,07 A | |
● versão da conexão elétrica / 1 / para alimentação de tensão | Bloco de borne de 3 polos | |
● componente do produto / 1 / proteção na entrada de alimentação | Si | |
● versão do dispositivo de proteção / 1 / na entrada para tensão de alimentação | 0,5 A/60 V | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante operação | 0 ... 60 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +70 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +70 °C | |
umidade relativa do ar | ||
● com 25 ºC / sem condensação / durante a operação / máximo | 95 % | |
grau de proteção IP | IP20 | |
modelo, medidas e pesos | ||
modelo | Design do dispositivo SIMATIC S7-1200 | |
largura | 45 mm | |
altura | 100 mm | |
profundidade | 75 mm | |
peso líquido | 0,15 kg | |
tipo de fixação | ||
● montagem do trilho DIN de 35 mm | Si | |
● fixação em parede | Si | |
● montagem em barra perfilada S7-300 | No | |
● montagem em barra perfilada S7-1500 | No | |
funções do produto / gerenciamento, configuração, execução do produto | ||
função do produto | ||
● espelhamento multiportas | No | |
● gerido por switch | No | |
funções do produto / redundância | ||
função do produto | ||
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Utilização na rede PRP | Si | |
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA) | No | |
normas, especificações, aprovações | ||
● comprovante de conformidade / marcação CE | Si | |
● comprovante de conformidade / aprovação cULus | Si | |
● comprovante de adequabilidade / aprovação KC | No | |
● comprovante de adequabilidade / Regulatory Compliance Mark (RCM) | Si | |
norma | ||
● para segurança / de CSA e UL | UL 508, CSA C22.2 Nº 142 | |
normas, especificações, aprovações / ambientes perigosos | ||
● comprovante de conformidade / ATEX | Si | |
● comprovante de adequabilidade / IECEx | Si | |
● comprovante de adequabilidade / certificação CCC / para zona Ex conforme norma GB | Si | |
● comprovante de conformidade / aprovação FM | Si | |
normas, especificações, aprovações / outros | ||
● comprovante de conformidade / conformidade RoHS | Si | |
normas, especificações, aprovações / classificação naval | ||
sociedade de classificação de navios | ||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Si | |
● Bureau Veritas (BV) | Si | |
● Det Norske Veritas (DNV) | Si | |
● DNV GL | Si | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Si | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Si | |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | No | |
● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | No | |
funções do produto / geral | ||
MTBF - tempo médio entre falhas | 273 a | |
identificação de referência | ||
● de acordo com IEC 81346-2:2009 | KF | |
● conforme IEC 81346-2:2019 | KFE | |
mais informações / links da internet | ||
● link da internet / para site: Base de dados de imagens | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● link da Internet / para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
Manufacturer Declaration | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
KEMA | Si | |
UL | Si | |
RCM | Si | |
For use in hazardous locations | ||
IECEx | Si | |
ATEX | Si | |
FM | Si | |
CCC-Ex | Si | |
Marine / Shipping | ||
ABS (American Bureau of Shipping) | Si | |
BV (Bureau Veritas) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
LR (Lloyds Register) | Si | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Si | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
última alteração: | 24/04/2024 | |
Data 02/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |