N.º do artigo | 6GK7343-1GX31-0XE0 | |
designação do tipo de produto | CP 343-1 Advanced | |
6GK73431GX310XE0 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CP343-1 AVANÇADO | ||
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão | ||
● na interface 1 | 10 ... 1000 Mbit/s | |
● na interface 2 | 10 ... 100 Mbit/s | |
interfaces | ||
número de interfaces / conforme Industrial Ethernet | 3 | |
número de conexões elétricas | ||
● na interface 1 / conforme Industrial Ethernet | 1 | |
● na interface 2 / conforme Industrial Ethernet | 2 | |
● para alimentação de tensão | 1 | |
versão da conexão elétrica | ||
● na interface 1 / conforme Industrial Ethernet | Porta RJ45 | |
● na interface 2 / conforme Industrial Ethernet | Porta RJ45 | |
versão da conexão elétrica | ||
● para alimentação de tensão | Régua de terminais encaixável de 2 polos | |
versão do suporte de memória | ||
● C-PLUG | Si | |
tensão de alimentação, consumo de corrente, potência de perda | ||
tipo de tensão / da tensão de alimentação | CC | |
tensão de alimentação / 1 / do barramento da parede posterior | 5 V | |
tensão de alimentação / externo | 24 V | |
tensão de alimentação / externo / com CC / valor nominal | 24 V | |
tolerância positiva relativa / com CC / com 24 V | 20 % | |
tolerância negativa relativa / com CC / com 24 V | 15 % | |
corrente absorvida | ||
● do barramento da parede posterior / com CC / com 5 V / típico | 0,14 A | |
● da tensão de alimentação externa / com CC / com 24 V / típico | 0,48 A | |
● da tensão de alimentação externa / com CC / com 24 V / máximo | 0,62 A | |
potência de perda [W] | 14,7 W | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● na instalação vertical / durante a operação | 0 ... 40 °C | |
● na instalação horizontal / durante a operação | 0 ... 60 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +70 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +70 °C | |
umidade relativa do ar | ||
● com 25 ºC / sem condensação / durante a operação / máximo | 95 % | |
tipo de proteção IP | IP20 | |
modelo, medidas e pesos | ||
formato do módulo | Grupo de montagem compacto | |
largura | 80 mm | |
altura | 125 mm | |
profundidade | 120 mm | |
peso líquido | 0,45 kg | |
tipo de fixação | ||
● montagem em barra perfilada S7-300 | Si | |
dados de desempenho / comunicação aberta | ||
número de ligações possíveis / para comunicação aberta / por meio de módulos SEND/RECEIVE / máximo | 16 | |
quantidade de dados | ||
● como dados úteis por ligação ISO / para comunicação aberta / por meio de módulos SEND/RECEIVE / máximo | 8 Kibyte | |
● como dados úteis por ligação ISO on TCP / para comunicação aberta / por meio de módulos SEND/RECEIVE / máximo | 8 Kibyte | |
● como dados úteis por ligação TCP / para comunicação aberta / por meio de módulos SEND/RECEIVE / máximo | 8 Kibyte | |
● como dados úteis por ligação UDP / para comunicação IE aberta / por meio de módulos SEND/RECEIVE / máximo | 2 Kibyte | |
número de participantes Multicast | 16 | |
dados de desempenho / comunicação S7 | ||
número de ligações possíveis / para comunicação S7 | ||
● máximo | 16 | |
dados de desempenho / modo multiprotocolo | ||
número de ligações ativas / no modo multiprotocolo | 48 | |
dados de desempenho / funções IT | ||
número de ligações possíveis | ||
● como cliente / por meio de FTP / máximo | 10 | |
● como servidor / por meio de FTP / máximo | 2 | |
número de ligações possíveis | ||
● como servidor / por meio de HTTP / máximo | 4 | |
● como cliente de e-mail / máximo | 1 | |
quantidade de dados / como dados úteis para E-Mail / máximo | 8 Kibyte | |
capacidade de memória / da memória do usuário | ||
● como FLASH-Memory File-System | 28 Mibyte | |
● como RAM | 30 Mibyte | |
número de ciclos de escrita possíveis / das células de memória Flash | 100000 | |
dados de desempenho / comunicação PROFINET / como controlador PN IO | ||
função do produto / controlador PROFINET IO | Si | |
número de dispositivos PN IO / no controlador PROFINET IO / em funcionamento / total | 128 | |
número de dispositivos PN IO IRT / no controlador PROFINET IO / em funcionamento | 128 | |
número de linhas PN IO externas / com PROFINET / por cada suporte de conjuntos | 1 | |
quantidade de dados | ||
● como dados úteis para variáveis de entrada / como controlador PROFINET IO / máximo | 4 Kibyte | |
● como dados úteis para variáveis de saída / como controlador PROFINET IO / máximo | 4 Kibyte | |
● como dados úteis para variáveis de entrada por dispositivo PN IO / como controlador PROFINET IO / máximo | 1433 byte | |
● como dados úteis para variáveis de saída por dispositivo PN IO / como controlador PROFINET IO / máximo | 1433 byte | |
● como dados úteis para variáveis de entrada por dispositivo PN IO / por submódulo como controlador PROFINET IO / máximo | 240 byte | |
● como dados úteis para variáveis de saída por dispositivo PN IO / por submódulo como controlador PROFINET IO / máximo | 240 byte | |
dados de desempenho / comunicação PROFINET / como dispositivo IO PN | ||
função do produto / dispositivo PROFINET IO | Si | |
quantidade de dados | ||
● como dados úteis para variáveis de entrada / como dispositivo PROFINET IO / máximo | 1024 byte | |
● como dados úteis para variáveis de saída / como dispositivo PROFINET IO / máximo | 1024 byte | |
● como dados úteis para variáveis de entrada / por submódulo como dispositivo PROFINET IO | 240 byte | |
● como dados úteis para variáveis de saída / por submódulo como dispositivo PROFINET IO | 240 byte | |
● como dados úteis para a faixa de consistência por cada submódulo | 240 byte | |
número de submódulos / por dispositivo PROFINET IO | 32 | |
dados de desempenho / PROFINET CBA | ||
número de parceiros de interconexão remotos / com PROFINET CBA | 64 | |
número de interconexões / com PROFINET CBA / total | 1000 | |
quantidade de dados | ||
● como dados úteis para entradas digitais / com PROFINET CBA / máximo | 8 Kibyte | |
● como dados úteis para saídas digitais / com PROFINET CBA / máximo | 8 Kibyte | |
● como dados úteis para campos e tipos de dados / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA / máximo | 8 Kibyte | |
● como dados úteis para campos e tipos de dados / com PROFINET CBA / com transmissão cíclica / máximo | 250 byte | |
● como dados úteis para campos e tipos de dados / com PROFINET CBA / com interconexão local / máximo | 2400 byte | |
dados de desempenho / PROFINET CBA / interconexão remota / com transmissão acíclica | ||
tempo de atualização / das interconexões remotas / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA | 100 ms | |
número de interconexões remotas com variáveis de entrada / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA / máximo | 128 | |
número de ligações remotas com variáveis de saída / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA / máximo | 128 | |
quantidade de dados | ||
● como dados úteis para interconexões remotas com variáveis de entrada / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA | 8 Kibyte | |
● como dados úteis para interconexões remotas com variáveis de saída / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA | 8 Kibyte | |
dados de desempenho / PROFINET CBA / interconexão remota / com transmissão cíclica | ||
tempo de atualização / das interconexões remotas / com transmissão cíclica / com PROFINET CBA | 8 ms | |
número de ligações remotas com variáveis de entrada / com PROFINET CBA / com transmissão cíclica / máximo | 200 | |
número de interconexões remotas com variáveis de saída / com transmissão cíclica / com PROFINET CBA / máximo | 200 | |
quantidade de dados | ||
● como dados úteis para interconexões remotas com variáveis de entrada / com transmissão cíclica / com PROFINET CBA / máximo | 2000 byte | |
● como dados úteis para interconexões remotas com variáveis de saída / com transmissão cíclica / com PROFINET CBA / máximo | 2000 byte | |
dados de desempenho / PROFINET CBA / variáveis HMI via PROFINET / acíclico | ||
número de estações HMI que podem ser registradas / para variáveis HMI / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA | 3 | |
tempo de atualização / das variáveis HMI / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA | 500 ms | |
número de variáveis HMI / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA / máximo | 200 | |
quantidade de dados / como dados úteis para variáveis HMI / com transmissão acíclica / com PROFINET CBA / máximo | 8 Kibyte | |
dados de desempenho / PROFINET CBA / interconexões internas do dispositivo | ||
número de interconexões internas / com PROFINET CBA / máximo | 256 | |
quantidade de dados / das interconexões internas / com PROFINET CBA / máximo | 2400 byte | |
dados de desempenho / PROFINET CBA / interconexão com constantes | ||
número de interconexões com constantes / com PROFINET CBA / máximo | 200 | |
quantidade de dados / como dados úteis para interconexões com constantes / com PROFINET CBA / máximo | 4096 byte | |
dados de desempenho / PROFINET CBA / funcionalidade PROFIBUS Proxy | ||
função do produto / com PROFINET CBA / funcionalidade PROFIBUS Proxy | No | |
dados de desempenho / telecontrole | ||
protocolo / é suportado | ||
● TCP/IP | Si | |
funções do produto / gerenciamento, configuração, execução do produto | ||
função do produto / suporte MIB | Si | |
protocolo / é suportado | ||
● SNMP v1 | Si | |
● SNMP v3 | Si | |
● DCP | Si | |
● LLDP | Si | |
software para projeto | ||
● obrigatório | STEP7 V5.5 SP2 HF1 ou superior / STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) ou superior | |
● para PROFINET CBA / obrigatório | SIMATIC IMAP a V3.0 SP4 | |
função de identificação e manutenção | ||
● I&M0 - informações específicas do dispositivo | Si | |
● I&M1 - identificação do sistema/identificação do local | Si | |
funções do produto / diagnóstico | ||
função do produto / diagnóstico baseado na Web | Si | |
funções do produto / switch | ||
equipamento do produto / switch | Si | |
função do produto | ||
● gerido por switch | No | |
● com IRT / switch PROFINET IO | Si | |
● configuração com STEP 7 | Si | |
funções do produto / redundância | ||
função do produto | ||
● redundância em anel | Si | |
● gestor de redundância | Si | |
protocolo / é suportado / Media Redundancy Protocol (MRP) | Si | |
funções do produto / segurança | ||
versão da Firewall | inspeção de estado | |
função do produto / com ligação VPN | IPSec | |
tipo de algoritmos de encriptação / com ligação VPN | AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56 | |
tipo de método de autenticação / com ligação VPN | Preshared Key (PSK), certificados X.509v3 | |
tipo de algoritmos hashing / com ligação VPN | MD5, SHA-1 | |
número de ligações possíveis / com ligação VPN | 32 | |
função do produto | ||
● proteção por senha para aplicativos web | Si | |
● ACL - com base em IP | Si | |
● ACL - com base em IP para CLP/roteamento | Si | |
● desativação de serviços desnecessários | Si | |
● bloqueio da comunicação através de interfaces físicas | Si | |
● arquivo de registro para acesso não autorizado | No | |
funções do produto / hora | ||
função do produto / suporte SICLOCK | Si | |
função do produto / transferir sincronização da hora | Si | |
protocolo / é suportado | ||
● NTP | Si | |
normas, especificações, aprovações / ambientes perigosos | ||
comprovante de adequabilidade / certificação CCC / para zona Ex conforme norma GB | Si; GB3836.1, GB3836.8 | |
comprovante de adequabilidade / certificação CCC / para zona Ex conforme norma GB / como identificação | Ex nA IIC T4 Gc | |
mais informações / links da internet | ||
link da internet | ||
● para site: Base de dados de imagens | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● para site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
EU declaration of conformity | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
Manufacturer Declaration | Si | |
UK Declaration of Conformity | Si | |
EAC | Si | |
UL | Si | |
Miscellaneous | Si | |
RCM | Si | |
EMV | ||
KC | Si | |
For use in hazardous locations | ||
IECEx | Si | |
ATEX | Si | |
FM | Si | |
CCC-Ex | Si | |
UL | Si | |
Marine / Shipping | ||
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Si | |
última alteração: | 22/03/2024 | |
Data 24/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |