N.º do artigo | 6GK7443-5FX02-0XE0 | |
designação do tipo de produto | CP 443-5 Basic | |
********** spare part ********* communications processor CP 443-5 Basic for connection of SIMATIC S7-400 to PROFIBUS FMS, S5-compatible, PG/OP and S7 communication. | ||
taxa de transmissão | ||
taxa de transmissão | ||
● na interface 1 / conforme PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
interfaces | ||
número de interfaces / conforme Industrial Ethernet | 0 | |
número de conexões elétricas | ||
● na interface 1 / conforme PROFIBUS | 1 | |
versão da conexão elétrica | ||
● na interface 1 / conforme PROFIBUS | Bucha Sub-D de 9 polos (RS485) | |
tensão de alimentação, consumo de corrente, potência de perda | ||
tipo de tensão / da tensão de alimentação | CC | |
tensão de alimentação / 1 / do barramento da parede posterior | 5 V | |
tensão de alimentação | 5 V | |
tolerância simétrica relativa / com CC | ||
● com 5 V | 5 % | |
corrente absorvida | ||
● do barramento da parede posterior / com CC / com 5 V / típico | 1 A | |
● da tensão de alimentação externa / com CC / com 24 V / típico | 1,2 A | |
potência de perda [W] | 5 W | |
condições ambientais | ||
temperatura ambiente | ||
● durante a operação | 0 ... 60 °C | |
● durante o armazenamento | -40 ... +70 °C | |
● durante o transporte | -40 ... +70 °C | |
umidade relativa do ar | ||
● com 25 ºC / sem condensação / durante a operação / máximo | 95 % | |
tipo de proteção IP | IP20 | |
modelo, medidas e pesos | ||
formato do módulo | Módulo compacto S7-400 largura simples | |
largura | 25 mm | |
altura | 290 mm | |
profundidade | 210 mm | |
peso líquido | 0,65 kg | |
características do produto, funções do produto, componentes do produto / geral | ||
número de módulos | ||
● por CPU / máximo | 14 | |
● anotação | dependendo do tipo CPU | |
dados de desempenho / comunicação aberta | ||
número de ligações possíveis / para comunicação aberta / por meio de módulos SEND/RECEIVE / máximo | 32 | |
quantidade de dados | ||
● como dados úteis por ligação / para comunicação aberta / por meio de módulos SEND/RECEIVE / máximo | 240 byte | |
dados de desempenho / funções FMS | ||
número de ligações possíveis / em ligação FMS / máximo | 48 | |
quantidade de dados / das variáveis | ||
● em tarefa READ / máximo | 237 byte | |
● em tarefa WRITE / máximo | 233 byte | |
número de variáveis | ||
● configurável do servidor para o parceiro FMS | 512 | |
● que podem ser carregadas do servidor para o parceiro FMS | 2640 | |
dados de desempenho / comunicação S7 | ||
número de ligações possíveis / para comunicação S7 | ||
● máximo | 48 | |
dados de desempenho / modo multiprotocolo | ||
número de ligações possíveis / 2 delas reservadas para comunicação do equipamento de programação/painel de comando / no modo multiprotocolo / máximo | 59 | |
funções do produto / gerenciamento, configuração, execução do produto | ||
software para projeto | ||
● obrigatório | STEP 7 a partir de V5.2 SP1 e NCM S7 para PROFIBUS | |
mais informações / links da internet | ||
link da internet | ||
● para site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | |
● para site: Comunicação industrial | http://www.siemens.com/simatic-net | |
● para site: Base de dados de imagens | http://automation.siemens.com/bilddb | |
● para site: Gestor de download CAx | http://www.siemens.com/cax | |
● para site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
indicações de segurança | ||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Homologações / certificados | ||
General Product Approval | ||
Manufacturer Declaration | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
Declaration of Conformity | Si | |
UL | Si | |
KC | Si | |
RCM | Si | |
For use in hazardous locations | ||
ATEX | Si | |
FM | Si | |
UL | Si | |
IECEx | Si | |
Type Examination Certificate | Si | |
Marine / Shipping | ||
BV (Bureau Veritas) | Si | |
DNV (Det Norske Veritas) | Si | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Si | |
CCS (China Classification Society) | Si | |
Environment | ||
Confirmation | Si | |
última alteração: | 22/03/2024 | |
Data 24/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |