N.º do artigo | 6SE6430-2AD32-2DA0 | ||
**spare part** MICROMASTER 430 built-in class A filter 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz square-law torque 22 kW overload 110% 60 s, 140% 3s 520x 275x 245 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+40 °C without AOP/BOP | |||
Outras informações | |||
Industry Online Support (Manuais, Catálogos, Certificados, FAQ, ...)
|
|||
Industry Mall (encomendar online)
|
|||
Data 03/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |