N.º do artigo | 6SE6440-2UC11-2AA1 | ||
**spare part** MICROMASTER 440 without filter 200-240 V 1/3 AC+10/-10% 47-63 Hz constant torque 0.12 kW overload 150% 60 s, 200% 3 s square-law torque 0.12 kW 173x 73x 149 (HxWxD) degree of protection IP20 ambient temperature -10+50 °C without AOP/BOP | |||
Outras informações | |||
Industry Online Support (Manuais, Catálogos, Certificados, FAQ, ...)
|
|||
Industry Mall (encomendar online)
|
|||
Data 05/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |