N.º do artigo | 7KM3133-0BA00-3AA0 | |
7KM3133-0BA00-3AA0 MULTIMEDIDOR DE ENERGIA SIEMENS PAC3100 | ||
Versão | ||
nome da marca do produto | SENTRON | |
Medidas | ||
procedimento de medição | ||
● para medição da tensão | TRMS | |
● para medição da corrente | TRMS | |
tipo de coleta do valor de medição | sem espaços | |
curva da tensão | sinusoidal ou distorcida | |
frequência de rede mensurável | ||
● valor inicial | 45 Hz | |
● valor final | 65 Hz | |
modo de operação para coleta do valor de medição coleta automática da frequência de rede | Si | |
modo de operação para coleta do valor de medição | ||
● fixação em 50 Hz | No | |
● fixação em 60 Hz | No | |
Tensão de alimentação | ||
versão da alimentação de tensão | unidade de alimentação de tensão mundial | |
tipo de tensão da tensão de alimentação | CA/CC | |
tensão de alimentação com CA | 100 ... 240 V | |
tensão de alimentação com CC | 110 ... 250 V | |
Tipo de proteção Classe de proteção | ||
tipo de proteção IP do lado frontal | IP65 | |
classe de proteção dos equipamentos no estado montado | II | |
Adequação | ||
aptidão para utilização | montagem em painéis de controle fixos no interior de espaços fechados | |
Funções do produto | ||
função do produto | ||
● medição da tensão | Si | |
● medição da corrente | Si | |
● medição da potência efetiva | Si | |
● medição da potência reativa | Si | |
● medição da frequência | Si | |
Display e operação | ||
versão do display | LCD | |
altura do display | 54 mm | |
largura do display | 72 mm | |
cor do fundo da indicação | branco | |
a intensidade da iluminação/luminescência da iluminação de fundo no display é ajustável | No | |
a intensidade da iluminação/luminescência da iluminação de fundo do display pode ser reduzia com comando por tempo | Si | |
contraste do display ajustável | Si | |
idioma local da indicação do display é suportado | de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi | |
número de teclas | 4 | |
Comunicação | ||
taxa de transmissão mínimo | 4,8 kbit/s | |
taxa de transmissão máximo | 38,4 kbit/s | |
Limites de falha | ||
condição de referência para precisão de medição | conforme IEC61557-12 (K55) | |
fórmula para incerteza de medição total relativa | ||
● com grandeza de medição tensão | +/- 1,0 % | |
● com grandeza de medição corrente | +/- 1,0 % | |
● com grandeza de medição potência ativa | +/- 1 % | |
● com grandeza de medição potência reativa | +/- 3 % | |
● com grandeza de medição fator de potência | +/- 1 % | |
● com grandeza de medição energia ativa | classe 1 conf. IEC 61557-12 e IEC62053-21 | |
● com grandeza de medição energia reativa | classe 3 conf. IEC61557-12 ou IEC62053-23 | |
Entradas Saídas | ||
número de entradas digitais | 2 | |
versão da entrada de comutação | alimentação própria | |
versão da conexão elétrica nas entradas digitais | conexão parafusada | |
condições operacionais para entradas digitais alimentação de tensão externa | No | |
tensão de entrada na entrada digital com CC máximo | 30 V | |
corrente de entrada na entrada digital | ||
● valor inicial para detecção do sinal <1> | 2,5 mA | |
● valor final para detecção do sinal <0> | 0,5 mA | |
número de saídas digitais | 2 | |
versão da saída de comutação | bidirecional | |
versão das saídas digitais | função lógica ou de saída de impulsos | |
tensão operacional como tensão de saída com CC máximo admissível | 30 V | |
versão da conexão elétrica nas saídas digitais | conexão parafusada | |
corrente de saída | ||
● na saída digital com sinal <0> máximo | 0,2 mA | |
● na saída digital com sinal <1> máximo | 27 mA | |
● nas saídas digitais com CC limitada a 100 ms máximo | 130 mA | |
resistência interior nas saídas digitais | 55 Ω | |
norma para emissor de impulsos | segundo IEC62053-31 | |
duração do impulso | ||
● valor inicial | 30 ms | |
● valor final | 500 ms | |
grade de tempo ajustável mínimo | 10 ms | |
frequência de comutação na saída digital máximo | 17 Hz | |
característica da saída à prova de curto-circuito | Si | |
categoria de medição para sinais digitais | CATI | |
Entradas de medição | ||
tensão da rede mensurável entre (PE)N e L com CA valor nominal máximo | 277 V | |
tensão da rede mensurável entre (PE)N e L com CA | ||
● mínimo | 11,5 V | |
● máximo | 277 V | |
tensão da rede mensurável entre os condutores exteriores com CA valor nominal máximo | 480 V | |
tensão da rede mensurável entre os condutores exteriores com CA | ||
● mínimo | 20 V | |
● máximo | 480 V | |
ampliação da área de medição para tensões com transformador de tensão externo | sim | |
resistência interior do condutor exterior e do condutor neutro com medição da tensão | 0,84 MΩ | |
categoria de medição para medição da tensão | CAT III | |
corrente mensurável | ||
● 1 com CA valor nominal | 5 A | |
corrente mensurável relativa com CA | ||
● mínimo | 0,2 % | |
● máximo | 120 % | |
ampliação da área de medição para correntes com transformador de corrente externo | sim | |
supressão do zero com medição da corrente | 10 mA | |
● para corrente do condutor neutro | 45 mA | |
consumo de potência aparente com medição da corrente | ||
● na faixa de medição 5 A por fase | 0,5 VA | |
categoria de medição para medição da corrente | CATIII | |
Conexões | ||
tipo de secções transversais do condutor conectáveis | ||
● nas entradas de medição para tensão unifilar | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
● nas entradas de medição para tensão de fio fino com processamento da ponta do cabo | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● nas entradas de medição para tensão com cabos AWG unifilar | 2x 20 até 14 | |
● nas entradas de medição para corrente unifilar | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
● nas entradas de medição para corrente de fio fino com processamento da ponta do cabo | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● nas entradas de medição para corrente com cabos AWG unifilar | 2x 20 até 14 | |
versão da conexão elétrica | ||
● nas entradas de medição para tensão | conexão parafusada | |
● nas entradas de medição para corrente | conexão parafusada | |
Projeto mecânico | ||
tamanho do aparelho de medição multifuncional | tamanho 96 | |
altura | 96 mm | |
largura | 96 mm | |
profundidade | 56 mm | |
profundidade de montagem | 51 mm | |
peso líquido | 469 g | |
posição de montagem | perpendicular | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente durante a operação | ||
● mínimo | -10 °C | |
● máximo | 55 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | ||
● mínimo | -25 °C | |
● máximo | 70 °C | |
umidade relativa do ar com 25 ºC sem condensação durante a operação máximo | 95 % | |
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
grau de poluição | 2 | |
Certificados | ||
comprovante de adequabilidade como declaração de conformidade CE | IEC 61010-1: 2001 (2.ª ed.) com corr. 1, NE 61010-1: 2001 (2.ª ed.) e DIN NE 61010-1:2002 com "Retificação 1" | |
identificação de referência conforme DIN NE 61346-2 | P | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
Metrological Approval | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
Confirmation | Si | |
UL | Si | |
EAC | Si | |
EMV | ||
RCM | Si | |
RCM | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Environment | ||
Environmental Confirmations | Si | |
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 12/03/2024 | |
Data 24/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |