N.º do artigo | 7KT0308 | |
Power Monitoring Device Panel instrument for std electrical values Protocol: Modbus RTU Multi line LED Display Vaux: 95V to 240V AC x/1 or 5 A, Class 1 | ||
Medidas | ||
procedimento de medição | ||
● para medição da tensão | True RMS | |
● para medição da corrente | True RMS | |
curva da tensão | sinusoidal ou distorcida | |
frequência de rede mensurável | ||
● valor inicial | 45 Hz | |
● valor final | 65 Hz | |
modo de operação para coleta do valor de medição coleta automática da frequência de rede | Si | |
Tensão de alimentação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação | CA | |
Tipo de proteção Classe de proteção | ||
tipo de proteção IP do lado frontal | IP54 | |
tipo de proteção IP da tomada | IP20 | |
Adequação | ||
aptidão para utilização | montagem em painéis de controle fixos no interior de espaços fechados | |
Funções do produto | ||
função do produto | ||
● medição da tensão | Si | |
● medição da corrente | Si | |
● medição da potência efetiva | Si | |
● medição da potência reativa | Si | |
● medição do fator de potência | Si | |
● medição da frequência | Si | |
● energia aparente/energia ativa/energia reativa | Si | |
Display e operação | ||
altura do display | 50 mm | |
largura do display | 62 mm | |
idioma local da indicação do display é suportado | EN | |
número de teclas | 4 | |
Comunicação | ||
taxa de transmissão mínimo | 0,3 kbit/s | |
taxa de transmissão máximo | 19,2 kbit/s | |
Limites de falha | ||
condição de referência para precisão de medição | conforme IEC61557-12, IEC62053-21, IEC62053-23 | |
fórmula para incerteza de medição total relativa | ||
● com grandeza de medição tensão | classe 0,5 conf. IEC 61557-12 | |
● com grandeza de medição corrente | classe 0,5 conf. IEC 61557-12 | |
● com grandeza de medição potência ativa | classe 1 conf. IEC 61557-12 | |
● com grandeza de medição energia ativa | classe 1 conf. IEC 61557-12 e IEC62053-21 | |
Entradas Saídas | ||
número de entradas digitais | 1 | |
versão da conexão elétrica nas entradas digitais | conexão parafusada | |
condições operacionais para entradas digitais alimentação de tensão externa | Si | |
tensão de entrada na entrada digital com CC máximo | 30 V | |
corrente de entrada na entrada digital valor inicial para detecção do sinal <1> | 10 mA | |
Entradas de medição | ||
tensão da rede mensurável entre (PE)N e L com CA valor nominal máximo | 240 V | |
tensão da rede mensurável entre (PE)N e L com CA | ||
● mínimo | 11 V | |
● máximo | 300 V | |
tensão da rede mensurável entre os condutores exteriores com CA valor nominal máximo | 415 V | |
tensão da rede mensurável entre os condutores exteriores com CA | ||
● mínimo | 19 V | |
● máximo | 519 V | |
resistência interior do condutor exterior e do condutor neutro com medição da tensão | 1,12 MΩ | |
categoria de medição para medição da tensão | CAT III | |
corrente mensurável | ||
● 1 com CA valor nominal | 1 A | |
● 2 com CA valor nominal | 5 A | |
corrente mensurável relativa com CA | ||
● mínimo | 1 % | |
● máximo | 120 % | |
ampliação da área de medição para correntes com transformador de corrente externo | sim | |
consumo de potência aparente com medição da corrente na faixa de medição 5 A por fase | 3 VA | |
Conexões | ||
versão da conexão elétrica | ||
● nas entradas de medição para tensão | conexão parafusada | |
● nas entradas de medição para corrente | conexão parafusada | |
Projeto mecânico | ||
tipo de fixação montagem em trilho DIN | No | |
altura | 99 mm | |
largura | 99 mm | |
profundidade | 52 mm | |
profundidade de montagem | 49 mm | |
altura do recorte | 92 mm | |
largura do recorte | 92 mm | |
peso líquido | 2 470 g | |
posição de montagem | Vertical | |
Condições ambientais | ||
temperatura ambiente durante a operação | ||
● mínimo | -10 °C | |
● máximo | 55 °C | |
temperatura ambiente durante o armazenamento | ||
● mínimo | -20 °C | |
● máximo | 75 °C | |
umidade relativa do ar com 25 ºC sem condensação durante a operação máximo | 85 % | |
altura de montagem em altura acima do nível do mar máximo | 2 000 m | |
grau de poluição | 2 | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
Confirmation | Si | |
EAC | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Miscellaneous | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)
|
||
Industry Mall (Online ordering system)
|
||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
||
CAx-Online-Generator
|
||
Tender specifications
|
||
última alteração: | 23/01/2024 | |
Data 16/04/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |