Номер артикула | 5SM3647-4 | 5SV3647-4 | |
УДТ, 4-пол., тип B, с кратковр. задержкой срабатывания, In: 80 А, 300 мА, Un AC: 400 В | УДТ, 4-пол., тип B, с кратковр. задержкой срабатывания, In: 80 А, 300 мА, Un AC: 400 В | ||
версия | |||
торговая марка изделия | SENTRON | SENTRON | |
наименование изделия | Автоматический выключатель защиты от токов повреждения | Автоматический выключатель защиты от токов повреждения | |
исполнение изделия | с кратковременной задержкой времени | с кратковременной задержкой времени | |
наименование типа изделия | 5SM3 | 5SV3 | |
Общие технические данные | |||
число полюсов | 4 | 4 | |
типоразмер встраиваемых устройств согласно DIN 43880 | 1 | 1 | |
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный | 10 000 | 10 000 | |
ток короткого замыкания входного предохранителя макс. допустимо | 100 A | ||
устойчивость к току короткого замыкания | 0 kA | 10 kA | |
функция коммутации с кратковременной задержкой срабатывания | Да | Да | |
категория перенапряжения | III | III | |
дифференциальный ток срабатывания расчетное значение | 300 mA | 300 mA | |
напряжение питания | |||
напряжение питания для контрольного устройства мин. | 195 V | 70 V | |
диапазон значений частоты напряжения питания | 50 Гц | 50/60 Гц | |
диапазон значений рабочей частоты | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
диапазон значений напряжения питания при переменном токе | 400 В | ||
класс защиты | |||
степень защиты IP | IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами | IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами | |
Коммутационная способность | |||
коммутационная способность по току | |||
● согласно EN 60898 расчетное значение | 0,8 kA | ||
● согласно МЭК 61008-1 расчетное значение | 0,8 kA | 0,8 kA | |
расстояние от решетки | 60 mm | ||
рассеивание | |||
мощность потерь \[Вт] | |||
● при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 4,3 W | 7,5 W | |
● макс. | 12,9 W | 22,5 W | |
Подробнее | |||
характеристика изделия бессиликоновый | Да | Да | |
дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства | Да | Да | |
связи | |||
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной | |||
● мин. | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● макс. | 25 mm² | 35 mm² | |
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной | |||
● мин. | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● макс. | 25 mm² | 35 mm² | |
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме | |||
● мин. | 2,5 N·m | 2,5 N·m | |
● макс. | 3 N·m | 3 N·m | |
положение сетевого провода | Верху или внизу (внизу для функции SIGRES также в выключенном состоянии) | вверху или внизу (вверху для функции SIGRES даже в выключенном состоянии) | |
Механическая конструкция | |||
высота | 90 mm | 90 mm | |
ширина | 72 mm | 72 mm | |
глубина | 77 mm | 70 mm | |
монтажная глубина | 70 mm | 70 mm | |
число монтажных единиц в ширину | 4 | 4 | |
вид креплений | DIN-рейка (REG) | DIN-рейка (REG) | |
монтажное положение | любой | любой | |
масса нетто | 564 g | 564 g | |
условия окружающей среды | |||
окружающая температура при эксплуатации | |||
● мин. | -25 °C | -25 °C | |
● макс. | 45 °C | 45 °C | |
окружающая температура при хранении мин. | -40 °C | -40 °C | |
число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30 | 28 | 28 | |
Environmental footprint | |||
экологический сертификат изделия(EPD) | Да | ||
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего | 39,9 kg | ||
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства | 5,06 kg | ||
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации | 36,7 kg | ||
потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы | -1,89 kg | ||
Разрешения Сертификаты | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Да | Да | |
Confirmation | Да | Да | |
VDE | Да | Да | |
Miscellaneous | Да | Да | |
EAC | Да | Да | |
EMV | |||
RCM | Да | Да | |
other | |||
Confirmation | Да | Да | |
Miscellaneous | Да | Да | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Да | Да | |
Environmental Confirmations | Да | Да | |
Дополнительная информация | |||
Информация об упаковке
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
последнее изменение: | 12.03.2024 | ||
Дата 28.03.2024 |
Возможны изменения. © Copyright Siemens 2024 |