Номер артикула 5SM3647-5 5SV3647-5
Номер артикула 5SM3647-5 5SV3647-5
Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type B, selective, In: 80 A, 300 mA, Un AC: 400 V Residual current operated circuit breaker, 4-pole, Type B, selective, In: 80 A, 300 mA, Un AC: 400 V
Сроки поставки 20 День(дни) 15 День(дни)
Масса нетто ME 545,000 g 454,000 g
Вес 545,000 g 454,000 g
Единица количества (ME) шт. шт.
Единица упаковки 1 1
Минимальное поставляемое количество ME 1 1
Единица содержимого шт. шт.
EAN 4001869320052 4001869549231
Обозначение в списке (LKZ) LV10.1 LV10
Группа изделия 5513 5513
Класс продукта D: заказанный продукт возврату не подлежит A: хранящийся на заводском складе стандартный продукт может быть возвращен в течение срока возврата.
VGBK P310 P310
Место хранения N001 N001
версия
фирменное название продукта SENTRON SENTRON
наименование продукта Автоматический выключатель защиты от токов повреждения Автоматический выключатель защиты от токов повреждения
исполнение продукта селективный селективный
Общие технические данные
число полюсов 4 4
типоразмер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880 1 1
защита от прикосновения во избежание электрического удара защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки
механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое 10 000 10 000
ток короткого замыкания / входного предохранителя / макс. допустимое 100 A
устойчивость к току короткого замыкания 10 kA 10 kA
функция переключения / с кратковременной задержкой нет нет
категория перенапряжения III III
напряжение питания
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение 80 A 80 A
● напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение 400 V 400 V
● напряжение питания / для испытательных устройств / мин. 195 V 195 V
частота напряжения питания
● расчетное значение 50 Гц 50 Гц
класс защиты
степень защиты IP IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами
Коммутационная способность
коммутационная способность по току
● согласно EN 60898 / расчетное значение 0,8 kA 0,8 kA
● согласно IEC 61008-1 / расчетное значение 0,8 kA 0,8 kA
рассеивание
мощность потерь [Вт]
● при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс 4,3 W 7,5 W
● макс. 12,9 W 22,5 W
электричество
аварийный ток срабатывания / расчетное значение 300 mA 300 mA
тип аварийного тока B B
проходящий ток / допустимая 7 500 kA 7 000 kA
значение I2t / допустимая 70 000 A²·s 60 000 A²·s
прочность по отношению к импульсному току / расчетное значение 5 kA 5 kA
рабочий ток
● при 40 °C / расчетное значение 80 A 80 A
● при 45 ℃ / расчетное значение 80 A 80 A
● при 50 °C / расчетное значение 76,8 A 80 A
● при 55 °C / расчетное значение 73,6 A 72 A
● при 60 °C / расчетное значение 70,4 A 64 A
● при 65 ℃ / расчетное значение 67,2 A 56 A
● при 70 °C / расчетное значение 64 A 48 A
Подробнее
характеристикa изделия / без силикона да да
расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства да да
связи
поперечное сечение подключаемого провода / однопроводный
● мин. 1,5 mm² 0,75 mm²
● макс. 25 mm² 35 mm²
поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный
● мин. 1,5 mm² 0,75 mm²
● макс. 25 mm² 35 mm²
крутящий момент затяжки / при винтовом соединении
● мин. 2,5 N·m 2,5 N·m
● макс. 3 N·m 3 N·m
положение / сетевого кабеля Верху или внизу (внизу для функции SIGRES также в выключенном состоянии)
Механическая конструкция
высота 90 mm 90 mm
ширина 72 mm 72 mm
глубина 77 mm 70 mm
монтажная глубина 70 mm 70 mm
количество модулей в ширину 4 4
вид крепления DIN-рейка (REG) DIN-рейка (REG)
монтажное положение любой любой
вес-нетто 570 g 570 g
условия окружающей среды
температура окружающей среды
● мин. -25 °C -25 °C
● макс. 45 °C 45 °C
температура окружающей среды / во время хранения
● мин. допустимое -40 °C -40 °C
● макс. допустимое 75 °C 75 °C
количество тестовых циклов / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30 28 28
Сертификаты
условное обозначение
● согласно DIN EN 61346-2 F F
● согласно IEC 81346-2:2009 F F
General Product Approval
Confirmation нет да
VDE VDE да да
Miscellaneous да да
EMC
RCM RCM да нет
Declaration of Conformity
EC/EU-Declaration of Conformity EC/EU-Declaration of Conformity
нет да
Test Certificates
Miscellaneous да нет
other
Miscellaneous да да
Confirmation нет да
Railway
Vibration and Shock нет да
Confirmation нет да
Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
Industry Mall (Online ordering system)
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
CAx-Online-Generator
Tender specifications
5SM3647-5 5SV3647-5
5SM3647-5 5SV3647-5
5SM3647-5 5SV3647-5
5SM3647-5 5SV3647-5
5SM3647-5 5SV3647-5