Номер артикула 5SY4108-7KK11 5SY4108-7
Номер артикула 5SY4108-7KK11 5SY4108-7
Miniature circuit breaker 230/400 V 10kA, 1-pole, C, 8A for railway applications Miniature circuit breaker 230/400 V 10kA, 1-pole, C, 8A, D=70 mm
Сроки поставки 15 День(дни) 15 День(дни)
Масса нетто ME 159,000 g 164,000 g
Вес 159,000 g 164,000 g
Единица количества (ME) шт. шт.
Единица упаковки 1 1
Минимальное поставляемое количество ME 1 1
Единица содержимого шт. шт.
EAN 4001869386454 4001869181363
Обозначение в списке (LKZ) LV10.1 LV10.1
Группа изделия 5507 5505
Класс продукта C: заказанный продукт возврату не подлежит B: условно возвратный – обращайтесь к своему контактному лицу компании Siemens
VGBK P310 P310
Место хранения N001 N001
версия
фирменное название продукта SENTRON SENTRON
наименование продукта Модульный автоматический выключатель для защиты линий Модульный автоматический выключатель для защиты линий
исполнение продукта Для применения в железнодорожной отрасли
Общие технические данные
число полюсов 1 1
число полюсов / примечание 1P 1P
класс характеристики срабатывания C C
механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое 10 000 10 000
Силовой выключатель / основной тип 5SY4
категория перенапряжения III III
степень загрязнения 3 3
напряжение
напряжение изоляции
● при однофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение 440 V 440 V
● начальное значение / при переменном токе / расчетное значение 440 V 440 V
напряжение питания / при однофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение 230 V 230 V
напряжение питания
вид напряжения перем. ток перем. ток
рабочий ток / при переменном токе / расчетное значение 8 A 8 A
● напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение 400 V 400 V
рабочее напряжение
● при постоянном токе / расчетное значение / макс. 72 V 72 V
частота напряжения питания
● расчетное значение 50/60 Гц 50/60 Гц
класс защиты
степень защиты IP IP20, с подключенными проводами IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность
коммутационная способность по току
● при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 15 kA 15 kA
● согласно EN 60898 / расчетное значение 10 kA 10 kA
● согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 20 kA 20 kA
класс ограничения энергии 3 3
рассеивание
мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс 0,9 W 0,9 W
электричество
Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel 7,51 A 7,51 A
пригодность к использованию Машиностроение/промышленность Машиностроение/промышленность
Подробнее
функция изделия / с переключаемой нейтралью нет нет
характеристики продукта / защита от прикосновения да да
компонент продукта
● измерительных контуров да да
● комбинированный зажим внизу да да
характеристикa изделия
● свойства для главных выключателей согласно EN 60204-1 да да
● без галогена да да
● пломбируемый да да
● без силикона да да
расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства да да
короткое замыкание
отключающая способность тока короткого замыкания (Icn)
● при переменном токе / согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235 5 kA 5 kA
связи
поперечное сечение подключаемого провода / однопроводный
● мин. 0,75 mm² 0,75 mm²
● макс. 35 mm² 35 mm²
поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный
● мин. 0,75 mm² 0,75 mm²
● макс. 35 mm² 35 mm²
поперечное сечение подключаемого провода / тонкопроволочный / с обработкой концов жил
● мин. 0,75 mm² 0,75 mm²
● макс. 25 mm² 25 mm²
номер AWG / в качестве закодированного поперечного сечения подключаемого провода
● мин. 18 18
● макс. 4 4
крутящий момент затяжки (фут-дюйм) / при винтовом соединении
● мин. 22 lbf·in 22 lbf·in
● макс. 31 lbf·in 31 lbf·in
крутящий момент затяжки / при винтовом соединении
● мин. 2,5 N·m 2,5 N·m
● макс. 3,5 N·m 3,5 N·m
положение / сетевого кабеля произвольно произвольно
Механическая конструкция
высота 90 mm 90 mm
ширина 18 mm 18 mm
глубина 76 mm 76 mm
монтажная глубина 70 mm 70 mm
количество модулей в ширину 1 1
вид крепления Система быстрого крепления Система быстрого крепления
монтажное положение любой любой
вес-нетто 159 g 162 g
условия окружающей среды
температура окружающей среды
● мин. -40 °C -40 °C
● макс. 70 °C 70 °C
температура окружающей среды / во время хранения
● мин. -40 °C -40 °C
● макс. 75 °C 75 °C
количество тестовых циклов / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30 28 6
Сертификаты
условное обозначение
● согласно DIN EN 61346-2 F F
● согласно IEC 81346-2:2009 F F
General Product Approval
CCC CCC да да
IMQ IMQ нет да
UR UR нет да
VDE VDE да да
CB-Testreport CB-Testreport да да
RCM RCM да да
Miscellaneous да да
KC нет да
Declaration of Conformity
EC/EU-Declaration of Conformity EC/EU-Declaration of Conformity
да да
Test Certificates
Special Test Certificate да да
Miscellaneous нет да
Shipping Approval
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) да да
BV / Bureau Veritas BV / Bureau Veritas да да
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
да да
RINA / Registro Italiano Navale RINA / Registro Italiano Navale нет да
other
Miscellaneous да нет
Railway
Confirmation да да
Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
Industry Mall (Online ordering system)
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
CAx-Online-Generator
Tender specifications
5SY4108-7KK11 5SY4108-7
5SY4108-7KK11 5SY4108-7
5SY4108-7KK11 5SY4108-7
5SY4108-7KK11 5SY4108-7
5SY4108-7KK11 5SY4108-7