Номер артикула | 5SY4304-7KK11 | 5SY4304-7 | |
|
|
||
линейный автомат защиты 400 В 10 кА, 3-пол., C, 4 А, Г = 70 мм | |||
версия | |||
торговая марка изделия | SENTRON | SENTRON | |
наименование изделия | Модульный автоматический выключатель для защиты линий | Модульный автоматический выключатель для защиты линий | |
исполнение изделия | Для применения в железнодорожной отрасли | ||
Общие технические данные | |||
число полюсов | 3 | 3 | |
исполнение полюсов | 3P | 3P | |
класс характеристики срабатывания | C | C | |
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный | 10 000 | 10 000 | |
категория перенапряжения | III | III | |
степень загрязнения | 3 | 3 | |
напряжение | |||
тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток | Переменный ток | |
напряжение развязки (Ui) | |||
● в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение | 440 V | 440 V | |
● в многофазном режиме при переменном токе расчетное значение | 440 V | 440 V | |
напряжение питания в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение | 230 V | ||
напряжение питания | |||
напряжение питания | |||
● при переменном токе расчетное значение | 400 V | 400 V | |
диапазон значений частоты напряжения питания | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |
рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение макс. | 72 V | 72 V | |
класс защиты | |||
степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами | IP20, с подключенными проводами | |
Коммутационная способность | |||
коммутационная способность по току | |||
● при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 15 kA | 15 kA | |
● согласно EN 60898 расчетное значение | 10 kA | 10 kA | |
● согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 35 kA | 35 kA | |
класс ограничения энергии | 3 | 3 | |
рассеивание | |||
мощность потерь \[Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 1,3 W | 1,3 W | |
электричество | |||
рабочий ток | |||
● при 35 °C расчетное значение | 4 A | 4 A | |
● при 40 °C расчетное значение | 3,81 A | 3,81 A | |
● при 45 °C расчетное значение | 3,71 A | 3,71 A | |
● при 50 °C расчетное значение | 3,61 A | 3,61 A | |
● при 55 °C расчетное значение | 3,5 A | 3,5 A | |
● при 60 °C расчетное значение | 3,39 A | 3,39 A | |
● при переменном токе расчетное значение | 4 A | 4 A | |
пригодность к применению | Машиностроение/промышленность | Машиностроение/промышленность | |
Подробнее | |||
компонент изделия | |||
● верхняя клемма сборной шины | Да | Да | |
● нижняя клемма сборной шины | Да | Да | |
● с переключаемым нейтральным проводом | Нет | Нет | |
характеристика изделия | |||
● характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1 | Да | Да | |
● безгалогенный | Да | Да | |
● пломбируемый | Да | Да | |
● бессиликоновый | Да | Да | |
дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства | Да | Да | |
короткое замыкание | |||
ном. отключающая способность при коротком замыкании (Icn) | |||
● при переменном токе согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235 | 5 kA | 5 kA | |
связи | |||
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной | |||
● мин. | 0,75 mm² | 0,75 mm² | |
● макс. | 35 mm² | 35 mm² | |
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной | |||
● мин. | 0,75 mm² | 0,75 mm² | |
● макс. | 35 mm² | 35 mm² | |
поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля | |||
● мин. | 0,75 mm² | 0,75 mm² | |
● макс. | 25 mm² | 25 mm² | |
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода | |||
● мин. | 18 | 18 | |
● макс. | 4 | 4 | |
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме | |||
● мин. | 22 lbf·in | 22 lbf·in | |
● макс. | 31 lbf·in | 31 lbf·in | |
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме | |||
● мин. | 2,5 N·m | 2,5 N·m | |
● макс. | 3,5 N·m | 3,5 N·m | |
положение сетевого провода | произвольно | произвольно | |
Механическая конструкция | |||
высота | 90 mm | 90 mm | |
ширина | 54 mm | 54 mm | |
глубина | 76 mm | 76 mm | |
монтажная глубина | 70 mm | 70 mm | |
число монтажных единиц в ширину | 3 | 3 | |
вид креплений | Система быстрого крепления | Система быстрого крепления | |
монтажное положение | любой | любой | |
масса нетто | 460 g | 462 g | |
условия окружающей среды | |||
влияние окружающей температуры | макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C | макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C | |
стандарт | DIN EN60898-1 | IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077 | |
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 | ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц | ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц | |
окружающая температура при эксплуатации | |||
● мин. | -40 °C | -40 °C | |
● макс. | 70 °C | 70 °C | |
окружающая температура при хранении | |||
● мин. | -40 °C | -40 °C | |
● макс. | 75 °C | 75 °C | |
число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30 | 28 | 6 | |
General Product Approval | |||
CCC |
![]() |
Да | Да |
Confirmation | Да | Да | |
VDE |
![]() |
Да | Да |
Miscellaneous | Да | Да | |
EAC |
![]() |
Да | Да |
EMC | |||
RCM |
![]() |
Да | Да |
Declaration of Conformity | |||
EC/EU-Declaration of Conformity |
![]() |
Да | Да |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Да | Да |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Да | Да | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Да | Да |
BV / Bureau Veritas |
![]() |
Да | Да |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Да | Да |
DNV-GL |
![]() |
Да | Да |
other | |||
Environmental Confirmations | Да | Да | |
Miscellaneous | Да | Да | |
Miscellaneous | Да | Да | |
Railway | |||
Vibration and Shock | Да | Да | |
Confirmation | Да | Да | |
Дополнительная информация | |||
Информация об упаковке
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (Online ordering system)
|
|||
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
|
|||
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Дата 27.01.2023 |