Номер артикула 5SY4313-6KK11 5SY4313-6
линейный автомат защиты 400 В 10 кА, 3-пол., B, 13 А, Г = 70 мм
версия
торговая марка изделия SENTRON SENTRON
наименование изделия Модульный автоматический выключатель для защиты линий Модульный автоматический выключатель для защиты линий
исполнение изделия Для применения в железнодорожной отрасли
Общие технические данные
число полюсов 3 3
исполнение полюсов 3P 3P
класс характеристики срабатывания B B
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный 10 000 10 000
категория перенапряжения III III
степень загрязнения 3 3
напряжение
тип напряжения / рабочего напряжения Переменный ток Переменный ток
напряжение развязки (Ui)
● в однофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение 440 V 440 V
● в многофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение 440 V 440 V
напряжение питания / в однофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение 230 V
напряжение питания
напряжение питания
● при переменном токе / расчетное значение 400 V 400 V
диапазон значений / частоты напряжения питания 50/60 Гц 50/60 Гц
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение / макс. 72 V 72 V
класс защиты
степень защиты IP IP20, с подключенными проводами IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность
коммутационная способность по току
● при постоянном токе / согласно МЭК 60947-2 / расчетное значение 15 kA 15 kA
● согласно EN 60898 / расчетное значение 10 kA 10 kA
● согласно МЭК 60947-2 / расчетное значение 20 kA 20 kA
класс ограничения энергии 3 3
рассеивание
мощность потерь \[Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс 1,7 W 1,7 W
электричество
рабочий ток
● при 35 °C / расчетное значение 13 A 13 A
● при 40 °C / расчетное значение 12,48 A 12,48 A
● при 45 °C / расчетное значение 12,22 A 12,22 A
● при 50 °C / расчетное значение 11,95 A 11,95 A
● при 55 °C / расчетное значение 11,67 A 11,67 A
● при 60 °C / расчетное значение 11,39 A 11,39 A
● при переменном токе / расчетное значение 13 A 13 A
пригодность к применению Машиностроение/промышленность Машиностроение/промышленность
Подробнее
компонент изделия
● верхняя клемма сборной шины Да Да
● нижняя клемма сборной шины Да Да
● с переключаемым нейтральным проводом Нет Нет
характеристика изделия
● характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1 Да Да
● безгалогенный Да Да
● пломбируемый Да Да
● бессиликоновый Да Да
дополнение изделия / встраиваемый / дополнительные устройства Да Да
короткое замыкание
ном. отключающая способность при коротком замыкании (Icn)
● при переменном токе / согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235 5 kA 5 kA
связи
поперечное сечение подключаемого провода / однопроводной
● мин. 0,75 mm² 0,75 mm²
● макс. 35 mm² 35 mm²
поперечное сечение подключаемого провода / многопроводной
● мин. 0,75 mm² 0,75 mm²
● макс. 35 mm² 35 mm²
поперечное сечение подключаемого провода / тонкожильный / с заделкой концов кабеля
● мин. 0,75 mm² 0,75 mm²
● макс. 25 mm² 25 mm²
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода
● мин. 18 18
● макс. 4 4
начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме
● мин. 22 lbf·in 22 lbf·in
● макс. 31 lbf·in 31 lbf·in
начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме
● мин. 2,5 N·m 2,5 N·m
● макс. 3,5 N·m 3,5 N·m
положение / сетевого провода произвольно произвольно
Механическая конструкция
высота 90 mm 90 mm
ширина 54 mm 54 mm
глубина 76 mm 76 mm
монтажная глубина 70 mm 70 mm
число монтажных единиц в ширину 3 3
вид креплений Система быстрого крепления Система быстрого крепления
монтажное положение любой любой
масса нетто 495 g 471 g
условия окружающей среды
влияние окружающей температуры макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C
стандарт DIN EN60898-1 IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077
вибропрочность / согласно МЭК 60068-2-6 ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц
окружающая температура / при эксплуатации
● мин. -40 °C -40 °C
● макс. 70 °C 70 °C
окружающая температура / при хранении
● мин. -40 °C -40 °C
● макс. 75 °C 75 °C
число испытательных циклов / для климатических испытаний / согласно МЭК 60068-2-30 28 6
Сертификаты
справочный идентификатор
● согласно DIN EN 61346-2 F F
● согласно МЭК 81346-2:2009 F F
General Product Approval
Confirmation Да Да
CCC CCC
Да Да
VDE VDE
Да Да
Miscellaneous Да Да
EAC EAC
Да Да
EMC
RCM RCM
Да Да
Declaration of Conformity
EC/EU-Declaration of Conformity EC/EU-Declaration of Conformity
Да Да
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
Да Да
Test Certificates
Special Test Certificate Да Да
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
Да Да
BV / Bureau Veritas BV / Bureau Veritas
Да Да
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) 
Да Да
DNV-GL DNV-GL
Да Да
other
Environmental Confirmations Да Да
Miscellaneous Да Да
Miscellaneous Да Да
Railway
Confirmation Да Да
Vibration and Shock Да Да
Vibration and Shock Да Да
Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
Industry Mall (Online ordering system)
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
CAx-Online-Generator
Tender specifications
5SY4313-6KK11 5SY4313-6
5SY4313-6KK11 5SY4313-6
5SY4313-6KK11 5SY4313-6
5SY4313-6KK11 5SY4313-6
5SY4313-6KK11 5SY4313-6
Дата
03.10.2022