Номер артикула |
6AG1647-0AD11-2AX0
|
6AG1123-2GB03-2AX0
|
|
|
|
|
***spare part*** SIPLUS HMI KTP600 Basic Color PN based on 6AV6647-0AD11-3AX0 with conformal coating, -25…+60 °C, 5.7" TFT display, 256 colors Ethernet interface |
SIPLUS HMI KTP700 Basic Color PN based on 6AV2123-2GB03-0AX0 with conformal coating, -20…+50 °C, 7" TFT display, 65536 colors PROFINET interface |
Общая информация |
Обозначение типа продукта |
KTP600 Basic color PN |
KTP700 Basic color PN |
Дисплей |
Модель дисплея |
TFT |
Широкоэкранный дисплей TFT, фоновая светодиодная подсветка |
Диагональ экрана |
5,7 in |
7 in |
Ширина дисплея |
115,2 mm |
154,1 mm |
Высота дисплея |
86,4 mm |
85,9 mm |
Число цветов |
256 |
65 536 |
Разрешение (пикселей) |
● Горизонтальное разрешение |
320 pixel |
800 pixel |
● Вертикальное разрешение |
240 pixel |
480 pixel |
Фоновая подсветка |
● СНО фоновой подсветки (при 25 ℃) |
50 000 h |
20 000 h |
● Фоновая подсветка с регулируемой яркостью |
Нет |
Да |
Элементы управления |
Клавиатура |
● Функциональные клавиши |
|
— Число функциональных клавиш |
6 |
8 |
— Число функциональных клавиш со светодиодами |
0 |
● Клавиши со светодиодами |
Нет |
● Системные клавиши |
Нет |
● Цифровая клавиатура |
Да; Экранная клавиатура |
● Буквенно-цифровая клавиатура |
Да; Экранная клавиатура |
Сенсорное управление |
● Исполнение в виде сенсорного экрана |
Да |
Да; аналогово-резистивный |
Вид конструкции/монтаж |
Монтажное положение |
вертикальная установка |
|
Монтаж на стойке |
Нет |
|
Настенный/непосредственный монтаж |
Нет |
|
Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат) |
Да |
Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат) |
Да |
максимально допустимый угол наклона без принудительной вентиляции |
35° |
Напряжение питания |
Вид напряжения питания |
DC |
Номинальное значение (пост. ток) |
24 V |
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) |
19,2 V |
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) |
28,8 V |
Входной ток |
Потребление тока (номинальное) |
0,35 A |
230 mA |
Импульс тока при включении I²t |
0,5 A²·s |
0,2 A²·s |
Мощность |
Потребляемая активная мощность, тип. |
9 W |
5,5 W |
Процессор |
Тип процессора |
RISC 32 бит |
ARM |
Запоминающее устройство |
Флэш-память |
Да |
ОЗУ |
Да |
подходящее ЗУ для пользовательских данных |
1 Mbyte |
10 Mbyte |
Вид вывода |
Звуковой сигнал |
Звуковой сигнал |
|
● Зуммер |
Да |
● Динамики |
Нет |
Время |
Часы |
● Аппаратные часы (часы реального времени) |
Нет |
Да |
● Программные часы |
Да |
● буферные |
Нет |
Да |
● синхронизируемые |
Да |
Интерфейсы |
Число интерфейсов Industrial Ethernet |
1 |
Число интерфейсов RS 485 |
0 |
Число интерфейсов RS 422 |
0 |
Число интерфейсов RS 232 |
0 |
Число USB-разъемов |
0 |
1; до макс. 16 ГБ |
Число интерфейсов 20 мА (TTY) |
0 |
Число параллельных интерфейсов |
0 |
Число других интерфейсов |
0 |
Число слотов для карты памяти SD Card |
0 |
с программными интерфейсами |
Нет |
Промышленный Ethernet |
● сеть Industrial Ethernet, светодиод состояния |
2 |
Протоколы |
PROFINET |
Да |
PROFINET IO |
Нет |
IRT |
Нет |
PROFIBUS |
Нет |
EtherNet/IP |
Да |
MPI |
Нет |
Протоколы (Ethernet) |
● TCP/IP |
Да |
● DHCP |
Да |
● SNMP |
Да |
● DCP |
Да |
● LLDP |
Да |
Свойства сети |
● HTTP |
Нет |
● HTML |
Нет |
Другие протоколы |
● CAN |
Нет |
● MODBUS |
Да; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии |
Диагностика |
● Считываемая диагностическая информация |
Нет |
ЭМС |
Излучение радиопомех согласно EN 55 011 |
● Класс граничных значений A, для применения в промышленных районах |
|
Да |
● Класс граничных значений B, для применения в жилых районах |
|
Нет |
Степень защиты и класс защиты |
IP (спереди) |
IP65 |
IP (сзади) |
IP20 |
NEMA (спереди) |
|
● Корпус, тип 4, спереди |
Да |
● Корпус, тип 4x спереди |
Да |
Окружающие условия |
подходит для внутреннего применения |
Да |
подходит для наружного применения |
Нет |
Температура окружающей среды при эксплуатации |
Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат) |
— при вертикальном настенном монтаже, мин. |
-25 °C |
-20 °C |
— при вертикальном настенном монтаже, макс. |
60 °C |
50 °C |
Эксплуатация (максимальный угол наклона, горизонтальный формат) |
— при максимальном угле наклона, мин. |
-25 °C |
-20 °C |
— при максимальном угле наклона, макс. |
40 °C |
Эксплуатация (вертикальный монтаж, вертикальный формат) |
— при вертикальном настенном монтаже, мин. |
|
-20 °C |
— при вертикальном настенном монтаже, макс. |
|
40 °C |
Эксплуатация (максимальный угол наклона, вертикальный формат) |
— при максимальном угле наклона, мин. |
|
-20 °C |
— при максимальном угле наклона, макс. |
|
35 °C |
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке |
● мин. |
-30 °C |
-20 °C |
● макс. |
60 °C |
Высота при эксплуатации относительно уровня моря |
● Высота места установки над уровнем моря, макс. |
5 000 m |
● Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки |
Tmin ... Tmax при 1 140 гПа ... 795 гПа (-1 000 м ... +2 000 м) // Tmin ... (Tmax - 10 K) при 795 гПа ... 658 гПа (+2 000 м ... +3 500 м) // Tmin ... (Tmax - 20 K) при 658 гПа ... 540 гПа (+3 500 м ... +5 000 м) |
Относительная влажность воздуха |
● при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс. |
100 %; Отн. влажность, включая конденсацию/замерзание (ввод в эксплуатацию при конденсации недопустим) |
Устойчивость |
Смазочно-охлаждающие материалы |
— Устойчивость к воздействию стандартных смазочно-охлаждающих материалов |
Да; включая капли дизельного топлива и масла в воздухе |
Применение в неподвижно смонтированных промышленных установках |
— к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-3 |
Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросу |
— к химически активным веществам согласно EN 60721-3-3 |
Да; Класс 3C4 (ОВ < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); * |
— к механически активным веществам согласно EN 60721-3-3 |
Да; Класс 3S4 вкл. песок, пыль; * |
Применение на судах/в море |
— к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-6 |
Да; Класс 6B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 6B3 по запросу |
— к химически активным веществам согласно EN 60721-3-6 |
Да; Класс 6C3 (ОВ < 75 %), вкл. соляной туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); * |
— к механически активным веществам согласно EN 60721-3-6 |
Да; Класс 6S3 вкл. песок, пыль; * |
Применение в промышленных технологических установках |
— к химически активным веществам согласно EN 60654-4 |
|
Да; Класс 3 (при условии отсутствия трихлорэтилена) |
— Окружающие условия для технологических, измерительных и управляющих систем согласно ANSI/ISA-71.04 |
|
Да; Уровень GX группа A/B (при условии отсутствия трихлорэтилена; предельно допустимая концентрация вредных газов согл. EN 60721-3-3, допустим класс 3C4); уровень LC3 (солевой туман) и уровень LB3 (масло) |
Примечание |
— Примечание к классификации условий окружающей среды согласно EN 60721, EN 60654-4 и ANSI/ISA-71.04 |
* Поставляемые в комплекте кожухи при эксплуатации должны закрывать неиспользуемые устройства сопряжения! |
Конформное покрытие |
● Покрытия для смонтированных печатных плат согласно EN 61086 |
Да; Класс 2 для обеспечения высокого уровня надежности |
● Защита от загрязнения согласно EN 60664-3 |
Да; Тип защиты 1 |
● Военные испытания согласно MIL-I-46058C, приложение 7 |
Да; За время эксплуатации покрытие можно красить |
● Квалификация и характеристики электрических изолирующих компонентов в собранных печатных платах согласно IPC-CC-830A |
Да; Конформное покрытие, класс А |
Операционные системы |
проприетарное |
Да |
предустановленная операционная система |
● Windows CE |
Нет |
проектирование / заголовок |
Индикация сообщения |
Да |
Система оповещения (в том числе с буфером и квитированием) |
Да |
Отображение значений технологических параметров (вывод) |
Да |
Можно задать значения технологических параметров (ввод) |
Да |
Управление рецептами |
Да |
Программное обеспечение для проектирования |
● STEP 7 Basic (TIA Portal) |
Да; по встроенному WinCC Basic (TIA Portal) |
● STEP 7 Professional (TIA Portal) |
Да; по встроенному WinCC Basic (TIA Portal) |
● WinCC flexible Compact |
Да |
Нет |
● WinCC flexible Standard |
Да |
Нет |
● WinCC flexible Advanced |
Да |
Нет |
● WinCC Basic (TIA Portal) |
Да |
● WinCC Comfort (TIA Portal) |
Да |
● WinCC Advanced (TIA Portal) |
Да |
● WinCC Professional (TIA Portal) |
Да |
Языки |
Языки онлайн |
● Число языков онлайн/языков исполнения |
5 |
10 |
Языки проекта |
● Языки проекта |
32 |
Функции WinCC (TIA Portal) |
Библиотеки |
Да |
Приложения/опции |
нет |
|
● Интернет-браузер: |
Нет |
|
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
Нет |
|
Сценарии Visual Basic |
|
Нет |
Программа планирования задач |
|
Да |
● с управлением по времени |
Нет |
● с управлением в зависимости от задачи |
Да |
Вспомогательная система |
|
Да |
● Число символов в информационном тексте |
320 |
500 |
Система оповещения |
● Число классов сообщений |
32 |
● Битовые сообщения |
Да |
|
— Число битовых сообщений |
200 |
1 000 |
● Аналоговые сообщения |
Да |
|
— Число аналоговых сообщений |
15 |
25 |
● Способ нумерации сообщений S7 |
|
Нет |
● Системные сообщения HMI |
Да |
● прочие системные сообщения (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ... ) |
Нет |
Да; Буфер системных сообщений SIMATIC S7-1200 и S7-1500 |
● Число символов в сообщении |
80 |
● Число значений технологических параметров на одно сообщение |
8 |
● Группы квитирования |
|
Да |
● Индикатор сообщений |
Да |
● Буфер сообщений |
Циклический буфер (n x 256 записей), не остаточный |
Да |
— Число записей |
256 |
— Циклический буфер |
Да |
— остаточн. |
Да |
— не требует обслуживания |
Да |
Управление рецептами |
● Число рецептур |
5 |
50 |
● Наборов данных на рецептуру |
20 |
100 |
● Элементов на один набор данных |
20 |
100 |
● Размер внутренней памяти рецептур |
40 kbyte |
256 kbyte |
● Память рецептур с возможностью расширения |
Нет |
Переменные |
● Число переменных на устройство |
500 |
800 |
● Число переменных на одно изображение |
30 |
100 |
● Предельные значения |
Да |
● Мультиплексы |
Да |
● Структуры |
Нет |
● Массивы |
Да |
Изображения |
● Число проектируемых изображений |
50 |
250 |
● Шаблоны |
Да |
● Глобальное изображение |
Да |
● Выбор изображений посредством ПЛК |
Да |
● Передача номеров изображений посредством ПЛК |
Да |
Графические объекты |
● Число объектов на одно изображение |
30 |
100 |
● Текстовые поля |
Да |
● Поля ввода-вывода |
Да |
● Графические поля ввода-вывода (графические списки) |
Да |
● Поля ввода-вывода символов (текстовые списки) |
Да |
● Поля даты/времени |
Да |
● Переключатели |
Да |
● Кнопки |
Да |
● Графические индикаторы |
Да |
● Иконки |
Да |
● геометрические объекты |
Да |
Комплексные графические объекты |
● Число комплексных объектов на одно изображение |
5 |
10 |
● Индикация сообщений |
Да |
● Индикация кривых |
Да |
● Индикация пользователя |
Да |
● Состояние/управление |
Нет |
● Индикация Sm@rtClient |
Нет |
● Индикация рецептур |
Да |
● Индикация кривой f(x) |
Нет |
● Индикация диагностики системы |
Нет |
Да; Буфер системных сообщений SIMATIC S7-1200 и S7-1500 |
● Media Player |
Нет |
● Строка |
Да |
● Ползунок |
Нет |
● Индикаторы |
Нет |
● Аналоговые/цифровые часы |
Нет |
Списки |
● Число текстовых списков на проект |
150 |
● Число элементов в текстовом списке |
30 |
100 |
● Число графических списков на проект |
100 |
● Число элементов в графическом списке |
30 |
100 |
Архивирование |
● Число архивов на устройство |
0 |
2 |
● Число элементов в архиве |
|
10 000 |
● Архив сообщений |
|
Да |
● Архив значений технологических параметров |
|
Да |
● Способы архивирования |
|
— Последовательный архив |
|
Да |
— Круговой архив |
|
Да |
● Место сохранения |
|
— Карта памяти |
|
Нет |
— USB-накопитель |
|
Да |
— Ethernet |
|
Нет |
● Формат хранения данных |
|
— CSV |
|
Нет |
— TXT |
|
Да |
— RDB |
|
Нет |
Безопасность |
● Число групп пользователей |
50 |
● Число полномочий пользователей |
32 |
● Число пользователей |
50 |
● Экспорт/импорт паролей |
Нет |
Да; Возможно посредством ProSave |
● SIMATIC Logon |
Нет |
Комплекты шрифтов |
● Клавиатура |
Североамериканский (английский) |
|
— Североамериканский (английский) |
Да |
Передача данных (загрузка с носителя/на носитель) |
● MPI/PROFIBUS DP |
Нет |
● USB |
Нет |
● Ethernet |
Да |
● с помощью внешнего носителя информации |
Нет |
Интерфейс с технологическим оборудованием |
● S7-1200 |
Да |
● S7-1500 |
Да |
● S7-200 |
Да |
● S7-300/400 |
Да |
● LOGO! |
Да; с ограничениями относительно адресной области и типов данных http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/56348902 |
Да |
● WinAC |
Да |
● SINUMERIK |
Нет |
● SIMOTION |
Нет |
Да |
● Allen Bradley (EtherNet/IP) |
Да |
● Allen Bradley (DF1) |
Нет |
● Mitsubishi (MC TCP/IP) |
Да |
● Mitsubishi (FX) |
Нет |
● OMRON (FINS TCP) |
Нет |
● OMRON (Host Link) |
Нет |
● Modicon (Modbus TCP/IP) |
Да |
● Modicon (Modbus RTU) |
Нет |
Специальные инструменты/средства проектирования |
● Резервирование/восстановление вручную |
Да |
Да; Возможно посредством ProSave |
● Автоматическое резервирование/восстановление |
Нет |
● Моделирование |
Да |
● Переключение устройств |
Да |
Периферийные устройства/опции |
Принтер |
Нет |
SIMATIC HMI карта памяти MM: Мультимедийная карта |
Нет |
SIMATIC HMI карта памяти SD: Карта памяти Secure Digital |
Нет |
USB-накопитель |
Нет |
Да |
Механические свойства/материалы |
Материал корпуса (спереди) |
|
● Пластиковый |
Да |
● Алюминиевый |
Нет |
● Высококачественная сталь |
Нет |
Размеры |
Ширина лицевой панели корпуса |
214 mm |
Высота лицевой панели корпуса |
158 mm |
Монтажный вырез, ширина |
197 mm |
Монтажный вырез, высота |
141 mm |
Монтажная глубина |
44 mm |
39 mm |
Массы |
Масса (без упаковки) |
1,07 kg |
780 g |
масса (с упаковкой) |
1,32 kg |
990 g |