Номер артикула | 6GK1704-1LW12-0AA0 | 6GK1704-1LW13-0AA0 | |
SOFTNET-IE S7 Lean V12; software for S7, S5-comp. comm., OPC PG/OP communication, config. software, up to 8 connections Single License for 1 installation; runtime software, software and electr. manual on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de, en); for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof. /Ultimate, Windows 8.1 Prof.; 64-bit: Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP 1612 (no WIN 8.1, Server 2012, R2). | SOFTNET-IE S7 Lean V13; Software for S7, S5-comp. comm., OPC PG/OP communication, config. software, up to 8 connections Single License for 1 installation; runtime software, software and electr. manual on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de, en); for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof. /Ultimate, 64-bit: Windows 8.1 Prof. Windows10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP 1612 (no Win 8.1, Windows 10, Server 2012, R2). | ||
версия программного обеспечения | V12 | V13 | |
дополнительная информация / веб-ссылки | |||
интернет-ссылка | |||
● на веб-сайт: промышленная связь | http://www.siemens.com/simatic-net | http://www.siemens.com/simatic-net | |
● на веб-сайт: база данных изображений | http://automation.siemens.com/bilddb | http://automation.siemens.com/bilddb | |
● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | http://www.siemens.com/cax | http://www.siemens.com/cax | |
● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
сведения о безопасности | |||
информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются для обеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются для обеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
последнее изменение: | 25.03.2024 | ||
Дата 14.04.2024 |
Возможны изменения. © Copyright Siemens 2024 |