Ürün numarası | 3RV2926-0B | 3RV2926-1B | |
kapı kolu döner tahrik mekanizması IP64 devre kesici için ebat S00...S3 130 mm mil siyah !!! üretimi biten ürün !!! takip eden tip: 3RV2926-1B | kapı kolu döner tahrik mekanizması devre kesici için ebat S00...S3, siyah 130 mm mil | ||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün kategorisi | Tahrikler | ||
ürün tanımı | kapı kuplajlı döner tahrik mekanizması | ||
ürün modeli | standart | ||
kullanma uygunluğu | Verim şalteri S00, S0, S2, S3 | ||
Genel teknik veriler | |||
devre kesici ebadı | S00, S0, S2, S3 | ||
ürün özelliği KAPALI pozisyonunda sabitlenebilir | Evet | ||
anahtarlama frekansı maksimum | 15 1/h | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | ||
aktivasyon modeli anahtar tahriki | kısa mil | ||
Ortam koşulları | |||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -20 ... +70 °C | ||
● depolama sırasında | -50 ... +80 °C | ||
Çalιştιrma düğmesi | |||
ürün donanımı kilit | Evet | ||
renk çalıştırma elemanı | siyah | gri | |
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | ||
sabitleme türü | vidalı sabitleme | ||
yükseklik | 66 mm | ||
genişlik | 66 mm | ||
derinlik | 50 mm | ||
uzunluk | 130 mm | ||
çap | 22,5 mm | ||
uyulması gereken mesafe | |||
● topraklanmış parçalara | |||
— önde | 0 mm | ||
— geride | 0 mm | ||
— yukarı | 0 mm | ||
— yanlarda | 0 mm | ||
— aşağı doğru | 0 mm | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity | Evet | Evet | |
EU declaration of conformity | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
UL | Evet | Evet | |
EAC | Evet | Evet | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Evet | Evet | |
BV (Bureau Veritas) | Evet | Evet | |
DNV (Det Norske Veritas) | Evet | Evet | |
other | |||
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Confirmation | Evet | Evet | |
Miscellaneous | Evet | Evet | |
Environment | |||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | Evet | Evet | |
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Son değişiklik: | 10.01.2024 | ||
Tarih 28.03.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |