商品编号 | 1FL6042-1AF61-0LB1 | 1FL6042-1AF61-2LB1 | ||
**备件** SIMOTICS S-1FL6 工作电压 3 AC 400 V PN=0.4 kW;NN=3000 rpm M0=1.9 Nm;MN=1.27 Nm 轴高度 45 mm 20 位绝对值编码器 (12 位多匝) 带滑键,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90 | SIMOTICS S-1FL6 工作电压 三相交流 400 V PN=0.4 kW;NN=3000 U/min M0=1.9 Nm;MN=1.27 Nm 轴高度 45 mm 带弯 插头;绝对值编码器 20 位(12 位多匝) 带滑键,公差 N 带驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90 | |||
更多信息 | ||||
Industry Online Support (用户手册,操作说明书,认证证书,常见问题, ...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
日期 2024/5/5 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |