商品编号 | 1FL6061-1AC61-0LG1 | 1FL6061-1AC61-2LG1 | ||
****备件**** SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 3 AC 400 V PN=0.75 kW;NN=2000 rpm M0=4 Nm;MN=3.58 Nm 轴高度 65 mm 20 位绝对值编码器 12 位多匝 光滑的轴,公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90 | SIMOTICS S-1FL6-1FL6 工作电压 三相交流 400 V PN=0.75 kW;NN=2000 U/min M0=4 Nm;MN=3.58 Nm 轴高度 65 mm 带弯 插头;绝对值编码器 20 位(12 位多匝) 光滑的轴,公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V70&V90 | |||
更多信息 | ||||
Industry Online Support (用户手册,操作说明书,认证证书,常见问题, ...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
日期 2024/5/11 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |