商品编号 | 3RH1122-1AC60 | 3RH2122-1AC60 | |
辅助接触器,2 NO + 2 NC AC 32 V 50 Hz / 38 V 60 Hz 螺栓型端子尺寸 S00 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RH2 首选的后续型号是 >>3RH2122-1AC60<< | 辅助接触器,2 NO + 2 NC, 32 V AC,50 Hz,38 V,60 Hz, 尺寸 S00,螺栓型端子连接 | ||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||
产品名称 | 辅助接触器 | ||
产品类型名称 | 3RH2 | ||
综合技术数据 | |||
接触器的结构尺寸 | S00 | ||
产品扩展 辅助开关 | 是 | ||
损耗功率 [W] 电流测定值时 无负载电流份额 典型 | 1.43 W | ||
绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 | 690 V | ||
污染程度 | 3 | ||
抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | ||
防护等级 IP 正面的 | IP20 | ||
耐冲击性 | 10g / 5 ms,5g / 10 ms | ||
耐冲击性 方波冲击时 | |||
● AC 时 | 7,3g / 5 ms, 4,7g / 10 ms | ||
耐冲击性 正弦冲击时 | |||
● AC 时 | 11,4g / 5 ms, 7,3g / 10 ms | ||
机械式使用寿命(转换周期) | |||
● 接触器的 典型 | 30 000 000 | ||
● 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型 | 5 000 000 | ||
● 带有辅助开关块的接触器的 典型 | 10 000 000 | ||
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | ||
RoHS 指令(日期) | 07/01/2006 | 10/01/2009 | |
环境条件 | |||
安装高度 高度超出水平面以上 最大值 | 2 000 m | ||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -25 ... +60 °C | ||
● 存放期间 | -55 ... +80 °C | ||
● 运输期间 | -55 ... +80 °C | ||
相对空气湿度 最小值 | 10 % | ||
相对空气湿度 55 ℃ 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值 | 95 % | ||
Environmental footprint | |||
环保产品声明(EPD) | 是 | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 | 49.2 kg | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 | 1.15 kg | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 | 48.2 kg | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 | -0.139 kg | ||
主电路 | |||
空载运行频率 | |||
● AC 时 | 10 000 1/h | ||
● DC 时 | 10 000 1/h | ||
控制电路/控制 | |||
电压类型 控制馈电电压的 | AC | ||
控制馈电电压 AC 时 | |||
● 50 Hz 时 测定值 | 32 V | ||
● 60 Hz 时 测定值 | 38 V | ||
控制馈电电压频率 | |||
● 1 测定值 | 50 Hz | ||
● 2 测定值 | 60 Hz | ||
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时 | |||
● 50 Hz 时 | 0.8 ... 1.1 | ||
● 60 Hz 时 | 0.85 ... 1.1 | ||
起动视在功率 电磁线圈的 AC 时 | 27 VA | 37 VA | |
感应功率因数 对于线圈的起动功率 | 0.8 | ||
停机视在功率 电磁线圈的 AC 时 | 4.6 VA | 5.7 VA | |
感应功率因数 对于线圈的停机功率 | 0.27 | 0.25 | |
关闭延迟 | |||
● AC 时 | 8 ... 33 ms | ||
打开延迟 | |||
● AC 时 | 4 ... 15 ms | ||
电弧持续时间 | 10 ... 15 ms | ||
辅助电路 | |||
常闭触点数量 用于辅助触点 | 2 | ||
● 无延迟转换的 | 2 | ||
● 延迟转换的 | 0 | ||
● 滞后转换的 | 0 | ||
● 相交式的转换 | 0 | ||
常开触点数量 用于辅助触点 | 2 | ||
● 无延迟转换的 | 2 | ||
● 延迟转换的 | 0 | ||
● 超前转换的 | 0 | ||
● 相交式的转换 | 0 | ||
转换器数量 | |||
● 用于辅助触点 | 0 | ||
● 辅助触头的 无延迟转换的 | 0 | ||
控制元件的编码数字和编码字母 | 22 E | ||
工作电流 AC-12 时 最大值 | 10 A | ||
工作电流 AC-15 时 | |||
● 230 V时 测定值 | 6 A | 10 A | |
● 400 V 时 测定值 | 3 A | ||
● 500 V 时 测定值 | 2 A | ||
● 690 V 时 测定值 | 1 A | ||
工作电流 在 1 个导电回路中 DC-12 时 | |||
● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
● 110 V时 测定值 | 3 A | ||
● 220 V 时 测定值 | 1 A | ||
● 440 V 时 测定值 | 0.3 A | ||
● 600 V 时 测定值 | 0.15 A | ||
工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-12 时 | |||
● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
● 60 V 时 测定值 | 10 A | ||
● 110 V时 测定值 | 4 A | ||
● 220 V 时 测定值 | 2 A | ||
● 440 V 时 测定值 | 1.3 A | ||
● 600 V 时 测定值 | 0.65 A | ||
工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-12 时 | |||
● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
● 60 V 时 测定值 | 10 A | ||
● 110 V时 测定值 | 10 A | ||
● 220 V 时 测定值 | 3.6 A | ||
● 440 V 时 测定值 | 2.5 A | ||
● 600 V 时 测定值 | 1.8 A | ||
开关频率 DC-12 时 最大值 | 1 000 1/h | ||
工作电流 在 1 个导电回路中 DC-13 时 | |||
● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
● 110 V时 测定值 | 1 A | ||
● 220 V 时 测定值 | 0.27 A | 0.3 A | |
● 440 V 时 测定值 | 0.14 A | ||
● 600 V 时 测定值 | 0.1 A | ||
工作电流 在 2 个串联导电回路中 DC-13 时 | |||
● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
● 60 V 时 测定值 | 3.5 A | ||
● 110 V时 测定值 | 1.3 A | ||
● 220 V 时 测定值 | 0.9 A | ||
● 440 V 时 测定值 | 0.2 A | ||
● 600 V 时 测定值 | 0.1 A | ||
工作电流 在 3 个串联导电回路中 DC-13 时 | |||
● 24 V 时 测定值 | 10 A | ||
● 60 V 时 测定值 | 4.7 A | ||
● 110 V时 测定值 | 3 A | ||
● 220 V 时 测定值 | 1.2 A | ||
● 440 V 时 测定值 | 0.5 A | ||
● 600 V 时 测定值 | 0.26 A | ||
开关频率 DC-13 时 最大值 | 1 000 1/h | ||
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V | C 特征: 6 A;0.4 kA | ||
接触可靠性 辅助触头的 | 每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA) | ||
UL/CSA 额定数据 | |||
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | A600 / Q600 | ||
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | |||
熔断体规格 用于辅助开关的短路保护 需要 | 保险丝gL/gG: 10A | ||
装入/固定/外廓尺寸 | |||
装入位置 | 可垂直安装面可旋转 +/-180°,在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5° | ||
紧固类型 | 螺栓和扣接固定 | 螺栓和扣接固定于安装导轨35mm | |
高度 | 57.5 mm | ||
宽度 | 45 mm | ||
深度 | 72 mm | 73 mm | |
须遵守间距 | |||
● 单列式安装的 | |||
— 向前地 | 10 mm | ||
— 向上地 | 10 mm | ||
— 向下地 | 10 mm | ||
— 侧向地 | 0 mm | ||
● 到接地部件 | |||
— 向前地 | 10 mm | ||
— 向上地 | 10 mm | ||
— 侧向地 | 6 mm | ||
— 向下地 | 10 mm | ||
● 到带电压部件 | |||
— 向前地 | 10 mm | ||
— 向上地 | 10 mm | ||
— 向下地 | 10 mm | ||
— 侧向地 | 6 mm | ||
接口/ 接线端子 | |||
电气连接规格 用于辅助和控制电路 | 螺栓连接 | ||
可连接的导线截面类型 | |||
● 用于辅助触点 | |||
— 单芯线的 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— 单芯线或多芯线 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²), 2x 4 mm² | ||
— 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | ||
● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12 | 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12 | |
安全 | |||
产品功能 优先级控制符合 IEC 60947-5-1 | 是 | ||
引起危险的停机故障比例 | |||
● 低需求率时 符合 SN 31920 | 40 % | ||
● 需求率较高 符合 SN 31920 | 75 % | 73 % | |
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920 | 1 000 000; 0.3 x Ie 时 | ||
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920 | 100 FIT | ||
IEC 61508 | |||
T1 值 | |||
● 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508 | 20 a | ||
电气安全 | |||
防电击接触保护 | 防直接接触保护 | ||
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | ||
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529 | 确保从前部垂直触摸时手指安全 | ||
认可 证书 | |||
General Product Approval | |||
CSA | 是 | 是 | |
UK Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
Confirmation | 是 | 是 | |
CCC | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate | 是 | 是 | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | 是 | 是 | |
BV (Bureau Veritas) | 是 | 是 | |
DNV (Det Norske Veritas) | 是 | 是 | |
RINA (Registro Italiano Navale) | 是 | 是 | |
other | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
Railway | |||
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
更多信息 | |||
包装信息
|
|||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
Cax 在线发生器
|
|||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
特性曲线: 脱扣特征, I²t, 允通电流
|
|||
其他特性曲线(如电气寿命,开关频率)
|
|||
上一次修改: | 2023/10/31 | ||
日期 2024/4/18 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |