商品编号 | 3RK1405-0BQ00-0AA3 | 3RK1405-0BQ20-0AA3 | ||
ASIsafe 紧凑型模块 K60F 数字 安全,2F-DI/2DQ,IP67 2 个输入端用于 机械传感器 2 个标准输出端 24 V DC 输出供电来自 U_ASI 4 个 M12 插座 安装板 3RK1901-0CA00 须单独订货 | ASIsafe 紧凑型模块 K45F 数字 安全,2F-DI/2DQ,IP67 2 个输入端用于 机械传感器 2 个标准输出端 24 V DC 输出供电来自 U_ASI 4 个 M12 插座 安装板 3RK1901-2EA00 或 3RK1901-2DA00 须单独订货 | |||
综合技术数据 | ||||
产品的规格 | 安全的紧凑型模块 K60F,2F-DI/2DO | 安全的紧凑型模块 K45F,2F-DI/2DO | ||
类型 | 2 输入端 保险的, 2 输出端 标准 | 2 输入端 保险的, 2 输出端 标准 | ||
I/O配置 | 7 | 7 | ||
ID/ID2编码 | B/F | B/0 | ||
协议 支持 AS-I 协议 | 是 | 是 | ||
数目 I/O插座 | 4 | 4 | ||
电气连接规格 输入和输出端 | M12 | M12 | ||
工作电压 根据AS-Interface说明书 | V | 26.5 ... 31.5 | 26.5 ... 31.5 | |
AS-Interface 总消耗电流 最大 | mA | 270 | 250 | |
接地连接 | 每个M12插座的PIN5都是通过一探针与安装板中的接地金属片相连接的。(只输出端, 插座 5 + 6)。 | |||
定址 | 正面编址插座 | 正面编址插座 | ||
参考标示 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | A | A | ||
参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | A | A | ||
输入 | ||||
数字输入端数量 安全型 | 2 | 2 | ||
输入端 | ||||
● 传感器 | 机械式开关触点 | 机械式开关触点 | ||
● 开关转换电平-高 | 触点闭合 | 触点闭合 | ||
● 开关转换电平低 | 触点开启 | 触点开启 | ||
输入电流 在数字输入端 信号 <1> 时 最小值 | mA | 5 | 5 | |
插头配置的结构形式 输入端 | 特殊连接构型 | 特殊连接构型 | ||
输出 | ||||
数字输出端数量 | 2 | 2 | ||
电压类型 输出电压 | DC | DC | ||
输出端 电源电压, 外部的24V DC | 通过 AS 接口 | 通过 AS 接口 | ||
输出电流 在数字输出端 信号 <1> 时 额定值 | A | 0.18 | 0.15 | |
操作输出端规格 | 电子设备 | 电子设备 | ||
插头配置的结构形式 输出端的 | 标准连接构型 | 标准连接构型 | ||
输出的特性 短路保护 | 是 | 是 | ||
输出端 | ||||
● 短路保护 | 内装的 | 内装的 | ||
● 电磁感应保护 | 内装的 | 内装的 | ||
● 监视狗(Watchdog) | 内装的 | 内装的 | ||
状态显示 | ||||
● 显示I/O | LED 黄 | LED 黄 | ||
● 显示AS-Interface 诊断 | LED 绿和红 | LED 绿和红 | ||
环境条件 | ||||
环境温度 | ||||
● 运行期间 | °C | -25 ... +70 | -25 ... +70 | |
● 存放期间 | °C | -40 ... +85 | -40 ... +85 | |
防护等级 IP | IP67 | IP67 | ||
机械数据 | ||||
宽度 | mm | 60 | 45 | |
高度 | mm | 152 | 80 | |
深度 | mm | 29 | 34 | |
紧固类型 | 适于紧凑型模块K60通过安装板进行的安装导轨或挂墙式安装 | 适于紧凑型模块K45通过安装板进行的安装导轨或挂墙式安装 | ||
正树/批准: | ||||
General Product Approval | ||||
EU declaration of conformity | 是 | 是 | ||
Confirmation | 是 | 是 | ||
UK Declaration of Conformity | 是 | 是 | ||
UL | 是 | 是 | ||
EAC | 是 | 是 | ||
EMV | ||||
RCM | 是 | 是 | ||
Functional Saftey | ||||
Miscellaneous | 是 | 是 | ||
Marine / Shipping | ||||
BV (Bureau Veritas) | 是 | 是 | ||
DNV (Det Norske Veritas) | 是 | 是 | ||
LR (Lloyds Register) | 是 | 是 | ||
PRS (Polski Register of Shipping) | 是 | 是 | ||
other | ||||
Confirmation | 是 | 是 | ||
更多信息 | ||||
包装信息
|
||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
Cax 在线发生器
|
||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
||||
上一次修改: | 2023/9/5 | |||
日期 2024/2/18 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |