商品编号 | 3RU1116-0AC1 | 3RU2116-0AC1 | |
过载继电器 0.11 - 0.16 A 用于电机保护 尺寸 S00,等级 10 独立安装 主电路:弹簧端子 辅助电路:弹簧端子 手动/自动复位 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RU2 首选的后续型号是 >>3RU2116-0AC1<< | 过载继电器 0.11...0.16 A 热 用于电机保护 尺寸 S00,等级 10 独立安装 主电路:弹簧型端子 辅助电路:弹簧型端子 手动/自动复位 | ||
产品品牌名称 | SIRIUS | ||
产品名称 | 热过载继电器 | ||
产品类型名称 | 3RU2 | ||
综合技术数据 | |||
过载继电器结构尺寸 | S00 | ||
接触器的结构尺寸 可组合的 依公司特殊情况而定的 | S00 | ||
损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 | 4.8 W | ||
● 每个电极 | 1.6 W | ||
绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 | 690 V | ||
抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | ||
针对安全隔离的最大允许电压 | |||
● 在星点不接地的电网中 辅助电路和辅助电路之间 | 440 V | ||
● 在星点接地的电网中 辅助电路和辅助电路之间 | 440 V | ||
● 在星点不接地的电网中 主电路和辅助电路之间 | 440 V | ||
● 在星点接地的电网中 主电路和辅助电路之间 | 440 V | ||
防护等级 IP | |||
● 正面的 | IP20 | ||
● 连接端子 | IP20 | ||
耐冲击性 | 8g / 10 ms | ||
● 符合 IEC 60068-2-27 | 8g / 11 ms | ||
点火保护形式 | DMT 98 ATEX G 001 | ||
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | F | ||
RoHS 指令(日期) | 07/01/2006 | 10/01/2009 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
|
||
环境条件 | |||
安装高度 高度超出水平面以上 最大值 | 2 000 m | ||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -20 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● 存放期间 | -55 ... +80 °C | ||
● 运输期间 | -55 ... +80 °C | ||
温度补偿 | -40 ... +60 °C | ||
相对空气湿度 运行期间 | 100 % | 10 ... 95 % | |
主电路 | |||
极数 用于主电路 | 3 | ||
可设置的电流动作值 电流控制的过载脱扣的 | 0.11 ... 0.16 A | ||
工作电压 | |||
● 测定值 | 690 V | ||
● AC-3e 时 测定值 最大值 | 690 V | ||
工作频率 测定值 | 50 ... 60 Hz | ||
工作电流 测定值 | 0.16 A | ||
工作电流 AC-3e 时 400 V 时 测定值 | 0.16 A | ||
额定功率 AC-3e 时 | |||
● 400 V 时 测定值 | 0.04 kW | ||
● 690 V 时 测定值 | 0.06 kW | ||
辅助电路 | |||
辅助开关的结构形式 | 集成 | ||
常闭触点数量 用于辅助触点 | 1 | ||
● 备注 | 用于关闭接触器 | ||
常开触点数量 用于辅助触点 | 1 | ||
● 备注 | 关于消息"已触发" | ||
转换器数量 用于辅助触点 | 0 | ||
工作电流 辅助触头的 AC-15 时 | |||
● 24 V 时 | 3 A | ||
● 110 V时 | 3 A | ||
● 120 V 时 | 3 A | ||
● 125 V 时 | 3 A | ||
● 230 V时 | 2 A | ||
● 400 V 时 | 1 A | ||
工作电流 辅助触头的 DC-13 时 | |||
● 24 V 时 | 1 A | 2 A | |
● 60 V 时 | 0.3 A | ||
● 110 V时 | 0.22 A | ||
● 125 V 时 | 0.22 A | ||
● 220 V 时 | 0.11 A | ||
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | B600 / R300 | ||
保护和监控功能 | |||
脱扣等级 | CLASS 10 | ||
过电流脱扣器规格 | 热的 | ||
UL/CSA 额定数据 | |||
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机 | |||
● 480 V 时 测定值 | 0.2 A | ||
● 600 V 时 测定值 | 0.2 A | ||
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | |||
熔断体规格 | |||
● 用于辅助开关的短路保护 需要 | 保险丝 gL/gG:6 A,灵敏的:10A | 保险丝 gG:6 A,灵敏的:10A | |
装入/固定/外廓尺寸 | |||
装入位置 | 对于垂直安装平面可+/-135°旋转,对于垂直安装平面可+/-45°向前和向后倾斜 | 任意的 | |
紧固类型 | 单机竖起安装 | ||
高度 | 92 mm | 102 mm | |
宽度 | 45 mm | ||
深度 | 78 mm | 79 mm | |
须遵守间距 | |||
● 单列式安装的 | |||
— 向前地 | 0 mm | ||
— 反向地 | 0 mm | ||
— 向上地 | 0 mm | ||
— 向下地 | 0 mm | ||
— 侧向地 | 0 mm | ||
● 到接地部件 | |||
— 向前地 | 0 mm | ||
— 反向地 | 0 mm | ||
— 向上地 | 0 mm | ||
— 侧向地 | 6 mm | ||
— 向下地 | 0 mm | ||
● 到带电压部件 | |||
— 向前地 | 0 mm | ||
— 反向地 | 0 mm | ||
— 向上地 | 0 mm | ||
— 向下地 | 0 mm | ||
— 侧向地 | 6 mm | ||
接口/ 接线端子 | |||
产品组件 用于辅助和控制电路的可拆下接线夹 | 否 | ||
电气连接规格 | |||
● 用于主电路 | Cage Clamp连接 | 弹簧连接 | |
● 用于辅助和控制电路 | Cage Clamp连接 | 弹簧连接 | |
电气连接的排列 用于主电路 | 上面和下面 | ||
可连接的导线截面类型 用于主触点 | |||
● 单芯线的 | 2x (0.25 ... 2.5 mm²) | ||
● 单芯线或多芯线 | 1x (0,5 ... 4 mm²) | ||
● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.25 ... 1.5 mm²) | 1x (0.5 ... 2.5 mm²) | |
● 细芯线的 无电缆末端加工 | 2x (0.25 ... 2.5 mm²) | 1x (0.5 ... 2.5 mm²) | |
可连接的导线截面类型 | |||
● 用于辅助触点 | |||
— 单芯线的 | 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | ||
— 单芯线或多芯线 | 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | ||
— 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²) | |
— 细芯线的 无电缆末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||
● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 | 2x (20 ... 14) | ||
螺丝刀柄结构 | 直径 3 mm | ||
螺丝刀头的尺寸 | 3,0 x 0,5 mm | ||
安全 | |||
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920 | 50 FIT | ||
失效前的平均时间 (MTTF) 需求率较高 | 2 280 a | ||
IEC 61508 | |||
T1 值 | |||
● 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508 | 20 a | ||
电气安全 | |||
防电击接触保护 | 防直接接触保护 | ||
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | ||
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529 | 确保从前部垂直触摸时手指安全 | ||
显示 | |||
显示方式 开关状态 | 滑杆 | ||
认可 证书 | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
CCC | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | 是 | 是 | |
IECEx | 是 | 是 | |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | 是 | 是 | |
other | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
Miscellaneous | 是 | 是 | |
Railway | |||
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
更多信息 | |||
包装信息
|
|||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
Cax 在线发生器
|
|||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
特性曲线: 脱扣特征, I²t, 允通电流
|
|||
其他特性曲线(如电气寿命,开关频率)
|
|||
上一次修改: | 2024/4/5 | ||
日期 2024/4/18 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |