商品编号 3SU1030-4BN51-0AA0-Z Y19 3SU1000-4BN51-0AA0-Z Y19
RONIS 钥匙开关, 22 mm,圆形, 带金属正面固定环的塑料, 锁闭编号 SB30, 附带 2 把钥匙, 3 个开关位置 I-O<II, 左侧定位销定位, 右侧键控式, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 O+I, 可能特殊锁闭: SB31,421,455, 带激光标记, 标记或图解符号 客户自定义选择,通过 SIRIUS-ACT 配置器(CIN) RONIS 钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 锁闭编号 SB30, 附带 2 把钥匙, 3 个开关位置 I-O<II, 左侧定位销定位, 右侧键控式, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 O+I, 可能特殊锁闭: SB31,421,455, 带激光标记, 标记或图解符号 客户自定义选择,通过 SIRIUS-ACT 配置器(CIN)
产品品牌名称 SIRIUS ACT
产品名称 钥匙开关
产品的规格 操作/信令元件
产品类型名称 3SU1
产品线 带金属正面固定环的塑料,哑光,22 mm 塑料,黑色,22 mm
生产商产品编号 随附钥匙的 3SU1950-0FB80-0AA0
操作装置
工作原理 操纵元件的 锁定/按下,2x45° (10:30h/12h/13:30h),右向复位,左向锁定
产品扩展 可选 发光元件
颜色
● 操纵元件的 银色
材料 操纵元件的 金属
形状 操纵元件的 扳手
外径 操纵元件的 29.5 mm
标识 操纵元件的 标签根据选择,文本或图示,只能通过 SIRIUS ACT配置器或配置识别码(CIN)订购
换档位置的数目 3
钥匙拔出时的开关位置 O+I
开关角度
● 向右 45°
● 向左 45°
挂锁厂家 RONIS
钥匙编号 SB30
前环
产品组件 正面固定环
前置垫圈规格 标准
材料 正面固定环的 哑光金属 塑料
颜色 正面固定环的 卡其色 黑色
综合技术数据
防护等级 IP IP66,IP67,IP69 (IP69K)
● 连接端子 IP20
防护等级 NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性
● 符合 IEC 60068-2-27 正弦半波15g/11ms
● 对于轨道应用 按照DIN EN 61373 类别1, 级别B
抗震强度
● 符合 IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
● 对于轨道应用 按照DIN EN 61373 类别1, 级别B
开关频率 最大值 1 800 1/h
机械式使用寿命(转换周期) 典型 1 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 S
RoHS 指令(日期) 10/01/2014
环境条件
环境温度
● 运行期间 -25 ... +70 °C
● 存放期间 -40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6(相对空气湿度为 10 ... 95% 时)
Environmental footprint
环保产品声明(EPD)
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 0.787 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 0.566 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 0.235 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 -0.015 kg
装入/固定/外廓尺寸
高度 29.5 mm
宽度 29.5 mm
形状 安装配件的开口的 圆形的
装入直径 22.3 mm
装入直径的正向公差 0.4 mm
安装高度 49.4 mm
安装宽度 29.5 mm
安装深度 25.4 mm
认可 证书
General Product Approval
CSA CSA
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
Confirmation
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
cULus cULus
EAC EAC
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report
Special Test Certificate
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
other
Confirmation
Environment
Environmental Confirmations
更多信息
包装信息
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
Industry Mall (网上订购系统)
Cax 在线发生器
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
3SU1030-4BN51-0AA0-Z Y19 3SU1000-4BN51-0AA0-Z Y19
3SU1030-4BN51-0AA0-Z Y19 3SU1000-4BN51-0AA0-Z Y19
3SU1030-4BN51-0AA0-Z Y19 3SU1000-4BN51-0AA0-Z Y19
上一次修改: 2023/11/7
日期
2024/4/16
保留变更权利
© Copyright Siemens 2024