商品编号 3SU1030-5BN21-0AA0-Z Y03 3SU1000-5BN21-0AA0-Z Y03
西门子钥匙开关, 22 mm,圆形, 带金属正面固定环的塑料, 锁定系统, 3 个开关位置 I-O<II 左侧定位销定位, 右侧键控式, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 I 西门子钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 锁定系统, 3 个开关位置 I-O<II 左侧定位销定位, 右侧键控式, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 I
产品品牌名称 SIRIUS ACT
产品名称 钥匙开关
产品的规格 操作/信令元件
产品类型名称 3SU1
产品线 带金属正面固定环的塑料,哑光,22 mm 塑料,黑色,22 mm
操作装置
工作原理 操纵元件的 锁定/按下,2x45° (10:30h/12h/13:30h),右向复位,左向锁定
产品扩展 可选 发光元件
颜色
● 操纵元件的 银色
材料 操纵元件的 金属
形状 操纵元件的 扳手
外径 操纵元件的 29.5 mm
换档位置的数目 3
钥匙拔出时的开关位置 I
开关角度
● 向右 45°
● 向左 45°
挂锁厂家 西门子
前环
产品组件 正面固定环
前置垫圈规格 标准
材料 正面固定环的 哑光金属 塑料
颜色 正面固定环的 卡其色 黑色
综合技术数据
防护等级 IP IP66,IP67,IP69 (IP69K)
● 连接端子 IP20
防护等级 NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性
● 符合 IEC 60068-2-27 正弦半波15g/11ms
● 对于轨道应用 按照DIN EN 61373 类别1, 级别B
抗震强度
● 符合 IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
● 对于轨道应用 按照DIN EN 61373 类别1, 级别B
开关频率 最大值 1 800 1/h
机械式使用寿命(转换周期) 典型 1 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 S
RoHS 指令(日期) 10/01/2014
安全
引起危险的停机故障比例
● 低需求率时 符合 SN 31920 20 %
● 需求率较高 符合 SN 31920 20 %
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920 300 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920 100 FIT
环境条件
环境温度
● 运行期间 -25 ... +70 °C
● 存放期间 -40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6(相对空气湿度为 10 ... 95% 时)
Environmental footprint
环保产品声明(EPD)
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 0.787 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 0.566 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 0.235 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 -0.015 kg
装入/固定/外廓尺寸
高度 29.5 mm
宽度 29.5 mm
形状 安装配件的开口的 圆形的
装入直径 22.3 mm
装入直径的正向公差 0.4 mm
安装高度 61 mm
安装宽度 29.5 mm
安装深度 25.4 mm
认可 证书
General Product Approval
CSA CSA
Confirmation
cULus cULus
EAC EAC
Test Certificates
Special Test Certificate
Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
other
Confirmation
更多信息
包装信息
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
Industry Mall (网上订购系统)
Cax 在线发生器
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
3SU1030-5BN21-0AA0-Z Y03 3SU1000-5BN21-0AA0-Z Y03
3SU1030-5BN21-0AA0-Z Y03 3SU1000-5BN21-0AA0-Z Y03
3SU1030-5BN21-0AA0-Z Y03 3SU1000-5BN21-0AA0-Z Y03
上一次修改: 2023/11/7
日期
2024/4/16
保留变更权利
© Copyright Siemens 2024