商品编号 3SU1030-5BN51-0AA0-Z Y03 3SU1000-5BN51-0AA0-Z Y03
商品编号 3SU1030-5BN51-0AA0-Z Y03 3SU1000-5BN51-0AA0-Z Y03
西门子钥匙开关, 22 mm,圆形, 带金属正面固定环的塑料, 锁定系统, 3 个开关位置 I-O<II 左侧定位销定位, 右侧键控式, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 O+I 西门子钥匙开关, 22 mm,圆形, 塑料, 锁定系统, 3 个开关位置 I-O<II 左侧定位销定位, 右侧键控式, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 O+I
产品品牌名称 SIRIUS ACT
产品名称 钥匙开关
产品的规格 操作/信令元件
产品类型名称 3SU1
产品线 带金属正面固定环的塑料,哑光,22 mm 塑料,黑色,22 mm
操作装置
工作原理 操纵元件的 锁定/按下,2x45° (10:30h/12h/13:30h),右向复位,左向锁定
产品扩展 可选 发光元件
颜色
● 操纵元件的 银色
材料 操纵元件的 金属
形状 操纵元件的 扳手
外径 操纵元件的 29.5 mm
换档位置的数目 3
钥匙拔出时的开关位置 O+I
开关角度
● 向右 45°
● 向左 45°
挂锁厂家 CES
前环
产品组件 正面固定环 是的
前置垫圈规格 标准
材料 正面固定环的 哑光金属 塑料
颜色 正面固定环的 卡其色 黑色
综合技术数据
防护等级 IP IP66,IP67,IP69 (IP69K)
● 连接端子 IP20
防护等级 NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性
● 符合 IEC 60068-2-27 正弦半波 50g / 11 ms
● 对于轨道应用 按照DIN EN 61373 类别1, 级别B
抗震强度
● 符合 IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 5g
● 对于轨道应用 按照DIN EN 61373 类别1, 级别B
开关频率 最大值 1 800 1/h
机械式使用寿命(转换周期) 典型 1 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 S
RoHS 指令(日期) 01.10.2014 00:00:00
安全
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920 300 000
引起危险的停机故障比例
● 低需求率时 符合 SN 31920 20 %
● 需求率较高 符合 SN 31920 20 %
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920 100 FIT
T1 值 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508 20 y
环境条件
环境温度
● 运行期间 -25 ... +70 °C
● 存放期间 -40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6(相对空气湿度为 10 ... 95% 时)
装入/固定/外廓尺寸
高度 29.5 mm
宽度 29.5 mm
形状 安装配件的开口的 圆形的
装入直径 22.3 mm
装入直径的正向公差 0.4 mm
安装高度 61 mm
安装宽度 29.5 mm
安装深度 25.4 mm
正树/批准:
更多信息
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
Industry Mall (网上订购系统)
Cax 在线发生器
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
3SU1030-5BN51-0AA0-Z Y03 3SU1000-5BN51-0AA0-Z Y03
3SU1030-5BN51-0AA0-Z Y03 3SU1000-5BN51-0AA0-Z Y03
3SU1030-5BN51-0AA0-Z Y03 3SU1000-5BN51-0AA0-Z Y03
上一次修改: 2021/2/1
日期
2021/7/24
保留变更权利
© Copyright Siemens 2021