商品编号 | 3SU1030-5RL11-0AA0-Z X90 | 3SU1000-5RL11-0AA0-Z X90 | |
|
|||
钥匙开关 BKS, 22 mm,圆形, 带金属正面固定环的塑料, 锁闭编号 E2(VW), 无钥匙, 3 个开关位置 I-O-II, 锁定, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 I+O+II, Z=50 倍打包 | 钥匙开关 BKS, 22 mm,圆形, 塑料, 锁闭编号 E2(VW), 无钥匙, 3 个开关位置 I-O-II, 锁定, 开关角度 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, 拔出钥匙 I+O+II Z=50 倍打包 | ||
产品品牌名称 | SIRIUS ACT | ||
产品名称 | 钥匙开关 | ||
产品的规格 | 操作/信令元件 | ||
产品类型名称 | 3SU1 | ||
产品线 | 带金属正面固定环的塑料,哑光,22 mm | 塑料,黑色,22 mm | |
操作装置 | |||
工作原理 操纵元件的 | 锁定,2x45° (10:30h/12h/13:30h) | ||
产品扩展 可选 发光元件 | 否 | ||
颜色 | |||
● 操纵元件的 | 银色 | ||
材料 操纵元件的 | 金属 | ||
形状 操纵元件的 | 扳手 | ||
外径 操纵元件的 | 29.5 mm | ||
换档位置的数目 | 3 | ||
钥匙拔出时的开关位置 | O+I+II | ||
开关角度 | |||
● 向右 | 45° | ||
● 向左 | 45° | ||
挂锁厂家 | BKS | ||
钥匙编号 | E2 | ||
前环 | |||
产品组件 正面固定环 | 是 | ||
前置垫圈规格 | 标准 | ||
材料 正面固定环的 | 哑光金属 | 塑料 | |
颜色 正面固定环的 | 卡其色 | 黑色 | |
综合技术数据 | |||
防护等级 IP | IP66,IP67,IP69 (IP69K) | ||
● 连接端子 | IP20 | ||
防护等级 NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
耐冲击性 | |||
● 符合 IEC 60068-2-27 | 正弦半波15g/11ms | ||
● 对于轨道应用 按照DIN EN 61373 | 类别1, 级别B | ||
抗震强度 | |||
● 符合 IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | ||
● 对于轨道应用 按照DIN EN 61373 | 类别1, 级别B | ||
开关频率 最大值 | 1 800 1/h | ||
机械式使用寿命(转换周期) 典型 | 1 000 000 | ||
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | S | ||
RoHS 指令(日期) | 10/01/2014 | ||
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -25 ... +70 °C | ||
● 存放期间 | -40 ... +80 °C | ||
气候级 运行期间 符合 IEC 60721 | 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6(相对空气湿度为 10 ... 95% 时) | ||
Environmental footprint | |||
环保产品声明(EPD) | 是 | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 | 0.787 kg | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 | 0.566 kg | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 | 0.235 kg | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 | -0.015 kg | ||
装入/固定/外廓尺寸 | |||
高度 | 29.5 mm | ||
宽度 | 29.5 mm | ||
形状 安装配件的开口的 | 圆形的 | ||
装入直径 | 22.3 mm | ||
装入直径的正向公差 | 0.4 mm | ||
安装高度 | 56.3 mm | ||
安装宽度 | 29.5 mm | ||
安装深度 | 25.4 mm | ||
认可 证书 | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
UK Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
cULus | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | 是 | 是 | |
LR (Lloyds Register) | 是 | 是 | |
PRS (Polski Register of Shipping) | 是 | 是 | |
RINA (Registro Italiano Navale) | 是 | 是 | |
other | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
更多信息 | |||
包装信息
|
|||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
Cax 在线发生器
|
|||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
上一次修改: | 2023/11/7 | ||
日期 2024/4/26 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |