商品编号 | 3SU1030-7BD10-0AA0-Z X90 | 3SU1000-7BD10-0AA0-Z X90 | |
|
|||
纵横接线器, 22 mm,圆形, 带金属正面固定环的塑料, 黑色, 2 开关位置, 垂直,键控式, 带机械联锁装置, Z=50 倍打包 | 纵横接线器, 22 mm,圆形, 塑料, 黑色, 2 开关位置, 垂直,键控式, 带机械联锁装置, Z=50 倍打包 | ||
产品品牌名称 | SIRIUS ACT | ||
产品名称 | 坐标开关 | ||
产品的规格 | 操作/信令元件 | ||
产品类型名称 | 3SU1 | ||
产品线 | 带金属正面固定环的塑料,哑光,22 mm | 塑料,黑色,22 mm | |
箱体 | |||
指令位置数目 | 1 | ||
操作装置 | |||
操作元件的结构形式 | 带机械闭锁 | ||
工作原理 操纵元件的 | 弹簧复位型 | ||
操作方向 | 垂直 | ||
产品扩展 可选 | |||
● 发光元件 | 否 | ||
● 触头模块 | 是 | ||
颜色 操纵元件的 | 黑色的 | ||
材料 操纵元件的 | 塑料 | ||
形状 操纵元件的 | 延长操作 | ||
外径 操纵元件的 | 30.5 mm | ||
解锁方式 | 按入去联锁 | ||
换档位置的数目 | 2 | ||
最大偏转角 [°] | 30° | ||
前环 | |||
产品组件 正面固定环 | 是 | ||
前置垫圈规格 | 高 | ||
材料 正面固定环的 | 哑光金属 | 塑料 | |
颜色 正面固定环的 | 卡其色 | 黑色 | |
综合技术数据 | |||
防护等级 IP | IP65, IP67 | ||
防护等级 NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
耐冲击性 | |||
● 符合 IEC 60068-2-27 | 正弦半波15g/11ms | ||
抗震强度 | |||
● 符合 IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | ||
开关频率 最大值 | 2 400 1/h | ||
机械式使用寿命(转换周期) | |||
● 作为工作寿命 每个操作方向 典型 | 500 000 | ||
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | S | ||
RoHS 指令(日期) | 10/01/2014 | ||
安全 | |||
引起危险的停机故障比例 | |||
● 低需求率时 符合 SN 31920 | 20 % | ||
● 需求率较高 符合 SN 31920 | 20 % | ||
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920 | 250 000 | ||
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920 | 100 FIT | ||
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -25 ... +70 °C | ||
● 存放期间 | -40 ... +80 °C | ||
气候级 运行期间 符合 IEC 60721 | 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6(相对空气湿度为 10 ... 95% 时) | ||
Environmental footprint | |||
环保产品声明(EPD) | 是 | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计 | 0.787 kg | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间 | 0.566 kg | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间 | 0.235 kg | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后 | -0.015 kg | ||
装入/固定/外廓尺寸 | |||
高度 | 30.5 mm | ||
宽度 | 30.5 mm | ||
形状 安装配件的开口的 | 圆形的 | ||
装入直径 | 22.3 mm | ||
装入直径的正向公差 | 0.4 mm | ||
安装高度 | 75.6 mm | ||
安装宽度 | 30.5 mm | ||
安装深度 | 25.5 mm | ||
认可 证书 | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
Confirmation | 是 | 是 | |
UK Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
cULus | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
Special Test Certificate | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | 是 | 是 | |
LR (Lloyds Register) | 是 | 是 | |
PRS (Polski Register of Shipping) | 是 | 是 | |
RINA (Registro Italiano Navale) | 是 | 是 | |
other | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
更多信息 | |||
包装信息
|
|||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
Cax 在线发生器
|
|||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
上一次修改: | 2023/11/4 | ||
日期 2024/4/24 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |