商品编号 | 3ZS1313-6CC10-0YA5 | 3ZS1320-6CC14-0YA5 | ||
SIRIUS 软起动器 ES 2007 旗舰型 浮动许可证,用于 单一用户 工程组态软件,软件 和 CD 上的文档 U 盘上的许可证密钥 A 级 3 种语言(德语、en,法语) 可在以下操作系统下运行: Win7 / Win10 / Server 08/12/16 参考硬件: SIRIUS 软起动器 3RW44 通讯方式 系统接口和 可选的 PROFIBUS DP 接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB) | SIRIUS 软起动器 ES V18 专业版 1 位用户的浮动许可证 工程软件,软件 和 DVD 上的文档 USB 闪存驱动器上的许可证密钥,级别 A 6 种语言;德语,英语,中文, 法语,西班牙语,意大利语供下载 可在以下操作系统下运行: Win10 - 64Bit (Prof./Enterprise) / Win 11(Home/Prof./Enterprise) Win Server 2016/2019/2022 64 位 Std 参考硬件:3RW5/3RW44 在线功能通过 系统接口和 可选的 DP/PN 接口 内容:套装(1xDVD + 1x USB) | |||
综合技术数据 | ||||
产品名称 | SIRIUS软起动器ES | |||
软件版本 | 2007 | |||
产品描述 | 参数化和服务软件用于SIRIUS3RW44软起动器和通过串行接口和通过PROFIBUS-接口的连接 | |||
语言 软件的 | 德语/英语/法语 | |||
产品变型 | 豪华型,包括CD | |||
产品授权 | 只对一位用户的浮动型授权 | |||
软件级别 | A | |||
目标系统 | SIRIUS软起动器3RW44 | |||
特性 | ||||
产品组件 组件信息库 | 否 | |||
产品功能 | ||||
● 诊断功能 | 否 | |||
● 受控制的定位 | 否 | |||
● 模拟器 | 否 | |||
● 工艺上的功能 | 否 | |||
● 分析功能 | 否 | |||
● 运动功能 | 否 | |||
● 数据采集功能 | 是 | |||
● 首次开机功能 | 否 | |||
● 通信功能 | 是 | |||
● 项目规划功能 | 否 | |||
● 维护功能 | 否 | |||
● 评值功能 | 是 | |||
● 参数化功能 | 是 | |||
技术要求 | ||||
处理器时钟频率 | ||||
● 最小值 | MHz | 1 000 | ||
存储空间 | ||||
● 在硬盘上 需要 | Mbyte | 150 | ||
● 主存储器或 RAM 的 最小值 | Mbyte | 2 000 | ||
驱动器/存储介质规格 需要 | ||||
● CD-ROM | 是 | |||
● 软盘 | 否 | |||
● DVD 驱动的 | 否 | |||
图卡 | ||||
垂直图像分辨率 显卡的 | pixel | 768 | ||
水平的图像分辨率 显卡的 | pixel | 1 024 | ||
颜色数 显卡的 | 256 | |||
软件 | ||||
操作系统 需要 | Windows 7 SP1 64 位旗舰版、专业版和企业版(标准安装),Windows1064位专业版和企业版,Windows Server 2008 R2 StdE SP164位标准版,WindowsServer 2012 R2 StdE SP1 64 位标准版,WindowsServer2016 64位基础版、标准版、数据中心版 | |||
浏览器软件 需要 | 否 | |||
观看软件 需要 | 否 | |||
正树/批准: | ||||
other | ||||
Confirmation | 是 | 是 | ||
更多信息 | ||||
包装信息
|
||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
Cax 在线发生器
|
||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
||||
上一次修改: | 2024/4/5 | |||
日期 2024/4/15 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |