商品编号 | 3ZS1322-6CE13-0YB5 | 3ZS1322-6CE16-0YB5 | ||
SIRIUS SIMOCODE ES V15.1 旗舰型, 浮动许可证,用于 单一用户,工程组态软件, 无软件,不带文档, 许可证密钥下载,级别 A, 6 种语言(德语、英,意大利语,法语,西班牙语p,中文) 并联使用组合许可证 SIMOCODE ES 2007 和 V15 用于 SIMOCODE pro, 在线功能通过 系统接口和 PROFIBUS / PROFINET, 内部图形编辑器(基于 CFC) 可在以下操作系统下运行: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 位 (专业版/旗舰版/企业)/ Windows 服务器版 2012 R2 StdE / 2016 - 64 位 需要电子邮件地址 | SIRIUS SIMOCODE ES V18 专业版; 浮动许可证,用于 单一用户;工程组态软件, 许可证和软件供下载 6 种语言(德语,英语,中文, 法语,西班牙语,意大利语供下载) 并联使用组合许可证 SIMOCODE ES 2007 和 V18 在线功能通过 系统接口 和 PROFIBUS / PROFINET, 可在以下操作系统下运行: Win 10 - 64 位 (Prof./Enterprise) / Win 11(Home/Prof./Enterprise) Win Server 2016/2019/2022 64 位 Std 电子邮件地址 必须提供 | |||
综合技术数据 | ||||
产品名称 | SIMOCODE ES (TIA Portal) | |||
软件版本 | V 15 | |||
产品描述 | SIMOCODE pro 3UF7 的工程组态软件;用于所有 SIMOCODEpro;用于并行使用SIRIUS ES 2007 和 V15 版本的组合许可证;通过系统接口和PROFIBUS/PROFINET实现的在线功能;通过集成的图像编辑器编程(基于 CFC);许可证密钥和软件通过 Mall | |||
语言 软件的 | 德语 / 英语 / 法语 / 意大利语 / 西班牙语 / 中文 | 包含德语、英语、中文,可下载法语、意大利语、西班牙语 | ||
产品变型 | 豪华型 | |||
产品授权 | 只对一位用户的浮动型授权 | |||
处理器时钟频率 | ||||
● 最小值 | MHz | 3 400 | ||
操作系统 需要 | 微软 Windows 7 SP1 64 位专业版 / 旗舰版 / 企业版;微软 Windows 10 64位专业版 / 企业版;微软 Windows Server 2012 64 位 R2 StdE;微软 WindowsServer 2016 64 位 | Windows 10 64 位专业版/企业版 2009/20H2(操作系统内部版本19042)/21H1(操作系统内部版本 19043)/21H2(操作系统内部版本19044)、Windows 10 64 位企业版 2016 LTSB(操作系统内部版本 14393)/2019LTSC(操作系统内部版本 17763)/2021 LTSC(操作系统内部版本19044)、Windows 11 家庭/专业/企业版 21H2(操作系统内部版本22000)、Windows Server 2016/2019/2022 64 位标准 | ||
软件级别 | A | |||
目标系统 | SIMOCODE pro 3UF7 | SIMOCODE pro 3UF7 | ||
特性 | ||||
产品组件 组件信息库 | 否 | 否 | ||
产品功能 | ||||
● 诊断功能 | 是 | 是 | ||
● 受控制的定位 | 否 | 否 | ||
● 模拟器 | 否 | 否 | ||
● 工艺上的功能 | 否 | 否 | ||
● 分析功能 | 是 | 是 | ||
● 运动功能 | 否 | 否 | ||
● 数据采集功能 | 是 | 是 | ||
● 首次开机功能 | 是 | 是 | ||
● 通信功能 | 是 | 是 | ||
● 项目规划功能 | 是 | 是 | ||
● 维护功能 | 是 | |||
● 评值功能 | 是 | |||
● 参数化功能 | 是 | |||
技术要求 | ||||
存储空间 | ||||
● 在硬盘上 需要 | Mbyte | 50 | ||
● 主存储器或 RAM 的 最小值 | Mbyte | 16 | ||
驱动器/存储介质规格 需要 | ||||
● CD-ROM | 否 | |||
● 软盘 | 否 | |||
● DVD 驱动的 | 是 | |||
图卡 | ||||
垂直图像分辨率 显卡的 | pixel | 1 080 | ||
水平的图像分辨率 显卡的 | pixel | 1 920 | ||
颜色数 显卡的 | 16 780 000 | |||
软件 | ||||
观看软件 需要 | 否 | 否 | ||
正树/批准: | ||||
other | ||||
Confirmation | 是 | 是 | ||
更多信息 | ||||
包装信息
|
||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
Cax 在线发生器
|
||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
||||
上一次修改: | 2023/12/30 | |||
日期 2024/5/2 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |