商品编号 | 3ZS1635-1XX00-0YA0 | 3ZS1635-1XX01-0YA0 | ||
PCS 7 块库 在 AS-I 接口 AS 块和面板 用于集成 AS 接口 过程控制系统 PCS 7 用于 PCS 7 版本 V6.1/7.0 支持 CP343-2 + CP343-2P 的工程软件 工程组态站 (单一许可证)包括 运行时软件,用于运行 AS 块,在 自动化系统 (单一许可证) 德语/英语;交付形式:CD | AS 接口块库 用于 SIMATIC PCS 7 版本 V7 无 APL。工程组态站 V7.1+SP1 的工程软件 (单一许可证) 包括运行时软件 用于运行 AS 块, 在自动化系统中 (单一许可证)。德语/ 英语。交付形式:CD。 工程组态站单一许可证 自动化系统单一许可证 AS 块和面板 用于 PCS 7 版本 V6.1,V7.0 或者 V7.1 支持 CP343-2,CP343-2P 和 DP/AS-i LINK Advanced。 内容:套装(1xDVD) | |||
综合技术数据 | ||||
产品授权 | 单人授权用于一次安装 | 单人授权用于一次安装 | ||
软件级别 | A | A | ||
软件版本 | V 6.1 / V 7.0 | V 6.1 / V 7.0 / V 7.1 | ||
产品变型 | 标准型,包括CD | 标准型,包括CD | ||
目标系统 | SIMATIC PCS 7 | SIMATIC PCS 7 | ||
语言 软件的 | 德语/英语 | 德语/英语 | ||
垂直图像分辨率 显卡的 | pixel | 768 | 768 | |
水平的图像分辨率 显卡的 | pixel | 1 024 | 1 024 | |
浏览器软件 需要 | 否 | 否 | ||
产品功能 | ||||
● 参数化功能 | 否 | 否 | ||
● 运动功能 | 否 | 否 | ||
● 模拟器 | 否 | 否 | ||
● 受控制的定位 | 否 | 否 | ||
● 工艺上的功能 | 否 | 否 | ||
● 评值功能 | 否 | 否 | ||
● 项目规划功能 | 是 | 是 | ||
● 维护功能 | 是 | 是 | ||
● 通信功能 | 是 | 是 | ||
● 诊断功能 | 是 | 是 | ||
● 数据采集功能 | 否 | 否 | ||
● 分析功能 | 否 | 否 | ||
● 首次开机功能 | 否 | 否 | ||
产品组件 组件信息库 | 是 | 是 | ||
观看软件 需要 | 否 | 否 | ||
操作系统 需要 | 参见 SIMATIC PCS 7 | 参见 SIMATIC PCS 7 | ||
存储空间 主存储器或 RAM 的 最小值 | Mbyte | 512 | 512 | |
驱动器/存储介质规格 需要 | ||||
● 软盘 | 否 | 否 | ||
● DVD 驱动的 | 否 | 否 | ||
● CD-ROM | 是 | 是 | ||
产品装备 可扩装/加装 组件信息库 | 否 | 否 | ||
正树/批准: | ||||
other | ||||
Confirmation | 是 | 是 | ||
更多信息 | ||||
包装信息
|
||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
Cax 在线发生器
|
||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
||||
上一次修改: | 2021/4/28 | |||
日期 2024/5/5 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |