商品编号 | 6AV2128-3XB06-0AX0 | 6AV2128-3XB06-0AX1 | |
SIMATIC HMI MTP2200, Unified 精智面板, 触摸式操作, 21.5” 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, 可项目组态的最低版本 WinCC Unified Comfort V16, 包含开源软件,加热 免费提供 参见随附蓝光 | SIMATIC HMI MTP2200, Unified 精智面板, 触摸操作, 21.5" 宽屏 TFT(彩色)显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, 可项目组态的最低版本 WinCC Unified Comfort V16, 包含开源软件,, 免费提供 参见随附 DVD | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | MTP2200 Unified Comfort | ||
显示 | |||
显示屏规格 | TFT | ||
屏幕对角线 | 21.5 in | ||
屏幕宽度 | 476.1 mm | ||
屏幕高度 | 267.8 mm | ||
颜色数量 | 16 777 216 | ||
分辨率(像素) | |||
● 水平图像分辨率 | 1 920 pixel | ||
● 垂直图像分辨率 | 1 080 pixel | ||
背光灯 | |||
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 30 000 h; 25°C 时 | ||
● 可调节背景照明 | 是; 10 ... 100 % | ||
操作元件 | |||
键盘字体 | |||
● 数字键盘 | 是; 屏幕键盘 | ||
● 字母数字键盘 | 是; 屏幕键盘 | ||
触摸屏 | |||
● 触摸屏规格 | 是 | ||
● 多点触摸屏规格 | 是 | ||
安装方式/安装 | |||
安装位置 | 垂直 | ||
可以垂直安装(纵向格式) | 是 | ||
可以横向安装(横向格式) | 是 | ||
无外部通风时的最大允许倾斜角度 | 35° | ||
电源电压 | |||
电源的电压类型 | DC | ||
额定值 (DC) | 24 V | ||
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | ||
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | ||
输入电流 | |||
耗用电流(额定值) | 1 A | ||
耗用电流,最大值 | 1.5 A | ||
接通电流脉冲 I²t | 0.5 A²·s | ||
存储器 | |||
闪存 | 是 | ||
RAM | 是 | ||
输出类型 | |||
声音 | |||
● 蜂鸣器 | 是 | ||
● 扬声器 | 否 | ||
时间 | |||
时钟 | |||
● 硬件时钟(实时时钟) | 是 | ||
● 软件时钟 | 是 | ||
● 缓存 | 是; 缓冲持续时间典型值为 6 周 | ||
● 可同步 | 是 | ||
接口 | |||
工业以太网接口数量 | 2; 2 个端口(交换机)+ 独立端口 | ||
RS 485 接口数量 | 1; RS 422 / 485 接口组合 | ||
RS 422 接口数量 | 0; 共同附带 RS 485 | ||
USB 接口数量 | 4; USB 3.1 Gen.1(A 型) | ||
SD 卡插槽数量 | 2 | ||
工业以太网 | |||
● 工业以太网状态 LED | 2 | ||
● 集成开关的端口数量 | 2 | ||
协议 | |||
PROFINET | 是 | ||
PROFINET IO 支持的协议 | 否 | ||
协议(以太网) | |||
● TCP/IP | 是 | ||
● DHCP | 是 | ||
● SNMP | 是 | ||
● DCP | 是 | ||
● LLDP | 是 | ||
冗余模式 | |||
气液冗余 | |||
— MRP | 是 | ||
EMV | |||
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 | |||
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 | 是 | ||
● 极限值等级 B 适用于居民区中的应用 | 否 | ||
防护等级和防护类别 | |||
IP(正面) | IP65 | ||
IP(背面) | IP20 | ||
NEMA(正面) | |||
● 包括类型 4x 正面 | 是 | ||
● 外壳,类型 12,正面 | 是 | ||
标准、许可、证书 | |||
CE 标记 | 是 | ||
cULus | 是 | ||
RCM(原 C-TICK) | 是 | ||
KC 许可 | 是 | ||
EAC(原 Gost-R) | 是 | ||
CCC | 是 | ||
在防爆区域使用 | |||
● ATEX 区域 2 | 否; 准备中 | 是 | |
● ATEX 区域 22 | 否; 准备中 | 是 | |
● IECEx 2 区 | 否; 准备中 | 是 | |
● IECEx 22 区 | 否; 准备中 | 是 | |
● cULus I 类 2 区,2 级 | 否; 准备中 | 是 | |
● cULus II 类 2 级 | 否 | 是 | |
● FM I 类 2 级 | 否; 准备中 | 是 | |
● FM II 类 2 级 | 否 | 是 | |
船舶建造许可 | |||
● 德国劳埃德船级社 (GL) | 否; 准备中 | 否; 包含在 DNV 中 | |
● 美国船舶检验局 (ABS) | 否; 准备中 | 是 | |
● 必维国际检验集团 (BV) | 否; 准备中 | 是 | |
● 挪威船级社 (DNV) | 否; 准备中 | 是 | |
● 韩国船级社 (KRS) | 是 | ||
● 英国劳氏船级社 (LRS) | 否; 准备中 | 是 | |
● 日本船级社 (Class NK) | 否; 准备中 | 是 | |
● 中国船级社 (CCS) | 否; 准备中 | 是 | |
环境要求 | |||
适于室内使用 | 是 | ||
适于户外使用 | 否 | ||
运行中的环境温度 | |||
操作(垂直安装) | |||
— 垂直安装时的最小值 | 0 °C | ||
— 垂直安装时的最大值 | 45 °C | ||
操作(最大倾斜角度) | |||
— 最大倾斜角度时的最小值 | 0 °C | ||
— 最大倾斜角度时的最大值 | 40 °C | ||
操作(垂直安装,纵向格式) | |||
— 垂直安装时的最小值 | 0 °C | ||
— 垂直安装时的最大值 | 40 °C | ||
操作(最大倾斜角度,纵向格式) | |||
— 最大倾斜角度时的最小值 | 0 °C | ||
— 最大倾斜角度时的最大值 | 35 °C | ||
运输/储存时的环境温度 | |||
● 最小值 | -20 °C | ||
● 最大值 | 60 °C | ||
相对空气湿度 | |||
● 操作,最大值 | 90 %; 无凝结 | ||
操作系统 | |||
专有 | 是 | ||
项目组态 / 标题 | |||
消息显示 | 是 | ||
报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 | ||
过程值显示(输出) | 是 | ||
可规定过程值(输入) | 是 | ||
方案管理 | 是 | ||
组态软件 | |||
● WinCC Unified Comfort Engineering(TIA 博途) | 是 | ||
● WinCC Unified PC Engineering(TIA 博途) | 是 | ||
语言 | |||
在线语言 | |||
● 联机/运行时间语言数量 | 32 | ||
语言 | |||
● 每个项目的语言 | 32 | ||
在 WinCC Unified 下的功能 | |||
库 | 是 | ||
应用软件/选件 | |||
● Writer | 是 | ||
● 网页浏览器 | 是 | ||
● 媒体播放器 | 是 | ||
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer | 是 | ||
● SIMATIC WinCC Audit | 否 | 是 | |
● Unified Collaboration | 是 | ||
JavaScript | 是 | ||
任务计划器 | |||
● 时间控制 | 是 | ||
● 任务控制 | 是 | ||
帮助系统 | |||
● 每个信息文本的字符数 | 70 | ||
● 每条信息的信息文本数量 | 10 | ||
WinCC Unified 下的功能 / 报警系统 / 标题 | |||
● 消息类别数量 | 32 | ||
● 位消息 | |||
— 位消息数量 | 9 000 | ||
● 模拟消息 | |||
— 模拟消息数量 | 300 | ||
● S7 消息编号方法 | 是 | ||
● 系统消息 HMI | 是 | ||
● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 是 | ||
● 每条消息的字符数 | 512 | ||
● 每条消息的过程值数量 | 10 | ||
● 确认组 | 是 | ||
● 消息指示器 | 否 | ||
● 消息缓冲器 | 是; 配置为报警归档 | ||
— 循环缓冲器 | 是 | ||
— 剩余 | 是 | ||
— 免维护 | 是 | ||
参数组管理(配方) | |||
● 参数组类型数量 | 750 | ||
● 每类参数组的参数组 | 2 000 | ||
● 每类参数组的条目 | 1 000 | ||
● 参数组存储器可以扩展 | 是 | ||
WinCC Unified 下的功能 / 变量 / 标题 | |||
● 每台设备的变量数 | 8 000 | ||
● 每幅图像的变量数 | 800 | ||
● 临界值 | 是 | ||
● 结构 | 是 | ||
● 阵列 | 是 | ||
WinCC Unified 下的功能 / 图片 / 标题 | |||
● 可组态的图片数量 | 1 200 | ||
● 面板 | 是 | ||
图片对象 | |||
● 每个图像的对象数量 | 1 200 | ||
● 图像框 | 是 | ||
● 文本区 | 是 | ||
● I/O 区 | 是 | ||
● 图形化的 I/O 区(图形列表) | 是 | ||
● 符号形式的 I/O 区(文本列表) | 是 | ||
● 可缩放的矢量图形 (SVG) | 是 | ||
● 日期/时间域 | 是 | ||
● 复选框 | 是 | ||
● 单选按钮 | 是 | ||
● 开关 | 是 | ||
● 按键 | 是 | ||
● 图形显示 | 是 | ||
● 图标 | 是 | ||
● 自定义网络显示 | 是 | ||
● 几何对象 | 是 | ||
WinCC Unified 下的功能 / 复杂画面对象 / 标题 | |||
● 每个图像的复杂对象数量 | 80 | ||
● 消息显示 | 是 | ||
● 曲线显示 | 是 | ||
● 用户显示 | 是 | ||
● 状态/控制 | 否 | ||
● 参数组显示 | 是 | ||
● HTML 浏览器 | 是 | ||
● 条形图 | 是 | ||
● 滑动式调节器 | 是 | ||
● 指示仪器 | 是 | ||
● 模拟表/电子表 | 是 | ||
WinCC Unified 下的功能 / 列表 / 标题 | |||
● 每个项目的文字列表数量 | 750 | ||
● 每个文本列表的条目数量 | 750 | ||
● 每个项目的图形列表数量 | 750 | ||
● 每个图形列表的条目数 | 750 | ||
WinCC Unified 下的功能 / 归档 / 标题 | |||
● 每台设备的文档数量 | 50 | ||
● 每个文档的条目数量 | 500 000 | ||
● 消息档案 | 是 | ||
● 过程值档案 | 是 | ||
● 归档类型 / 针对 WinCC Unified | |||
— 顺序档案 | 是 | ||
— 循环档案 | 是 | ||
● 保存路径 / 归档的 / 针对 WinCC Unified | |||
— 存储卡 | 是 | ||
— USB 存储器 | 是 | ||
— 以太网 | 否 | ||
安全性 | |||
● 角色数量 | 50 | ||
● 职能权限数量 | 0; V16 | ||
● 用户数量 | 200 | ||
● 密码导出/导入 | 是 | ||
● 中央用户管理 | 是; WinCC V17 以上版本 | ||
WinCC Unified 下的功能 / 传输(上传/下载) / 标题 | |||
● USB | 否 | ||
● 以太网 | 是 | ||
● 使用外部存储介质 | 是; WinCC Unified V17 以上版本 | ||
过程连接 | |||
● S7-1200 | 是 | ||
● S7-1500 | 是 | ||
● S7-200 | 否 | ||
● S7-300/400 | 是 | ||
● S7 连接数量 | 16 | ||
● LOGO! | 否 | ||
● SIMOTION | 否 | ||
● OPC UA 客户端 | 是 | ||
● OPC UA 服务器 | 是 | ||
● 软件控制器/Open Controller | 否 | 是 | |
WinCC Unified 下的功能 / 服务工具/工程组态辅助工具 / 标题 | |||
● 备份/恢复 | 是 | ||
● 自动备份/恢复 | 是 | ||
● 模拟 | 是 | ||
● 设备转换 | 是 | ||
外设/选项 | |||
外设 | 打印机,条形码读码器 | ||
打印机 | 是 | ||
SIMATIC HMI MM 存储卡:多媒体存储卡 | 否 | ||
SIMATIC HMI SD 存储卡:数字存储卡 | 是 | ||
SIMATIC HMI CF 存储卡:CF 卡 | 否 | ||
USB 存储器 | 是 | ||
SIMATIC IPC USB 闪存(USB 记忆棒) | 是 | ||
SIMATIC HMI USB 内存(USB 记忆棒) | 是 | ||
网络摄像机 | 否 | ||
机械/材料 | |||
外壳材料(正面) | |||
● 铝材 | 是 | ||
尺寸 | |||
外壳正面宽度 | 529 mm | ||
外壳正面高度 | 331 mm | ||
安装截面,宽度 | 513 mm | ||
安装截面,高度 | 315 mm | ||
安装深度 | 73 mm | ||
重量 | |||
重量(不含包装) | 6.9 kg | ||
上一次修改: | 2024/3/12 |